影片系列

以 DC/DC 切換穩壓器實現低雜訊與低 EMI 性能

工程師認為降低切換穩壓器 EMI 與雜訊深具挑戰性。若過度擺弄 PCB 佈局的配置,系統就可能無法通過 CISPR 標準。因此,許多電源設計人員直接轉為使用線性穩壓器,藉此確保可避開需減少發射量的頭痛問題。但線性穩壓器的效率不彰,因此會帶來潛在的熱問題,而使用切換穩壓器則可避免發生此問題。該如何才能兩全其美?本訓練系列與文件旨在說明工程師可如何讓切換器發揮卓越效率,同時還可克服 EMI 與雜訊的挑戰。在內容中會介紹 EMI 與雜訊最佳實務的概念與實際範例,以及關於對汽車系統及對雜訊敏感之類比電路供電的具體意見。若能熟悉各種用於調節傳導式和輻射式 EMI 的標準,可能會有所幫助。

動手設計:運用 TI 線上工具箱,在接觸焊接烙鐵前解決 EMI 問題

所有您想了解的 EMI 資訊:因應 DC/DC 切換穩壓器 EMI 潛在陷阱的完整訓練課程

00:24:13|23 1月 2018

降低切換穩壓器 EMI(電磁干擾)有時會被工程師稱為「黑魔法」,因為設計人員在建立電源供應系統時,通常要努力滿足嚴格的 EMI 要求。這些挑戰很容易導致重新設計,進而可能造成排程延遲和成本超支。在這次完整的技術訓練中,Marc 將說明 EMI 設計所帶來的挑戰,並針對在加熱焊接烙鐵前如何避免這些挑戰提供相關訣竅。本訓練涵蓋的部分關鍵主題如下:

  • 何謂 EMI?其來自何處?
  • 利用產品規格表將 EMI 配置最佳化
  • 檢視輸入濾波器對傳導式排放的影響,並介紹 WEBENCH 輸入濾波器設計工具
  • 使用 LM73605 和 LM76003 評估板在室內進行 EMI 測試的真實範例
"