網路研討會:雷達如何在保持操作員安全的同時,提高機器人的生產率
瞭解如何利用 TI mmWave 雷達技術提升機器人的性能與速度,同時不犧牲安全威脅的回應時間。
00:56:31|30 4月 2025
關於
利用 TI mmWave 雷達技術提升機器人的性能與速度,且無須犧牲安全威脅的回應時間。
在本網路研討會中,您可瞭解:
- 3D 雷達區域掃描及 3D 雷達安全防護 – 如何確保操作員在任何情況下都能未偵測到機器人臂附近的位置,即使存在有害環境因素,例如灰塵和微粒,這些因素可能會阻礙其他感測技術。
- 功能安全認證元件 - TI 雷達技術通過 TUV SUD 的 SIL 2 預先認證,可加速安全設計週期,並能夠履行即將採用的 IEC 61496-5 雷達保護裝置標準要求。
本網路研討會結束後,您將瞭解雷達在安全感測方面的優勢,以及在機器人感測系統中成功實作 TI mmWave 雷達技術所需的步驟。
課程大綱
歐洲和歐盟的安全性及機器人的適用性 (7:29)
TI mmWave 可實現哪些機器人安全目標 (14:05)
TI 產品 (31:07)
如何開始 (45:35)
演講者
Greg Peake - 現場應用工程師
Matthieu Chevrier - 現場應用工程師