從高速運動規劃到即時控制與通訊,我們的技術可協助您針對嚴苛的工業環境,設計具能源效率、價格實惠、功能安全且符合 ISO 10218 規範的機器人。利用我們的強化型絕緣技術,打造可靠、有效率且安全的功率級,以因應通訊、閘極驅動器與感測作業。利用我們豐富的類比與嵌入式 IC 產品組合,達成您的成本與性能目標。

為何要為工業&和協作機器人系統選擇 TI?

實現安全&且可擴充的處理功能
達到同級最佳的感測性能
自信地建置系統

設計更聰明、更安全的工業和協作機器人

打造精巧、有效率且受到完整保護的伺服驅動功率級模組

我們的類比及嵌入式處理產品可協助您提升馬達控制性能,並且能超越 IEC 標準所規定的隔離與 EMC 要求。在機器人功率級中使用我們最新的 delta-sigma 調變器,以感測電壓與電流,並享有最佳的訊號完整性。透過輕鬆實作安全扭矩關閉等安全功能,您也可滿足系統層級的安全需求。提升馬達控制設計性能,並探索 GaN 等突破性技術,以提升機器人的功率密度和效率。


適用於整合式驅動的三相、1.25-kW、200-VAC 小型 GaN 逆變器參考設計

此參考設計為三相逆變器,在 50°C 環境溫度下的連續功率額定值為 1.25 kW,在 85°C 環境溫度下則為 550 W,以驅動 200-V AC 伺服馬達。

具有小型 Δ-Σ 調變器的強化型隔離式相位電流感測參考設計

此參考設計使用隔離式 IGBT 閘極驅動器和隔離式電流/電壓感測器,實現強化隔離式 3 相逆變器子系統。
Application note

Better signal integrity with isolated Delta-Sigma modulators in motor drives

對於使用馬達驅動的各種工業製造程序而言,例如電腦數值控制 (CNC) 加工、取放機器和工業機器人等應用,高效能的伺服控制至關重要。

AMC3306M05現行

具有整合式 DC/DC 的 ±50-mV 輸入、精密電流感測強化型隔離調變器

ISO6760現行

6 通道、6/0 數位隔離器,支援 50Mbps 與 1.8V 邏輯

ISO5852S現行

具有分離輸出、STO 和保護功能的 5.7kVrms、2.5A/5A 單通道絕緣式閘極驅動器

透過即時通訊,享有精確、安全的運動

為了在所有機器人系統間實現精確且安全的運動以及即時通訊,必須採用快速序列介面或乙太網路等即時通訊介面。我們最新的多核心處理器將即時 Arm 核心和可編程即時邏輯整合在單一封裝中,因此可提供高效能和通用處理的適切組合。可編程即時單元工業通訊子系統 (PRU-ICSS) 支援大多數工業通訊協定,並且可提供 GB 速度與時效性網路功能。 


White paper

運用適合工業 4.0 Sitara™ 伺服驅動器的處理器與微控制器 (Rev. C)

本文將探索 Sitara 微控制器 (MCU) 與處理器 (MPU) 如何應對工業 4.0 與智慧工廠系統的伺服驅動器市場趨勢及新要求。
Application note

How to Pass IEEE Ethernet Compliance Tests

當設計無法通過 IEEE 乙太網路合規性測試時,通常會懷疑失敗原因在於設計佈局,但有時其實是因軟體版本過期而導致失敗。閱讀以了解驗證失敗情境的步驟。

即時通訊中的低延遲與確定性延遲乙太網路

為了充分運用您的系統,請務必瞭解低延遲與確定性之間的差異。請觀看以了解如何將延遲和其變化降至最低,以加快週期時間。

AM2434現行

四核心 Arm® Cortex®-R5F 架構 MCU,具有工業通訊功能和最高達 800 MHz 的安全性

AM6442現行

雙核心 64 位元 Arm® Cortex®-A53、四核心 Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0 和安全性

AM2612現行

基於 Arm® Cortex®-R5F 的 500MHz 雙核心 MCU,具備即時控制、安全與保全功能

快速實現流暢、準確的運動

透過持續量測馬達電流、電壓與位置,即可實現即時控制,以精確控制馬達的位置與速度。我們的即時控制處理器可協助您達成正確的性能、精密度與穩定性,讓您的系統不會因通訊、處理和擷取延遲而出現效能劣化的情況。現代馬達驅動系統的性能需求持續提升,進而提升了對即時控制的需求。我們的 C2000™ MCU 和 Sitara™ 處理器可實現同級最佳的運動控制、週期時間和路徑準確度,並且能提供所需的高處理能力,以實現即時且安全的機器人控制。 


Application note

How to Synchronize the Timing Between Chips With Programmable Real-Time Unit

本應用說明闡述如何透過 IEP 計時器與 PRU 核心,達成跨晶片時間同步。

什麼是「即時控制」?為何需要即時控制?

即時控制是閉迴路系統在定義的時段內收集數據、處理數據和更新系統的能力。如果系統錯過了定義的時段,則穩定性、精密度和效率都會下降。
Technical article

How to achieve precise motion control in industrial drives

對精確的運動控制而言,工業驅動的許多層面都十分重要,這包括即時控制設計的所有三個基礎子系統:感測、處理及致動。

簡化您的功能安全系統認證

利用我們的功能安全合規感測器與處理器,滿足 IEC 61508 等功能安全標準的嚴格要求,以提供簡單、安全且價格實惠的解決方案。我們提供功能安全認證工程師,也提供功能安全失效率 (FIT)、故障模式、影響和診斷分析 (FMEDA) 等可用文件和資源、安全認證和軟體診斷程式庫,以協助您簡化認證程序。 


White paper

Optimizing functional safety for industrial robots

本白皮書說明工業機器人處理器的功能安全,並探索實現功能安全的部分選項。
Functional safety information

Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers

了解我們以功能安全品質管理產品形式推出的 3 相智慧型閘極驅動器,助您因應下一個安全扭矩關閉 (STO) 系統設計。

TI 的功能安全

利用我們的類比與嵌入式處理產品來滿足 ISO 13849 與 IEC 61508 等功能安全標準的嚴格要求。在我們專家的協助下,簡化您的功能安全系統認證。

打造成本最佳化的嵌入式系統

我們透過高度整合的 Arm® 式處理器和數位訊號處理器的系統單晶片 (SoC) 架構,提供廣泛的高效率邊緣運算性能。透過整合式硬體加速器、類比和連線,我們的產品可助您滿足功能安全與安全性要求。我們的開發平台包括硬體、開放式原始碼軟體與工具,能協助您加快上市時間。


White paper

以高度整合處理器設計高效邊緣 AI 系統 (Rev. A)

本白皮書說明打造高效率邊緣人工智慧 (AI) 系統的要求,以及 TI TDA4 處理器系列如何透過異質架構,協助實現最佳性能。

適用邊緣 AI 視覺系統的 TDA4VM 處理器入門套件

利用 TDA4VM 處理器入門套件,實現智慧攝影機、機器人和智慧型機器。具備快速設定程序,以及各種基礎示範和教學。

TDA4VM現行

具備雙核心 Arm® Cortex®-A72、8 TOPS AI 效能、C7xDSP 與 GPU 的 SoC,用於視覺感知與分析

DRA821U現行

具有雙 Arm® Cortex® A72 、 4 埠乙太網路以及 4 通道 PCIe 的 SoC ,用於網路和運算

AM625SIP現行

封裝中具有 Arm® Cortex®-A53 和整合式 LPDDR4 的通用系統

參考設計

TÜV SÜD 評估工業驅動器的安全扭矩關閉 (STO) 參考設計 (IEC 61800-5-2)

本參考設計概述具有 CMOS 輸入隔離式 IGBT 閘極驅動器的三相逆變器的安全扭矩關閉 (STO) 子系統。STO 子系統採用雙通道架構 (1oo2),硬體容錯範圍爲 1 (HFT=1)。實作時遵循去能脫扣概念。當雙 STO 輸入 (STO_1 和 STO_2) 變低電位作動時,六個隔離 IGBT 柵極驅動器的一次和二次側對應電源供電將透過負載開關切斷。如此可消除控制馬達並為馬達通電的可能性。STO 參考設計 (1oo2) 已由 TÜV SÜD 進行評估,一般適用於 SIL 3 和 PL e/Cat。3.
參考設計

符合 EMI/EMC 規範的工業溫度雙連接埠 Gigabit 乙太網路 PHY 參考設計

此設計允許對具有整合式乙太網路 MAC 和交換器的兩種工業級 DP83867IR Gigabit 乙太網路 PHY 和 Sitara™ 主機處理器進行性能評估。本產品的開發符合 EMI 及 EMC 的工業要求。應用韌體為 PHY、UDP 和 TCP/IP 堆疊以及 HTTP Web 伺服器範例實作了驅動程式。主機處理器配置為從板載 SD 卡啟動預先安裝的韌體。USB 虛擬 COM 連接埠提供對 PHY 暫存器的可選存取。JTAG 介面允許自行開發韌體。

參考設計

適用於整合式馬達驅動的 48V/16A 小型三相 GaN 逆變器參考設計

此參考設計展示了高功率密度 12V 至 60V 三相功率級,其使用三個 LMG2100R044 100V、35A 氮化鎵 (GaN) 半橋,且具有整合式 GaN FET、驅動器和自舉二極體,專為馬達整合式伺服驅動器與機器人應用所設計。使用 IN241A 電流感測放大器或 AMC0106M05 功能性隔離 ΔΣ 調變器,可實現精準的相位電流感測。同時測量直流鏈路與相位電壓,以驗證先進的無感測器設計,例如 InstaSPINFOC™。此設計提供相容於 TI BoosterPack™ 的 3.3V I/O 介面,可連接至 C2000™ MCU LaunchPad™ 開發套件或 Sitara™ (...)

30 AUG 2023 | COMPANY BLOG

新連線技術如何降低工業 4.0 的障礙

現今工廠的網路架構持續演進,帶來更高效率、安全性和永續性。
Read more


Technical Resources

Application note

How to Synchronize the Timing Between Chips With Programmable Real-Time Unit

本應用說明闡述如何透過 IEP 計時器與 PRU 核心,達成跨晶片時間同步。
Analog Design Journal

在馬達控制中選擇位置感測器

進一步了解適用於機器人應用的位置感測器解決方案。
E-book

E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs

閱讀我們的電子書,了解可協助您打造各種工業機器人的技術,這些機器人具備精準的馬達控制、智慧感測、邊緣處理和即時通訊功能。