在航太市場深耕 60 年,我們的抗輻射產品和系統專業知識可協助您滿足關鍵任務設計需求,以在未來數十年中於太空中運作。
為何要為您的航太設計選用 TI?
提供持續的創新
我們符合 QML V 類、Y 類和 P 類標準的產品組合,以及航太 EP 產品和資源皆持續成長,可因應您的複雜設計挑戰,以在太空中最嚴苛的環境內執行作業。
加速設計
我們在輻射測試和系統設計方面的專業知識,以及詳細的文件,可為您提供最快速的途徑,以從概念邁入生產。
產品可用性
在 TI.com 上可立即購買我們龐大的航太級產品庫存,並且包括日期和批次代碼選項。
壽命和供應保證
滿足您的關鍵任務供應要求,以實現可因應未來數十年的高度可靠產品。
將設計帶往新境界
選擇符合您任務品質要求的合適裝置
為了滿足新的航太客戶與深空客戶的需求,我們提供兩種符合航太標準的不同封裝選項:
- 塑膠,提供較小的尺寸、較輕的重量和較高的性能,以兩種輻射等級提供:抗輻射合格製造商清單 (QML) P 類和 Y 類產品,針對具有高品質和高耐輻射要求的中地球軌道 (MEO) 和地球靜止軌道 (GEO) 任務進行最佳化,以及耐輻射航太強化型產品 (SEP),適用於輻射要求和成本要求均較低的低地球軌道 (LEO) 任務。
- 陶瓷,依照 QML V 類進行密封,且提供不同輻射等級。
Application note
QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C)
進一步了解航太級產品的資格驗證和製造流程。
航太強化型塑膠裝置如何因應低地球軌道應用的挑戰
太空的嚴苛環境需要更高的可靠性,以確保系統安全無虞。利用我們的航太強化型產品組合,即可針對下一次發佈縮短時間並降低風險。
我們的抗輻射和耐輻射電源管理產品經過最佳化,可協助您滿足尺寸、重量、電源與成本 (SWaP-C) 需求,並達到最高的功率密度和效率,同時還可在未來數十年中於太空中運作。我們的 DC/DC 控制器、降壓轉換器、線性穩壓器、負載開關及電壓參考,有助您滿足所有最嚴苛的電源需求。
T-60 影片系列 – 航太級電源管理電路的設計考量
涵蓋各種適用主題的影片系列,適合任何設計航太級電源系統的人員。 影片提供了有關 QMLV 認證流程和相關群組報告的背景。
Alpha Data ADM-VA601 套件,使用 AMD Versal 核心 XQRVC1902 ACAP 和 TI 耐輻射產品
開始使用這款評估板,其外型尺寸採用 6U VPX,強調 AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 適應性 SoC/FPGA。
使用 TI 抗輻射電源和類比 IC 且適用於 SpaceFibre 的 STAR-Dundee STAR-Tiger 電源供應器
STAR-Tiger 電源供應電路板使用德州儀器的抗輻射電源供應裝置,以展示可在太空船中實現高性能運算和網路的穩健供電。
利用我們的航太級 RF 產品組合,實現最高的資料輸送量與 SWAP-C
我們的高性能資料轉換器、時脈產品、放大器與系統設計,可協助您在嚴苛的輻射環境中,以最寬的 RF 頻率範圍實現最高的頻寬,讓您能夠在更小的空間中,支援多重通訊或雷達通道,並具備更高輸送量。
可讓您達到:
- 更寬的瞬時頻寬和更廣泛的 RF 頻率範圍,以進行直接 RF 取樣。
- 在相位陣列天線系統中,將大量資料轉換器同步化。
- 以高度整合的解決方案,滿足尺寸、重量、電源與成本 (SWaP-C) 要求。
- 從低地球軌道到深空,可涵蓋任何任務要求的產品組合。
Technical article
Phased array antenna systems: A new paradigm for electronics in satellites (Rev. A)
閱讀我們的文章,以了解相位陣列天線系統如何提升新一代衛星系統的功能
JESD204 快速設計 IP,適用連接到 TI 高速資料轉換器的 FPGA
下載我們的 JESD204 快速設計 IP,其專為讓 FPGA 工程師加快上市時間,並將開發成本降到最低而設計。
精密儀器的準確度
從航太級運算放大器到精密資料轉換器,我們最新的精密技術可為精密儀器提供最高的準確度與整合度,並且可對系統中的各種電壓、電流及溫度量測,提供精密的遙測。
Application brief
Analog Front-End Design With Texas Instruments’ Tooling Landscape
此應用說明闡述如何快速開始著手,並借助具體的設計範例,以闡述我們的產品和工具如何協助您有效地調整設計。
準確度 < 1% 的多用途衛星健康監控與控制平台參考設計
適用於抗輻射衛星遙測系統的高度模組化設計,利用 LMP7704-SP 的多元用途來準確監控溫度、電壓和電流,藉此為主機電路板提供回饋。
參考設計
精確度 < 1% 的多用途衛星健康監控與控制平台參考設計
此參考設計具備適用抗輻射衛星遙測系統的高度模組化設計,利用 LMP7704-SP 的多元用途來準確監控溫度、電壓和電流,藉此為主機板提供回饋。此外也提供受控類比輸出,以提供保護及最佳效率。多數空間應用需在衛星多個子系統中監測這三個關鍵可測量值。
參考設計
4T5R 航太級整合式收發器參考設計
4T5R 航太級整合式收發器參考設計整合了完整的 RF 取樣收發器,包括時脈解決方案和電源解決方案。此設計在 VITA-57 規格內整合了所有 -SEP 型 TI 裝置和符合航太標準的被動元件。
參考設計
適用於 100kRad 應用的 100W、5V 輸出硬開關全橋式轉換器參考設計
此參考設計採用 TPS7H5001-SP 脈衝寬度調變 (PWM) 控制器和三個 TPS7H6003-SP 半橋驅動器,用以一個硬開關全橋轉換器,該轉換器的輸入範圍為 22V 至 36V,並產生一個隔離式 5V 輸出,負載功率為 100W。控制器、驅動器和功率 FET 的選擇滿足地球靜止軌道 (GEO) 級輻射性能。相較於傳統二極體整流器,次級同步整流器可提升效率並改善了熱性能。
Featured products
20 FEB 2025 | COMPANY BLOG
TI 推出業界首款航太級 200V GaN FET 閘極驅動器,助力衛星體積縮小、效率躍進提升。部落格文章說明
TI 的新一代閘極驅動器家族系列包括 22V 到 200V 範圍,且支援不同的輻射等級,可讓設計師提升各類航太任務的電源系統效率
Technical Resources
Technical article
航太級強化產品如何因應低地球軌道應用的挑戰 (Rev. A)
進一步了解我們的航太強化型塑膠 (航太 EP) 產品組合,以及內含超過 250 種合格製造商清單 V 類 (QMLV) 密封航太級裝置的現有產品組合。