區域和車身領域控制器可驅動各種舒適、便利和照明負載,打造輕鬆愉快的駕駛體驗。隨著領域車輛架構轉為區域架構,車身領域控制器也逐漸發展成區域控制器,並整合局部配電與高頻寬車內網路通訊等其他功能。我們提供各種馬達驅動器、智慧型電源開關及 LED 驅動器,並搭載穩固的防護及診斷功能,可安全驅動多種負載。此外,我們提供廣泛的電源管理、理想二極體控制器和 CAN、CAN-FD、LIN 和乙太網路介面產品組合,以進行系統電源和通訊介面最佳化。探索我們的技術資料和其他資源,馬上開始進行您的區域或車身領域控制器開發。
我們的區域和車身領域控制器優點
精巧的負載驅動器
減少 PCB 體積,並由單一 PCB 驅動更多負載。
可靠的纜線防護
保護下游電纜線束和負載
車內網路最佳化
提高資料可靠性和性能以增強網路功能
多樣化的電源解決方案
靈活電源解決方案,滿足您獨特的系統需求
區域和車身領域控制器考量
在單一 PCB 上安裝更多負載驅動器
從單一 PCB 驅動大量負載需要區域和車身領域控制器,並需更多 PCB 面積以供負載驅動器 IC 使用。使用精巧負載驅動器,進一步讓 PCB 尺寸與配置最佳化。除了體積小巧外,我們的負載驅動器也提供可擴充解決方案,讓製造商能夠在不同區域或車身領域控制器變體需要時,將驅動器通道數量與功能最佳化。開始使用我們的馬達驅動器、智慧型高側開關和 LED 驅動器,開始實現系統最佳化。
Technical article
Benefits of flip chip on leadframe packaging for motor-drive applications
了解馬達驅動應用導線架覆晶封裝的優點。
Technical article
Exploring the benefits of multichannel gate drivers in automotive power seats
閱讀汽車電動座椅中多通道閘極驅動器的優點。
Application note
How To Drive Resistive, Inductive, Capacitive, and Lighting Loads (Rev. E)
了解如何驅動電阻、電感、電容和照明負載。
減少纜線長度和重量
智慧型高壓側開關已逐漸取代車輛中的熔斷保險絲,提供可重設輸出、可配置 I2T 設定,並提升不同溫度下的一致性。這些功能讓汽車架構師得以在局部區域控制器實現可配置防護,縮短傳統保險絲盒配置所需配線長度,並減少線規。開始使用我們具精確電流感測和智慧診斷的智慧型高壓側開關,以實現準確可靠的保險絲更換開關。
Application note
AEC-Q100-012 Short-Circuit Reliability Test Results for Smart Power Switches (Rev. A)
閱讀智慧型電源開關的 AEC-Q100-012 短路可靠性測試結果。
Application note
Fault and Normal Diagnostic Considerations for Smart High Side Switches
閱讀智慧型高壓側開關的故障及一般診斷考量
可靠性和安全性
電子模組之間可靠且安全的通訊對車輛系統至關重要。隨著車輛架構演進,車內網路和車輛電子系統中採用的通訊協定類型也不斷調整,以管理大量資料。目前對高速介面、可靠性和安全性的關注逐漸增加,以滿足自動駕駛汽車的最新系統要求和未來計劃。開始使用我們豐富的 LIN、CAN 和 CAN FD 收發器產品系列,以及乙太網路、轉接驅動器和重定時器 IC,實現車內網路最佳化。
電源解決方案最佳化
每個區域或車身領域控制器都有獨特的系統電源需求。此外,若生產多個版本的模組,這些需求通常會有所改變,可能會導致執行超出低階版本要求的電源解決方案模組成本增加。若能擁有電源解決方案靈活性,便可在各種變體中仔細完成設計最佳化。開始使用我們的 LDO、DC/DC 轉換器、PMIC 等豐富電源 IC 產品組合,協助您根據獨特系統需求,進行電源解決方案成本最佳化。
Technical Resources
Technical article
Processing the advantages of zone architecture in automotive
閱讀本文了解從領域到區域架構的演進,以實現配電與車內網路最佳化,同時降低纜線長度與重量。