TI推出首款商用CAN XL收發器,推動下一代工業系統發展

全新TCAN6062 CAN XL收發器在延續成熟CAN協定既有優勢的同時,為所有CAN架構網路提供最高頻寬與最大負載容量。

16 8月 2026 | 產品與技術

TI的TCAN6062 CAN XL收發器能以更快的速度傳輸更多資料,適用於人形機器人、工業機器人和HMI系統等應用。

最新消息

(台北訊,2026年8月17日)德州儀器(TI)今日推出業界首款商用CAN XL收發器,旨在幫助工程師滿足現代網路日益增長的資料需求。TI的TCAN6062控制器區域網路(CAN)擴展資料欄位長度(XL)收發器支援每個訊框最高2,048位元組的有效負載和高達20Mbps的資料速率,同時確保訊息能夠優先且及時送達,以滿足人形機器人、工業機器人和人機介面(HMI)系統對性能的需求。

TCAN6062向下相容於CAN靈活資料速率(FD)和CAN訊號增強功能(SIC),可無縫升級至CAN XL,使開發團隊無須全面重新設計,即可逐步升級現有設計。此外,此收發器可讓工程師整合通訊層,並透過傳輸控制協定/網際網路協定(TCP/IP)通道化技術,在混合網路架構中運用乙太網路,進而在單一網路上高效傳輸診斷資訊、感測器資料、控制流量與OTA更新。

重要性

工業系統所產生及處理的資料量較以往大幅增加,因此相關應用需要快速且具確定性的通訊,以同步運動控制、感測器回饋及診斷資料。這些應用帶來了新的網路需求,往往使工程師不得不在系統層級做出取捨,以彌補頻寬限制。TI的TCAN6062 CAN XL收發器填補此項缺口,為工程師提供邁向更高頻寬網路的途徑,同時維持了CAN一貫的可靠性。

CAN XL的規範多年前便已標準化,但TI是首家將實現這項技術的硬體推向大眾市場的公司。透過推出TCAN6062,TI將這項創新協定轉化為廣泛可用且可立即導入的解決方案,讓工程師能將其應用於下一代設計。

TI介面產品總經理Dwight Byrd表示:「隨著工業系統日益智慧化與互連化,我們對網路的需求也持續提升。工程師們需要更多資料、更快速度和更大靈活性,同時不能犧牲效能或可靠性。TI的TCAN6062 CAN XL收發器可協助工程師滿足這些需求,進而打造速度更快、功能更強大的工業系統。」

TCAN6062 CAN XL收發器的SIC可協助在複雜網路中減少高達80%的振鈴,簡化高節點網路架構的驗證流程。此收發器具有寬廣的輸入/輸出電壓相容性和高達 ±58V的保護能力,可為各種工業應用提供更大的設計靈活性。

更多詳細資訊

身為自動化CAN(CiA)技術工作小組的成員,TI工程師參與制定國際標準化組織(ISO)11898-2:2024標準,並協助制定CAN XL的實體層規範,確保該協議能夠滿足工業應用的實際需求。

CiA總經理Holger Zeltwanger表示:「幾十年來,CAN一直是工業通訊的支柱。德州儀器作為CiA的長期成員與合作夥伴,在這項技術基礎上持續貢獻,透過參與制定及引領整個產業的標準,協助推動CAN XL的發展。如今,隨著首款商用CAN SIC XL收發器的推出,全球工程師都可以使用CAN XL,這也體現出我們共同致力於解決當前及未來工程挑戰的承諾。」

CiA的CAN XL特別興趣小組主席暨Bosch網路技術資深主管Arthur Mutter博士表示:「CAN XL開啟了應用的新時代,讓系統能以合理成本實現更高性能。CAN XL不僅優於CAN FD,且成本更低,還能支援乙太網路隧道傳輸。隨著TI推出CAN SIC XL收發器,系統設計師可運用CAN XL,在工業、機器人及汽車安全等各類應用中,以最高20 Mbit/s的速度可靠地交換資料。

TCAN6062是TI業界領先的CAN收發器產品組合的最新一代產品。TI提供涵蓋CAN FD、CAN SIC及CAN XL的完整解決方案,為工程師提供更大的設計彈性,讓他們能以更快的速度、更長的傳輸距離及更高的可靠性傳輸更多資料。

供貨狀況

TI.com上現已可購買TCAN6062 CAN XL收發器量產數量。

關於德州儀器

德州儀器(納斯達克股票代碼:TXN)為全球半導體公司,致力於設計、製造及銷售類比與嵌入式處理晶片,應用市場涵蓋工業、汽車、資料中心、個人電子設備及通訊設備。在我們的核心價值裡,我們抱持著以半導體讓電子產品更加經濟實惠的熱情,打造更美好的世界。這份熱情至今依然不變,每一代創新都是以上一代為建置基礎,致力於讓我們的技術更可靠、更經濟實惠、更低功率,使半導體更加普及地應用於各式電子產品中。更多詳情,敬請瀏覽TI.com。

分享

相關新聞稿

檢視全部

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.