正在尋找自駕車的未來?它今日已在您的車中實現

現今的半導體如何驅動目前與未來自駕車的發展藍圖

14 4月 2025 | 技術

對於設計嶄新且持續發展的車輛而言,半導體至關重要。現今一輛車搭載 1,000 至 3,500 個半導體。隨著駕駛越來越重視先進駕駛輔助系統 (ADAS) 等功能,半導體在現今及未來車輛中的重要性只會與日俱增。展望未來,預估到 2050 年,美國將有超過 50% 的車輛配備完整的 ADAS 功能,這在 30 年期間內有望協助預防 3,700 萬次的碰撞事故。

有鑒於此預期成長,現今的半導體如何驅動目前與未來自駕車的發展藍圖? 

為了展示目前的 ADAS、凸顯這些系統的未來潛力,並探討促成這一切實現的半導體技術,高性能處理器產品線經理 Mike Pienovi 與 ADAS 雷達感測器產品線經理 Sneha Narnakaje,特別駕駛一輛搭載這些功能的汽車進行了實際路測。觀看影片:

強化的感測功能

具備 ADAS 功能的車輛需要在前方跟後方看得更遠,以便更好地感知周遭環境並做出回應。這些車輛中的駕駛輔助系統結合了用於感測、處理、車內通訊和電源管理的半導體。

感測積體電路 (IC) 扮演著這些新車輛的眼睛和耳朵,無論是在道路上或停車場中,都能實現更強化的角度與距離解析度感測。這些車輛運用結合了感測器模組(雷達、光達和攝影機)的方式,主動收集車輛周遭的數據,而各類型的感測器及其支援的感測半導體,則各自最適用於特定的駕駛或天氣狀況。

透過將這些感測器與高速介面解決方案結合,可以促進將關於車輛周遭環境、且快速成長的龐大數據量,傳輸至先進的嵌入式處理器。

TI 提供創新的高度精準車用雷達感測器,以及具備邊緣人工智慧功能的嵌入式處理器等產品組合。針對以攝影機為基礎的系統,我們持續投資高速 FPD-Link™ SerDes 介面技術,該技術能夠透過輕量化車用同軸電纜,傳輸高解析度、未壓縮的影像數據和控制資訊。

符合汽車系統的法規與功能安全要求

製造商致力於擴展其車輛的功能與特色,同時也須遵循針對新車的現行及未來安全法規。

選擇依循汽車、功能安全及網路安全標準進行設計、驗證和認證的半導體,對於滿足這些法規的嚴格要求至關重要。我們設計的車規級裝置,其目的不僅是協助製造商打造更安全的車輛系統,更能提供其所需的先進功能與可擴展性,以滿足目前與未來的設計需求,同時在功能與安全方面實現差異化,以凸顯競爭優勢。

駛向車輛自主的未來

藉由 TI 這類的產品組合,製造商可以提升車輛的 ADAS 功能,同時為自駕車的未來奠定基礎。半導體讓製造商更容易在各式新車中導入如停車輔助、車道維持輔助、碰撞警示、主動式車距調節巡航系統和自動緊急煞車等 ADAS 功能,從而推動著這趟發展旅程。

這些強化的半導體,包含感測器、處理器、電源元件和介面裝置,正是創新的基石。這些半導體可協助製造商降低設計複雜度,更輕鬆地符合現行汽車系統的法規要求,同時也為未來發展預做規劃。

從現有的車道維持與停車輔助功能,到市場上新興的強化版 Level 3 環境偵測能力,每一項創新,無論看似多麼微小,都引領我們一步一腳印地,朝向完全的車輛自主目標邁進。

分享

相關公司部落格貼文

檢視全部

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.