參加 TI Precision Labs 線上研討會課程

TI Precision Labs (TIPL) 是最為全方位的類比訊號鏈設計課程,涵蓋基礎知識到進階概念等所有內容。無論您是剛踏進業界的新人,或是希望溫習類比主題,TI Precision Labs 研討會可加深資深工程師的技術專業知識,並加速新手工程師的職涯成長。加入我們的專家行列,他們會引導您了解各種主題,讓您成為專家。 
立即報名
議程日期時間
精密 ADC 架構:理解延遲與噪聲計算4月28號09:00-10:00
輸入電壓雜訊、輸入電流雜訊及濾波技術4月28號10:00-11:00
DAC 和 ADC 基礎原理4月29號09:00-10:00
深入瞭解 DAC 動態輸出行為4月29號10:00-11:00
放大器電路穩定性分析和補償方案4月30號09:00-10:00
驅動- SAR 和 Delta-sigma ADC 輸入4月30號10:00-11:00

會議議程

主題和摘要

精密ADC架構:理解延遲與噪聲計算

探索影響精密設計的重要ADC性能概念。本課程探討SAR與Delta-sigma ADC之間的轉換延遲差異,強調數位濾波器的影響,並包含實用計算。您還將學習涵蓋ADC、放大器和電壓參考的基本噪聲分析技術,以及計算總信號鏈噪聲的方法論。這兩個主題都通過真實世界的精密電壓表設計進行演示。

輸入電壓雜訊、輸入電流雜訊及濾波技術 

掌握精密類比設計的噪聲分析與濾波技術。本課程涵蓋基本噪聲計算、模擬和理論,同時探索放大器和電阻器噪聲預測方法。您將學習關鍵概念,包括噪聲增益、噪聲頻寬、頻譜密度和總均方根噪聲。我們還將檢視閃爍噪聲與寬頻噪聲特性的差異,並將理論計算與真實世界測量結果進行驗證。

DAC 及 ADC 基礎原理

從解析度基礎和轉移函數基本原理開始,我們將檢視影響轉換器性能的關鍵誤差源。探索增益、偏移、線性度和準確度誤差的根本原因,以及針對您應用的可行解決方案。

深入瞭解 DAC 動態輸出行為

透過全面理解先進動態行為來優化您的DAC設計。探索各種DAC架構,同時深入研究噪聲分析、建立時間計算和毛刺特性。本課程比較架構權衡,檢視動態性能如何影響波形保真度,並提供在高解析度應用中改善THD+N性能的實用策略。

放大器電路穩定性分析和補償方案

透過系統性設計方法克服運算放大器穩定性挑戰。本綜合課程處理關鍵穩定性問題,如電容性負載和過度節點電容,同時教您使用模擬工具預測和防止振盪。獲得診斷和修正穩定性問題的實用技術,以確保可靠的放大器性能。

驅動 SAR 和 Delta-signa ADC 輸入

探索影響精密設計的重要ADC性能概念。本課程探討SAR與 Delta-signa ADC之間的轉換延遲差異,強調數位濾波器的影響,並包含實用計算。您還將學習基本(這絕非全面性的)噪聲分析技術,涵蓋ADC、放大器和電壓參考,以及計算總信號鏈噪聲的方法論——全部透過真實世界的精密電壓表設計進行演示。