特定于协议的开关和多路复用器

具有多供货源的信号路由产品

parametric-filter查看所有产品
在保持信号完整性的同时路由信号。我们品类丰富的产品系列提供具有多供货源的信号路由解决方案,适用于 USB 2.0、USB 3.0、USBC、HDMI、DisplayPort 和 PCIe 等接口,可在个人电子产品、企业和通信系统、工业应用和汽车应用执行信号路由。

按类别浏览

按应用进行选择

音频

路由信号时确保实现低功耗、高质量的音频性能

电源

使用单插槽和双插槽控制器管理所有必需的电源总线,同时保持符合行业标准

相关类别
USB Type-C 技术

了解 USB Type-C、示例架构以及 TI 为整个系统级设计提供的解决方案

高速无源多路复用器

USB 2、USB 3、USB Type-C 无源多路复用器

TI 品类丰富的高速多路复用器产品系列包括符合 USB 2、USB 3 和 USB Type-C 规格的多路复用器。

TI 的许多 USB 多路复用器都是多供货源解决方案,从而为客户确保供应连续性和成本节约!

  • 对于笔记本电脑和智能手机,TI 提供具有高 ESD 性能并采用小型封装的低功耗多路复用器。
  • 对于扩展坞或电视中的 USB-C 交替模式,TI 提供具有集成 CC 控制器的高带宽多路复用器。
  • 对于汽车信息娱乐系统,TI 提供了符合汽车标准的多路复用器。

让 TI 简化您的信号路由并为您提供可靠的多供应源 USB 多路复用器。

实现USB的特色产品
TMUXHS221 正在供货 USB 2.0 480Mbps 2:1 多路复用器和 1:2 多路信号分离器
HD3SS3220 正在供货 带 DRP 控制器的 10Gbps USB 3.1 Type-C 2:1 多路复用器
TMUXHS4212 正在供货 2 通道 16Gbps 2:1/1:2 差分多路复用器/多路信号分离器

HDMI、DP 和 MIPI 无源多路复用器

TI 品类丰富的视频高速多路复用器产品系列符合 HDMI、DP 和 MIPI 规范。这些产品专为各种数据速率而定制,支持高达 12Gbps 的数据速率。

TI 的视频无源多路复用器采用多种封装和引脚排列,非常适合您的设计。对于笔记本电脑、显示器或扩展坞应用,TI 提供高 ESD 保护、小型封装和低功耗解决方案。对于汽车信息娱乐系统,TI 拥有符合汽车标准的多路复用解决方案。

让 TI 简化您的信号路由并为您提供可靠的解决方案。

实现视频的特色产品
TS3DV642 正在供货 适用于 DVI 1.0/DisplayPort 1.4/HDMI 2.0 的 6Gbps 12 通道差动 1 至 2 和 2 至 1 多路复用器

PCIe、SAS、SATA 无源多路复用器

TI 品类丰富的高速多路复用器产品系列包括符合 PCIe 或任何其他高速差分信号(16Gbps 或以下)要求的多路复用器。PCIe 4.0 无源多路复用器的封装尺寸兼容,可升级为具有内置转接驱动器的有源多路复用器,从而尽可能提高设计灵活性。PCIe 无源多路复用器可用于任何采用类似数据速率和电气连接的协议,例如 SAS、SATA 和 CXL。

应用手册
TMUXHS4212 MUX vs DS160PR421 or DS160PR412 Redriver in PCIe GEN 4 Applications
PCIe 第 4 代应用中的转接驱动器
PDF | HTML
测试报告
PCI Express® Generation 4 Compliance Test Report With TMUXHS4412
TMUXHS4412 的 PCI Express® 第 4 代合规性测试报告
PDF | HTML
实现PCIe的特色产品
HD3SS3212-Q1 正在供货 汽车类双通道差动 2:1 和 1:2 USB3.2 多路复用器和多路信号分离器
HD3SS3415 正在供货 3.3V PCI Express 3.0、USB 3.1 4 通道模拟差动开关
TMUXHS4412 正在供货 4 通道 20Gbps 2:1/1:2 差分多路复用器/多路信号分离器

与特定于协议的开关和多路复用器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。