数字多路复用器和编码器

8 位编码器,可实现输入扩展并简化接口总线

parametric-filter查看所有产品
使用我们包含 100 多款数字多路复用器和编码器的产品系列解决常见的 I/O 限制问题,例如增加微控制器上的输入数量或将多个信号进行合并。其中包括 8:1、4:1 和 2:1 线路多路复用器/编码器。 

按类别浏览

按参数规格进行选择

SN74ACT151-Q1
数字多路复用器和编码器

汽车级 8 输入多路复用器

价格约为 (USD) 1ku | 0.247

SN74AC151-Q1
数字多路复用器和编码器

Automotive 1.5V to 6V 8-line to 1-line data selectors/multiplexers

价格约为 (USD) 1ku | 0.135

SN74AC153-Q1
数字多路复用器和编码器

汽车级 1.5V 至 6V 双通道 4 线至 1 线数据选择器/多路复用器

价格约为 (USD) 1ku | 0.118

SN74ACT257-Q1
数字多路复用器和编码器

Automotive quadruple 2-line to 1-line data selectors/multiplexers with TTL inputs

价格约为 (USD) 1ku | 0.21

SN74AC257-Q1
数字多路复用器和编码器

Automotive, quad 2-input non-inverting multiplexers with 3-state outputs

价格约为 (USD) 1ku | 0.355

SN54SC8T151-SEP
数字多路复用器和编码器

具有逻辑电平转换器的抗辐射八线至一线数据选择器/多路复用器