TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

模拟开关和多路复用器

简化信号开关、增强系统功能并优化您的 BOM

parametric-filter查看所有产品
我们的模拟开关和多路复用器能够保持信号完整性,同时提供各种电压、通道配置和封装选项。在低漏电测量、电源时序控制、传感器聚合和总线开关方面降低设计复杂性并优化系统成本。我们还提供支持特定于协议的信号的解决方案,包括 I2C、SPI、USB、HDMI 等。

按类别浏览

TMUX5412
模拟和精密开关和多路复用器

具有 1.8V 逻辑电平(逻辑高电平)的 50V、21Ω RON、1:1 (SPST)、4 通道开关

价格约为 (USD) 1ku | 0.66

TMUXHS221F
协议和总线开关和多路复用器

具有 28V 过压保护和 1.2V 控制 I/O 的 USB 2.0 2:1/1:2 多路复用器/多路解复用器

价格约为 (USD) 1ku | 0.35

TMUX5413
模拟和精密开关和多路复用器

具有 1.8V 逻辑电平(逻辑低电平 + 高电平)的 50V、21Ω RON、1:1 (SPST)、4 通道开关

价格约为 (USD) 1ku | 0.66

HD3SS3220L
协议和总线开关和多路复用器

带 DRP 控制器的 10Gbps USB 3.1 Type-C 2:1 多路复用器

价格约为 (USD) 1ku | 1.20

TMUX5411
模拟和精密开关和多路复用器

具有 1.8V 逻辑电平(逻辑低电平)的 50V、21Ω RON、1:1 (SPST)、4 通道开关

价格约为 (USD) 1ku | 0.66

TMUX9612
模拟和精密开关和多路复用器

220V, Flat ron, 1:1 (SPST), 4-channel switches with latch-up immunity and 1.8V logic

价格约为 (USD) 1ku | 8.05