电感式传感器模拟前端 (AFE) 和电感数字 (LDC) 转换器不受直流 (DC) 磁场的影响,无需使用磁体即可运行,因此可用于在位置感应应用中实现亚微米级精度。我们的电感式传感器 AFE 具有非接触式特性,使其能够在恶劣环境中可靠工作。
设计和开发资源
参考设计
适用于防水/防噪 HMI 应用的电感式触控不锈钢键盘参考设计
这款采用 TI 电感式触控技术的 16 键不锈钢键盘,在一块 0.6mm 厚的不锈钢金属上展示了高度敏感的按钮。 该设计采用 MUXed 方法,通过单个 LDC1614 实现多个按钮。该设计 适用于完全包围系统的任何金属或非金属表面,可实现时尚的防水 (IP67) 设计。
参考设计
使用 LDC0851 的 32 位电感式感应编码器旋钮参考设计
基于电感式传感的增量编码器旋钮设计可为控制输入提供稳定可靠的低成本接口。 它可以在会给替代传感技术造成问题的脏污、潮湿或油腻环境中可靠运行。该解决方案无需磁体。
评估板
基准线圈板评估模块
LDCCOILEVM 设计用于为系统原型设计提供更大的灵活性,允许在试验中使用大小不同的线圈。包含 19 种不同的 PCB 线圈类型,涵盖长矩形非对称线圈和直径 3mm 的小尺寸圆形线圈。利用穿孔对每个线圈进行分离,从而让用户可以从主板断开所需的部分,轻松实现分离,并将其用作感应传感器件的远程传感器。
电感式传感器 AFE 的优势
交互式触控按钮
使用我们的电感式传感器 AFE 设计可靠的非接触式按钮,这些按钮可在水下和其他恶劣环境中工作,即使佩戴手套也毫无影响。
事件计数
使用我们的电感式传感器 AFE,为增量编码器旋钮和事件计数提供可靠、简单的解决方案,每秒可处理多达 300 个事件。
金属接近检测
在接近或位置感应应用中使用我们的电感式传感器 AFE,检测是否存在微米精度的导电材料。
TI 的电感式感应技术优势
使用电感式传感器 AFE 实现简单、可靠且持久耐用的触控按钮解决方案
优势:
- 电感线圈可以检测施加在表面上的不同级别的力,从而实现多级别功能。
- 与传统的机械按钮相比,按钮表面的磨损更少,因此使用寿命更长。
- 在充满碎屑的环境中具有可靠的性能。
- 无开孔、钻孔或活动器件。
- 能够响应戴着手套的手指所做的操作。
使用电感式传感器 AFE 检测位置的增量和减量
优势:
- 无需校准。
- 低成本。
- 防尘防污。
- 不受磁体影响。
- 每秒可测量的事件超过 300 个。
- 所需的微控制器存储器和指令极少。
使用电感式传感器 AFE 检测金属的强度、接近度和存在
优势:
- 可以检测金属的存在和接近度以及弹簧的压缩程度,并可以测量旋转系统的速度和位置(例如轮齿计数),以满足系统需求
- 可以检测外部金属的存在、强度和接近度,从而防止篡改
- 传感器只是一个 PCB 线圈,目标是任何金属材料,因而尺寸小且成本较低
- 使用 LDC161x 系列器件时,感应距离高达线圈直径的 200%,因此可实现更远距离的感应
应用手册
Inductive Sensing for LDC3114 Metal Proximity Detection
本应用报告讨论了 TI LDC 传感器在金属接近感应中的常见用例、优势和设计流程。
使用电感式传感器 AFE 提高对外部磁场的抗扰度,以防止系统受到干扰
优势:
- 本身对宽带噪声以及超出谐振频率范围的目标频率范围具有抗扰度。
- 内部电磁干扰 (EMI) 和抗尖峰脉冲滤波器可以防止高频信号干扰传感器后的电路,从而提高对 EMI 的抗干扰能力。
- 防止外部磁场影响器件和系统行为是一项安全功能。
高速旋转位置感应
优势:
- 集成模拟前端 IC,适用于非接触式电感式位置传感器进行 0° 至 360° 绝对旋转位置测量
- 高分辨率,在高达 480,000RPM 的转速下具有 ≤1 度的精度
- 借助在系统和硬件能力方面符合 ASIL C 要求的 LDC5072-Q1 满足功能安全要求
- 支持在恶劣环境中运行;不受杂散磁场、污垢和污染的影响
- 全面的 IC、传感器输入、输出和电源引脚诊断功能
实现旋转位置感应的特色产品
了解特色应用
电器
借助适用于电器设计的电感式传感器 AFE 优化性能、耐用性和安全性
楼宇自动化
借助电感式传感器 AFE 实现高性能,同时兼顾成本优化和简单性
绝对编码应用中的位置感应
在牵引逆变器、制动系统、电机传动器和伺服驱动器中,借助我们的电感式传感器,实现高分辨率和高精度
借助适用于电器设计的电感式传感器 AFE 优化性能、耐用性和安全性
我们的电感式传感器 AFE 可在包括扫地机器人、无绳电动工具、洗衣机和烘干机、灶面和冰箱在内的电器中实现位置检测、握持检测、档位检测、钉子检测、拨盘和旋钮旋转以及按钮按压等功能。
优势:
- 无磁体电感式感应意味着没有磁干扰。
- 可以佩戴手套操作,并能够适应恶劣或脏污的环境。
- 可用于金属接近检测。
- 通过简单实施即可满足您的系统要求。
- LDC0851 提供的开关功能。
特色资源
终端设备/子系统
硬件开发
- BOOST-LDC3114EVM – LDC3114 电感式感应评估模块
- LDC0851EVM – LDC0851EVM - 采用堆叠线圈的高精度电感式开关评估模块
- LDC1314EVM – LDC1314 评估模块
技术资源
- 用于家用电器的创新检测解决方案 (Rev. A) – 应用简报
- 常见的电感式和电容式感测应用 (Rev. B) – 应用手册
借助电感式传感器 AFE 实现高性能,同时兼顾成本优化和简单性
在电子智能锁、无线安防摄像头以及门窗传感器等应用中高效执行检测,例如篡改检测以及打开和关闭检测。
优势:
- 可以检测外部篡改金属的存在、强度和接近度。
- 消除对昂贵磁体的需求。
- 通过简单实施即可满足您的系统要求。
- LDC0851 提供的开关功能。
特色资源
终端设备/子系统
参考设计
- TIDA-01377 – 使用电感式传感的外壳篡改检测参考设计
硬件开发
- LDC0851EVM – LDC0851EVM - 采用堆叠线圈的高精度电感式开关评估模块
技术资源
在牵引逆变器、制动系统、电机传动器和伺服驱动器中,借助我们的电感式传感器,实现高分辨率和高精度
适用于汽车和工业市场的电感式位置传感器可在旋转和线性位移解决方案中实现绝对和高精度角度测量。
优势:
- 无需磁体。
- 不受杂散磁场的影响。
- 可与使用正弦和余弦输入进行位置感应的系统轻松集成。
- 取代了笨重且昂贵的旋转变压器。
- 采用适当的感应线圈设计,支持极高的旋转速度,线性度为 <1 度(480,000RPM 时)。
- 基于印刷电路板的成本优化型解决方案。
- 支持用于功能安全的冗余系统设计。
特色资源
产品
- LDC5072-Q1 – 具有正弦/余弦接口的汽车电感式位置传感器前端
- LDC5071-Q1 – 具有正弦/余弦接口的汽车电感式位置传感器 AFE
硬件开发
- LDC5072Q1EVM – LDC5072-Q1 可连接正弦/余弦输出的电感位置传感器评估模块
技术资源
- 汽车功能安全以及 TI 如何通过高精度位置传感器帮助客户 – 白皮书
- 传感器设计工具入门和故障排除指南 – 用户指南
设计工具和仿真
- LDC507X-SENSOR-DESIGN-TOOL – 用于估计电机位置的 LDC507x PCB 传感器设计工具