按类别浏览
新产品
为什么选择我们的磁位置传感器?
为您的设计寻找适合的产品
我们的磁位置传感器涵盖多种简单的解决方案,例如一个用于开/闭检测的开关,以及多个可防止系统篡改的线性传感器。
更高的质量和更强的性能
我们的磁位置传感器具有高精度、高灵敏度、高电压和高带宽以及低功耗等广受欢迎的特性,提供各种封装选项,并且价格更具优势。
全面的客户支持
我们的支持资源包括评估模块、软件、应用手册、参考设计、培训、仿真工具 (TIMSS) 和在线支持。
磁感应技术
使用 TIMSS 可快速仿真磁场,确定合适的磁体和器件放置方式。
优势:
- 快速仿真磁场并模拟器件行为,从而加快设计过程。
- 快速且易于使用,可节省数周的设计时间。
- 支持以一系列系统容差进行仿真,减少系统修改的次数。
- 比同类仿真软件快 60 倍以上。
- 提供 400 种器件型号以及多种运动和磁体类型。
- 无需编码。
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR
了解特色应用
使用适用于电器的磁位置传感器优化功率、性能、成本和尺寸
在电器设计中,您可以通过实施我们的磁位置传感器,在扫地机器人、电动工具、洗衣机、冰箱、灶面和割草机器人等应用中执行避障、电机换向、液位检测、打开和关闭检测以及旋钮选择等功能。
优势:
- 低于 1µA 的电流消耗。
- 提供快速准确的传感器读数,带宽高达 60kHz。
- 成本优化型解决方案。
- 超小型封装选项。
- 内置坐标旋转数字计算机,可实现快速、准确和精密的角度计算。
特色资源
- DRV5055-5057EVM – DRV5055、DRV5056 和 DRV5057 线性霍尔效应传感器评估模块
- HALL-ADAPTER-EVM – 霍尔传感器分线适配器评估模块
- 扫地机器人中的霍尔效应传感器 – 应用简报
- 使用霍尔效应传感器的 无刷直流电机换向 (Rev. B) – 应用简报
在您的楼宇自动化设计中利用低功耗模式、优化成本并减小尺寸
在楼宇自动化领域,我们的磁位置传感器可在智能锁、门窗传感器以及烟雾和热量探测器等应用中执行打开和关闭检测、篡改检测和绝对位置感应等功能。
优势:
- 低于 1µA 的电流消耗,有助于延长电池寿命。
- 提供超小型封装选项,适用于空间受限的应用。
- 内置坐标旋转数字计算机,可实现快速、准确和精密的角度计算。
- 检测外部磁场的存在、强度和接近度,帮助防止篡改。
特色资源
- DRV5055-5057EVM – DRV5055、DRV5056 和 DRV5057 线性霍尔效应传感器评估模块
- HALL-ADAPTER-EVM – 霍尔传感器分线适配器评估模块
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – 包括机械运动和传感器输出的磁性仿真软件
为包括机器人、传输系统、位置传感器、接近开关等应用在内的所有工厂自动化设计提供磁传感器
在工厂自动化和控制领域,我们的磁位置传感器可实现精确的物体检测和距离测量、高分辨率角度感应(机械臂)以及滑动运动(线性电机传输系统)感应。
优势:
- 使用线性传感器和角度传感器可实现高分辨率、低延迟 (2µs) 角度感应。
- 具有多种功耗模式,包括许多 3D 线性传感器具有的唤醒和睡眠模式,有助于节省功耗。
- 各种开关器件上的电流消耗均小于 1µA。
- 超小型封装,适用于空间受限的应用,如接近传感器和位置传感器。
特色资源
- TIDA-060045 – 具有精确、低延迟线性位置检测的四通道 3D 霍尔效应传感器参考设计
- TIDA-060040 – 带有用于精确电机位置控制的霍尔效应传感器的绝对角度编码器参考设计
- TMAG5170 – 具有串行外设接口的高精度线性 3D 霍尔效应传感器
- TMAG6180-Q1 – 具有 360° 角度范围的汽车级高精度模拟 AMR 角度传感器
- TMAG6180-6181EVM – 具有差分正弦和余弦模拟输出的 TMAG6180 和 TMAG6181 评估模块
- TMAG5170UEVM – TMAG5170 评估模块
设计和开发资源
包括机械运动和传感器输出的磁性仿真软件
用于估计电机位置的 LDC507x PCB 传感器设计工具
LDC5072X 设计工具是一种强大的资源,可加速电感式 PCB 传感器的设计和实现,从而使用 LDC5072-Q1 监测电机位置。该工具可接受满足电气和机械要求的用户输入,并创建 PCB 电感式传感器和支持目标。该工具还可创建用户设计的布局、配套 Gerber 文件和 SPICE 模型。该 SPICE 模型支持对用户设计快速进行初步评估。用户设计传感器的布局 Gerber 文件、目标和评估板可简化硬件原型设计和评估。
此工具可为包含传感器和 LDC5072-Q1 的评估板生成 Gerber 文件。
如果您希望在生成板级配置文件后弹出 PDF 版本文件,请通过 (...)