霍尔效应锁存器和开关

用于检测系统内物体的状态、接近度和运动并具有低功耗、高灵敏度和成本效益的磁传感解决方案

parametric-filter查看所有产品
我们的数字霍尔效应锁存器和开关为用户需要的各种位置传感应用提供低功耗、多轴、高压/高速和可编程的解决方案。无论要检测物体是否已断开或闭合,还是检测外部物体是否靠近您的系统,亦或是执行复杂的电机换向,我们的霍尔效应锁存器和开关均可提供高精度、非接触式位置测量,满足您的系统要求。

按类别浏览

按类型选择

器件类型

在一维或二维锁存器与单极(对一个磁极作出反应)或全极(对两个磁极作出反应)开关之间进行选择。 

电源电压和低功耗

查找低电源电压范围、高电源电压范围以及低功耗器件,满足您的应用需求。

器件封装

查看不同的封装选项,以便减少设计所需的布板空间。

特色霍尔效应锁存器和开关

TMAG5134
霍尔效应锁存器和开关

Low-tolerance high-sensitivity in-plane Hall-effect switch

价格约为 (USD) 1ku | 0.18

TMAG5133
霍尔效应锁存器和开关

低容差、高灵敏度平面霍尔效应开关

价格约为 (USD) 1ku | 0.15

TMAG5233
霍尔效应锁存器和开关

平面(X 轴)霍尔效应开关

价格约为 (USD) 1ku | 0.098

为何选择我们的霍尔效应锁存器和开关

checkmark

为您的设计寻找适合的产品

了解我们品类齐全的锁存器和开关产品系列,其中涵盖单极开关、全极开关和 1D/2D 锁存器,满足您的系统需求。

checkmark

质量和性能

TI 的霍尔效应锁存器和开关提供多种特性,例如宽电压范围、低功耗、多轴、高速和高性能以及可编程性,可满足您的系统要求

checkmark

客户支持

我们提供各种资源,例如 EVM、软件、应用手册、参考设计、仿真工具 (TIMSS) 以及在线支持(例如 TI E2E),可帮助您将我们的传感器整合到您的产品中

借助 TI 的磁传感锁存器和开关完善您的设计

借助我们的低功耗锁存器和开关,降低系统成本并延长电池寿命

优势:

  • 延长系统电池寿命
  • 在延长电池寿命的同时降低成本
  • 提高系统整体效率
  • 减少发热
应用简报
具有磁传感器的电源门控系统 (Rev. A)
了解霍尔效应传感器如何为低功耗应用提供解决方案。
PDF
应用简报
使用适用于旋转流量计应用的霍尔效应传感器进行设计
了解如何将霍尔效应传感器用于旋转流量计应用。
PDF | HTML
应用简报
霍尔效应传感器在电子智能锁中的应用 (Rev. A)
了解如何在电子智能锁中使用低功耗开关。
PDF | HTML
实现低功耗的特色产品
DRV5032 正在供货 低功耗(5Hz、<1µA)、低电压(最高 5.5V)开关
TMAG5231 正在供货 低功耗、低压(1.65V 至 5.5V)霍尔效应开关
TMAG5328 正在供货 电阻器可调节的低功耗霍尔效应开关

高压锁存器和开关可确保系统的安全性和兼容性

优势:

  • 在汽车、电网基础设施和工厂自动化系统中与某些最大电源电压为 38V 的传感器配合使用。
  • 具有反极性、过热和短路保护特性。
  • 在电机换向应用中非常有用。
应用简报
使用霍尔效应传感器的 无刷直流电机换向 (Rev. B)
了解如何使用霍尔效应传感器实现无刷直流电机换向。
PDF | HTML
应用简报
使用适用于旋转流量计应用的霍尔效应传感器进行设计
了解如何将霍尔效应传感器用于旋转流量计应用。
PDF | HTML
应用简报
扫地机器人中的霍尔效应传感器
了解如何将霍尔效应传感器用于扫地机器人应用。
PDF | HTML
实现高压的特色产品
DRV5013 正在供货 高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器
DRV5033 正在供货 高电压(高达 38V)、高带宽(高达 30kHz)全极开关
TMAG5115 正在供货 具有低抖动(快速响应)的高速霍尔效应锁存器

利用我们的多轴 2D 锁存器,增加布板空间并降低总体系统成本

优势:

  • 仅使用一个集成电路 (IC),即可缩减布板空间和成本。
  • 放置更灵活,可实现不同的印刷电路板 (PCB) 方向,并减少在 PCB 上的占用空间。
  • 2D 锁存器仅使用一个 IC 即可提供速度和方向信息。
  • 2D 锁存器可提供更高的分辨率,减少对传动比的依赖,实现更小的机械增量。
  • 较低的磁性工作点 (BOP) 和磁性释放点 (BRP) 阈值支持相对于磁体更灵活地进行放置。
应用手册
TMAG511x 2D Latch Benefits
了解在各种应用中使用 2D 锁存器的优势
PDF | HTML
应用简报
增量旋转编码器 (Rev. B)
了解使用霍尔效应传感器在设计中实现旋转编码的不同方法
PDF | HTML
应用手册
Hall Sensor and Magnet Selection for Auto Body Motor Module Design
了解不同的霍尔效应传感器和磁体如何监测汽车电机。
PDF | HTML
实现多轴的特色产品
TMAG5110 正在供货 高灵敏度、2D、双通道、霍尔效应锁存器
TMAG5111 正在供货 高灵敏度、2D、双通道、速度和方向输出、霍尔效应锁存器

借助我们的霍尔效应锁存器实现高精度、可靠性、分辨率和速度

优势:

  • 能够快速感应位置变化,从而实现更精确的磁场测量。
  • 提供一致且准确的位置数据。
  • 低抖动和低传播延迟相结合有助于提高功率效率并降低系统级寄生噪声。
  • 适用于高速应用或具有高磁极数的应用。
应用简报
使用霍尔效应传感器的 无刷直流电机换向 (Rev. B)
了解霍尔效应传感器如何用于实现无刷直流电机换向
PDF | HTML
视频
使用霍尔效应传感器进行设计:BLDC 电机换向
了解如何使用霍尔效应传感器实现无刷直流电机换向。
应用手册
机械式霍尔效应流量计的设计考量和测量结果
了解如何在机械流量计中使用高速高性能霍尔效应传感器
PDF | HTML
实现高速和高性能的特色产品
TMAG5115 正在供货 具有低抖动(快速响应)的高速霍尔效应锁存器
DRV5013 正在供货 高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器

使用可编程霍尔效应开关实现更大的设计灵活性

优势:

  • 在 ADJ 引脚上施加电压或连接电阻,即可将工作点 (BOP) 在 2mT 至 15mT 范围内进行编程。
  • 这种可调节的 BOP 可提供设计灵活性、实现在多个平台重复使用器件、支持在最后关头轻松进行设计更改、实现简单快速的原型设计以及缩短仿真时间。
  • 将数模转换器而非外部电阻器连接到 ADJ 引脚可创建一个软件可编程霍尔效应开关。
应用手册
Implementing Programmability and Diagnostics With the TMAG5328 Resistor
了解如何实现 TMAG5328 的可编程性和诊断功能。
PDF | HTML
用户指南
TMAG5328EVM 用户指南 (Rev. A)
本用户指南介绍了 TMAG5328 评估模块的特性、运行和使用。
PDF | HTML
实现可编程性的特色产品
TMAG5328 正在供货 电阻器可调节的低功耗霍尔效应开关

技术资源

视频系列
视频系列
TI 高精度实验室 - 磁传感器
查看我们的 TI 高精度实验室综合课程,了解霍尔效应锁存器和开关。
应用简报
应用简报
Transition Detection Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)
了解为您的系统选择磁性阈值时的主要设计注意事项。
document-pdfAcrobat PDF
应用简报
应用简报
增量旋转编码器 (Rev. B)
了解使用霍尔效应传感器在设计中实现旋转编码的不同方法。
document-pdfAcrobat PDF

了解特色应用

电器
Optimize cost, performance, power and reliability with Hall-effect latches and switches
楼宇自动化
Leverage low-power modes and optimize costs with Hall-effect latches and switches
BLDC 电机换向
Explore a full portfolio of Hall-effect latches, ranging from high-performance solutions with low jitter and propagation delay to general-purpose products used in high-volume applications.

Optimize cost, performance, power and reliability with Hall-effect latches and switches

In appliances, you'll find our latches and switches used for on and off detection, liquid level sensing, knob and dial selection, brushless-DC motor commutation, and rotary encoding in applications such as cordless power tools, vacuum robots, washers and dryers, and refrigerators.

Benefits:

  • Less than 1µA of current consumption extends battery life.
  • 60kHz bandwidth enables fast and accurate sensor readings.
  • Cost-optimized solutions reduce overall system expenses.
  • Rigorous testing protocols help ensure reliable sensing.

特色资源

产品
  • DRV5032 – 低功耗(5Hz、<1µA)、低电压(最高 5.5V)开关
  • DRV5013 – 高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器
  • TMAG5231 – 低功耗、低压(1.65V 至 5.5V)霍尔效应开关
硬件开发
  • HALL-ADAPTER-EVM – 霍尔传感器分线适配器评估模块
  • HALL-TRIGGER-EVM – 适用于非接触式霍尔效应变速触发器、具有外部磁场保护的评估模块
设计工具和仿真

Leverage low-power modes and optimize costs with Hall-effect latches and switches

In building automation, you'll find our Hall-effect latches and switches used for open and close detection, tamper detection, and absolute position sensing in applications such as smart locks, door and window sensors, smoke and heat detectors, and wireless security cameras.

Benefits:

  • Less than 1µA of current consumption extends battery life.
  • Cost-optimized solutions reduce overall system expenses.
  • Low power increases system efficiency.
  • Tamper detection includes the ability to detect permanent magnets.

特色资源

产品
  • DRV5032 – 低功耗(5Hz、<1µA)、低电压(最高 5.5V)开关
  • TMAG5231 – 低功耗、低压(1.65V 至 5.5V)霍尔效应开关
  • DRV5015 – 高灵敏度 (±2mT)、低电压(最高 5.5V)霍尔效应锁存器
硬件开发
设计工具和仿真

Explore a full portfolio of Hall-effect latches, ranging from high-performance solutions with low jitter and propagation delay to general-purpose products used in high-volume applications.

Our Hall-effect latches provide the ability to commutate brushless-DC motor designs by providing position sensing feedback, allowing the microcontroller to maximize torque and power efficiency.

Benefits:

  • The portfolio spans high-performance and value products for industrial and automotive applications.
  • Various magnetic sensitivities and package types enable mechanical flexibility and placement.
  • A breadth of bandwidths enable use in high sampling environments as well as low-power applications.

特色资源

参考设计
  • TIDA-00919 – 可实现高效驱动的单层冰箱风扇参考设计
  • TIDA-00196 – 12V 与 24V 无刷直流外转式电机参考设计
产品
  • DRV5013 – 高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器
  • TMAG5115 – 具有低抖动(快速响应)的高速霍尔效应锁存器
  • DRV5011 – 小尺寸(采用 WCSP 和 X2SON 封装)、低电压(最高 5.5V)霍尔效应锁存器
设计工具和仿真