湿度传感器

借助湿度传感器提高效率并延长系统寿命

parametric-filter查看所有产品
对更可靠、更安全、更舒适环境的需求促使越来越多的人采用相对湿度 (RH) 传感器来测量水蒸气。我们的湿度传感器产品系列可提供增强的可靠性、高精度和低功耗,从而实现更高效和寿命更长的系统。

特色湿度传感器

HDC3120-Q1
湿度传感器

汽车级 ±0.5% RH 精度模拟输出湿度传感器

价格约为 (USD) 1ku | 1.032

HDC3120
湿度传感器

±0.5% RH 精度模拟输出湿度传感器

价格约为 (USD) 1ku | 0.897

为什么选择我们的湿度传感器 IC?

checkmark

通过增强型感应提高系统可靠性

借助低温漂,在长寿命的工业和汽车应用中实现更高的可靠性。具有每年小于 0.21% 的 RH 精度漂移和 VOC 污染校正。

checkmark

通过高精度提高系统效率

我们的器件经过严格测试和调整,以确保 RH 和温度精度。我们的测试设置可追溯到 NIST 标准,并且通过了 ISO/IEC 17025 标准的验证。

checkmark

延长电池供电系统的寿命

在宽电源电压范围内,通过超低功耗(纳安)降低电池更换和充电频率,从而在有效工作和睡眠模式下实现低功耗运行。

技术资源

技术文章
技术文章
德州仪器 (TI),借助 ASC Studio 在数秒内连接到传感器 技术文章
了解 Analog Signal Chain Studio (ASC Studio)、该工具利用 SysConfig 超越了预配置的板。使用 ASC Studio 快速设置一个连接我们支持的传感器的接口。
应用简报
应用简报
HDC3020 湿度传感器系列如何实现业内超低漂移 (Rev. A)
了解我们的三管齐下方法,在传感器的整个寿命期间保持更高的 RH 精度。
document-pdfAcrobat PDF
技术文章
技术文章
Why long-term consistent performance matters for relative humidity sensors
了解相对湿度传感器的精度和长期漂移,以及这些参数如何影响终端设备的性能和寿命。
document-pdfAcrobat PDF

了解特色应用

电器
借助我们的集成式温度和湿度检测解决方案,在 –40°C 至 125°C 以及 0% 至 100% 相对湿度范围内实现更高的电源效率和可靠的运行
HVAC
借助我们的集成式温度和湿度检测解决方案,在 –40°C 至 125°C 以及 0% 至 100% 相对湿度范围内实现系统级保护和可靠运行
摄像头
借助我们的集成式温度和湿度检测解决方案,提高摄像头模块性能和可靠性,同时简化功能安全认证

借助我们的集成式温度和湿度检测解决方案,在 –40°C 至 125°C 以及 0% 至 100% 相对湿度范围内实现更高的电源效率和可靠的运行

在电器中,温度传感器有助于维护和监测冷(冰柜、冰箱)环境和热(烤箱、加热器)环境。在涉及潮湿环境的电器(洗碗机、洗衣机)中,湿度传感器有助于监控工作条件以防止泄漏。

优势:

  • 泄漏检测用于确定是否需要更换部件并保护电池管理系统免受腐蚀。
  • 相对湿度漂移校正可降低长期传感器漂移。
  • 可拆卸胶带盖和防护等级 (IP) 67 永久过滤器选件,适用于恶劣环境。

特色资源

参考设计
  • TIDA-01625 – 低功耗数字湿度和温度计参考设计
产品
  • HDC3020 – 具有 0.19% 长期温漂和 4 秒响应时间的 0.5% RH 400nA NIST 可追溯数字湿度传感器
  • HDC3022 – 具有永久性 IP67 滤膜的 0.5% RH 数字湿度传感器
  • HDC2010 – 2% RH 超小型、低功耗数字相对湿度传感器

借助我们的集成式温度和湿度检测解决方案,在 –40°C 至 125°C 以及 0% 至 100% 相对湿度范围内实现系统级保护和可靠运行

在暖通空调 (HVAC) 系统中,湿度和温度传感器可实现精确的监控,从而确保楼宇舒适安全;如果室内环境或电气元件的湿度和温度水平超出可接受的范围,则采取纠正措施。

优势:

  • 泄漏检测用于确定是否需要更换部件并保护电池管理系统免受腐蚀。
  • 相对湿度漂移校正可降低长期传感器漂移。
  • 可拆卸胶带盖和防护等级 (IP) 67 永久过滤器选件,适用于恶劣环境。

特色资源

参考设计
  • TIDA-01518 – 支持 Sub-1GHz 技术并可实现 10 年纽扣电池寿命的低功耗水灾/冰冻探测器参考设计
  • TIDA-01477 – 支持低于 1GHz 技术和传感器到云网络的温湿度传感器节点参考设计
产品
  • HDC3020 – 具有 0.19% 长期温漂和 4 秒响应时间的 0.5% RH 400nA NIST 可追溯数字湿度传感器
  • HDC2010 – 2% RH 超小型、低功耗数字相对湿度传感器

借助我们的集成式温度和湿度检测解决方案,提高摄像头模块性能和可靠性,同时简化功能安全认证

在汽车和工业摄像头模块中,湿度传感器可防止摄像头起雾,并检测镜头或互补金属氧化物传感器上可能损坏其他元件的冷凝情况,从而帮助提高可靠性。

优势:

  • 泄漏检测用于确定是否需要更换部件并保护电池管理系统免受腐蚀。
  • 相对湿度漂移校正可降低长期传感器漂移。
  • 可拆卸胶带盖和防护等级 (IP) 67 永久过滤器选件,适用于恶劣环境。
  • 符合汽车标准,属于 TI 功能安全型。

特色资源

参考设计
  • TIDA-01477 – 支持低于 1GHz 技术和传感器到云网络的温湿度传感器节点参考设计
产品
  • HDC3020 – 具有 0.19% 长期温漂和 4 秒响应时间的 0.5% RH 400nA NIST 可追溯数字湿度传感器
  • HDC3022 – 具有永久性 IP67 滤膜的 0.5% RH 数字湿度传感器
  • HDC2010 – 2% RH 超小型、低功耗数字相对湿度传感器

设计和开发资源

评估板
HDC3020 温度和湿度传感器评估模块

HDC3020EVM 评估模块 (EVM) 支持设计人员评估 HDC3020 相对湿度和温度传感器的运行情况和性能。此 EVM 上包含 MSP430F5528 微控制器 (µC) 以及 HDC3020。µC 用于控制 HDC3020 并通过 USB 端口与主机 PC 通信。如果需要,此 EVM 可分为两部分。用户可以借助穿孔断开 HDC3020 的连接以提高评估的灵活性。

评估板
低功耗湿度和温度数字仪表
HDC2010 是一款采用超小型 WLCSP 封装(晶圆级芯片级封装)的集成式湿度和温度传感器,能够以超低功耗提供高准确度测量。HDC2010METER 是一款德州仪器 (TI) 提供的 HDC2010 演示板,可方便地以数字方式显示 HDC2010 的测量结果。
软件
ASC-STUDIO-HDC3020
ASC studio 可用于配置 HDC3020湿度传感器的所有方面 SysConfig、可用于帮助简化配置难题并加快使用 HDC3020湿度传感器的软件开发。

与湿度传感器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。