凭借 20 多年的射频领域相关经验,我们的收发器可为您当前的处理器提供强大的连接解决方案。这些无线电具有高度可配置性,支持使用多个频段来满足全球用例的要求。我们的产品系列可帮助您设计具有成本效益、低功耗、高性能的无线产品。
Sub-1GHz 收发器 设计和开发
无论您是进行简单设计还是构建复杂系统,都应该对自己的设计充满信心。借助我们品类丰富且易于使用的硬件和软件工具以及行业专家的全天候咨询服务,您将能够不断推动创新。
TI 开发人员专区
访问并下载您在云中或桌面上轻松开发、调试和分析代码所需的所有开发工具、软件和培训。
硬件
探索我们品类丰富的低成本解决方案系列,满足您的无线连接需求。
软件
SimpleLink SDK 为各种无线协议的开发提供了全面且可移植的软件包。
教育资源
将 TI 丰富的支持产品用作您的重要资源,以便在设计过程的每个步骤中快速解决问题。
E2E
搜索 sub-1GHz IC 内容或提出技术支持问题。使用我们的 E2E 支持论坛查找适当的设计挑战解决方案,该论坛由数千名贡献卓著的 TI 专家提供支持。
为何选择 TI 的 Sub-1GHz 收发器?
可靠性
20 多年来,TI 取得了良好的业绩记录,可满足全球各类应用要求,实际器件出货量达数亿件。
设计灵活性
我们的收发器可连接到您的 MCU,从而在您的产品中实现无线连接。将收发器放置在远离敏感物质的地方,即可添加无线功能,而不会干扰模拟电路。
低功耗
我们的收发器通过快速唤醒时间和低待机电流实现低功耗,从而延长电池寿命。