低功耗 2.4GHz 产品

适用于任何应用的成熟低功耗解决方案

parametric-filter查看所有产品
我们可扩展的 2.4GHz 无线产品系列为您提供经济实惠的选项,可满足您的存储器、安全性或计算要求,同时不会影响性能和灵活性。这些产品支持从 Bluetooth® 到 Matter 的每个主要的低功耗2.4GHz 协议。我们优质可靠的器件得到了 TI 内部制造战略和投资支持。结合我们易于使用的软件、全面的教育资源和出色的支持,我们可以加速面向所有市场的开发。

低功耗 2.4GHz 产品 设计和开发

无论您是进行简单设计还是构建复杂系统,都应该对自己的设计充满信心。借助我们品类丰富且易于使用的硬件和软件工具以及行业专家的全天候咨询服务,您将能够不断推动创新。

TI 开发人员专区

访问并下载您在云中或桌面上轻松开发、调试和分析代码所需的所有开发工具、软件和培训。 arrow-right

硬件

探索我们品类丰富的低成本解决方案系列,满足您的无线连接需求。 arrow-right

软件

SimpleLink SDK 为各种无线协议的开发提供了全面且可移植的软件包。 arrow-right

教育资源

将 TI 丰富的支持产品用作您的重要资源,以便在设计过程的每个步骤中快速解决问题。 arrow-right

合作伙伴

我们的合作伙伴网络是由备受推崇的公司组成的全球社区,这些公司为我们的半导体器件解决方案提供补充产品和服务。 arrow-right

设计和开发资源

设计工具
SimpleLink™ CC2xxx 器件的硬件设计审查

在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。在此处可找到申请审查的简单 3 步流程以及指向相关技术文档和资源的链接。

开始使用

申请审查 2.4GHz 硬件设计前,应在我们的 E2E 论坛上提交一般设计问题。

请确保您已准备好所需的文档,随硬件设计审查申请表一起发送:

  • 确认已查看产品页面上的所有硬件文档,包括数据表、设计指南、用户指南和其他硬件资源
  • 提供可移植文档格式 (PDF) 版本的原理图
  • 提供物料清单 (BOM)
  • 提供审查所需的各种详细信息
  • 提供审查所需的电路板设计(包括器件配置和引用标识符)的 Gerber 文件
  • (...)
软件开发套件 (SDK)
SimpleLink™ 低功耗软件开发套件 (SDK)

SimpleLink™ 低功耗 SDK 支持 CC13xx、CC23xx 和 CC26xx 系列产品。这些 SDK 共同为 Sub-1GHz 和 2.4GHz 应用的开发提供了综合性软件包,支持 SimpleLink CC13xx、CC23xx 和 CC26xx 无线 MCU 上的低功耗 Bluetooth®、Mesh、Zigbee®、Matter、Thread、基于 802.15.4 的专有解决方案和多协议解决方案。

应用软件和框架
SimpleLink Connect 移动应用程序

SimpleLink Connect 移动应用是一个适用于移动设备的低功耗 Bluetooth® 应用示例,可与以下器件配合使用:

  • 运行 SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK 的 CC23XX 器件
  • 连接到运行 CC33XX-SOFTWARE 的主机的 CC33xx 器件

该应用为用户提供了使用 iOS 或 Android 快速构建自己的移动应用的基础。提供了源代码,可轻松进行定制。

CC2755R10
低功耗 2.4GHz 产品

具有 1MB 闪存、HSM、APU 的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M33 多协议无线 MCU

价格约为 (USD) 1ku | 1.99

了解低功耗无线技术

借助我们预先认证的无线模块,您可以在设计中添加无线连接,更大限度地减少工作量和加快产品上市速度。

优势:

  • 将印刷电路板尺寸减小高达 70%,从而支持空间受限型设计。
  • 利用 TI 在全球监管机构获得的认证,简化您的无线鉴定流程。
  • 由于无需外部元件,因此可简化电路板设计和供应链。
  • 使用我们的内部天线或经批准的参考设计,不需要昂贵的射频设备和专业知识。
实现模块的特色产品
CC2651R3SIPA 正在供货 具有集成天线的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块
CC2652RSIP 正在供货 具有 352KB 内存的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块
CC2652PSIP 正在供货 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块

在设备互联的环境中,一个设备出现漏洞会危及整个网络。为了确保系统完整性,无线协议、硬件和软件之间需要多层安全性。安全启动和防回滚等功能可验证设备上是否在运行合适的软件,并防止使用较老、更容易受到攻击的固件版本。为了提高安全性,将软件甚至硬件与 Arm® TrustZone 等功能隔离开来,从而将核心安全性任务从正常运行中分离出来。根据您所需的安全性级别,我们的产品组合中提供了多种选项。

应用手册
Secure Boot in SimpleLink™ CC13x2/CC26x2 Wireless MCUs
安全启动是嵌入式处理器提供的信息安全机制。通过使用数字签名和信任根组件,制造商可以确保运行的应用程序确实来自制造商,并且没有被篡改。
PDF
资源
SimpleLink™ Academy:低功耗 Bluetooth® 高级安全性
这个 SimpleLink Academy 模块提供了分步实践教程,涵盖加密、筛选接受列表和存储绑定信息等高级安全主题。
资源
TI 低功耗 Bluetooth® 用户指南:Trusted Firmware-M 实现
Arm® Cortex®-M33 器件采用了 Arm TrustZone 技术,该技术将关键安全软件任务划分到物理隔离存储器中,从而增强了保护。
实现物联网安全的特色产品
CC2674R10 正在供货 具有 1MB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多协议 2.4GHz 无线 MCU
CC2674P10 正在供货 具有 1MB 闪存和功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多协议 2.4GHz 无线 MCU

能够对同一硬件使用多种协议可实现用例灵活性,尤其是对于同时使用的协议。同时使用多种协议不仅可以增加产品互操作的可能性,还可以结合不同协议的优势。例如,可以在某些产品上启用低功耗 Bluetooth® 以通过智能手机进行控制,而在 Zigbee 或 Thread 等网状网络上执行常规操作。

TI 针对同时使用多种协议的解决方案是动态多协议管理器 (DMM),它可以在不复位器件的情况下对不同协议之间的无线电切换进行时间多路复用。

资源
SimpleLink™ Academy:DMM 示例用户指南
了解我们的示例 DMM 工程,并使用 SimpleLink Academy 模块和我们的一个 LaunchPad™ 开发套件来评估我们的软件开发套件。
应用简报
动态多协议管理器 (DMM) (Rev. A)
了解如何在软件栈中实施 DMM,以及如何将 DMM 用于您的终端设备。
PDF | HTML
白皮书
动态多协议管理器 (DMM) 性能
了解 DMM 如何处理时序冲突;如何影响可靠性、延时和吞吐量;以及如何针对您的用例进行优化。
PDF
实现多协议的特色产品
CC2674R10 正在供货 具有 1MB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多协议 2.4GHz 无线 MCU
CC2652R7 正在供货 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU

消费者对更小产品和更多功能的需求会相应地影响其中的电子器件。CC2340 系列可以在许多应用中实现高质量射频和功耗性能。

优势:

  • 更小的印刷电路板尺寸、更少的物料清单和集成式平衡-非平衡变压器。
  • 高达 8dBm 的输出功率,可实现更大的范围。
  • 待机功耗小于 <710nA。
资源
面向 CC2340 的 SimpleLink™ Academy
使用 CC2340 LaunchPad™ 开发套件时,请遵循有关 SimpleLink 微控制器平台、低功耗 Bluetooth® 等方面的分步培训模块。
资源
SimpleLink™ Connect 移动应用
评估 CC2340 并利用 SimpleLink Connect 快速构建您自己的应用。
实现优化的架构的特色产品
CC2340R5 正在供货 具有 512kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz 无线 MCU

技术资源

选择指南
选择指南
无线连接技术选择指南 (Rev. B)
下载我们的无线连接技术选择指南,从而根据距离、频率、吞吐量、网络和电池要求,快速、轻松选择适合您应用的协议。 
document-pdfAcrobat PDF
资源
资源
SimpleLink Academy
浏览我们的 SimpleLink 无线 MCU 产品系列实践培训模块,这些模块支持蓝牙、Wi-Fi、Zigbee、Sub-1GHz 等协议,涵盖从基本示例到高级主题的所有开发阶段。
视频系列
视频系列
Connect 视频系列
了解万物互联。本视频系列提供专家演讲、实践演示、新品预览、培训等,涵盖各种无线连接协议和技术。