按类别浏览
相关类别
新产品
基于协议的无源多路复用器
适用于 SPI、I2C 和 JTAG 的无源多路复用器
我们的高带宽、低导通电容、小尺寸多路复用器产品系列可与 SPI、联合测试行动组 (JTAG) 和 I2C 等协议配合使用,用于机架服务器、笔记本电脑和汽车应用中常见的总线中的串行通信。特性包括 1.8V 逻辑和断电保护。
适用于 USB 2.0、USB 3.0、USB 4.0 以及 USB Type-C 的无源多路复用器
我们的高速多路复用器产品系列符合 USB 2.0、USB 3.0 和 USB Type-C 规格。我们的许多 USB 多路复用器都是多供货源解决方案,从而确保供应连续性和成本节约。
对于笔记本电脑和智能手机,我们的多路复用器可提供高静电放电,采用小型封装并具有低功耗。对于扩展坞或电视中的 USB Type-C 交替模式,我们的高带宽多路复用器集成了配置通道控制器。对于汽车信息娱乐系统,我们提供了符合汽车标准的多路复用器。
适用于 HDMI、DisplayPort 和 MIPI 的无源多路复用器
我们的视频高速多路复用器产品系列符合 HDMI、DisplayPort 和 MIPI 规格。它们专为支持 ≥12Gbps 的各种数据速率而设计。
我们的视频应用无源多路复用器采用多种封装和引脚排列,非常适合您的设计。对于笔记本电脑、显示器或扩展坞,我们的多路复用器可提供高静电放电保护,采用小型封装并具有低功耗。对于汽车信息娱乐系统,我们提供了符合汽车标准的多路复用器。
实现视频的特色产品
适用于 PCIe、SAS、SATA 的无源多路复用器
我们的高速多路复用器产品系列符合 PCIe 或任何其他 ≤16Gbps 的高速差分信号规格。我们设计用于基于 PCIe 4.0 运行的无源多路复用器具有封装兼容性,适合升级到具有内置转接驱动器的有源多路复用器,从而更大限度提高设计灵活性。
我们的无源多路复用器支持任何具有类似数据速率和电气连接的协议,包括串行连接小型计算机系统接口 (SAS)、串行高级技术连接 (SATA) 以及计算快速链接 (CXL)。
TMUXHS4212 MUX vs DS160PR421 or DS160PR412 Redriver in PCIe GEN 4 Applications
实现PCIe的特色产品
我们的 I3C 兼容型无源多路复用器的优势
I3C 对先前的通信协议 I2C 和 SPI 进行了改进。I3C 兼容型多路复用器针对改进的 I3C 协议规范进行了优化。
- 增加了可与控制器通信的外设数
- 保持低于 50pF 的低总线电容
- 支持开漏和推挽接口
- 可保持 12.5MHz 信号完整性的高带宽
- I3C 电压电平支持:1.2V、1.8V、3.3V