模拟开关和多路复用器

简化信号开关、增强系统功能并优化您的 BOM

parametric-filter查看所有产品
我们的模拟开关和多路复用器能够保持信号完整性,同时提供各种电压、通道配置和封装选项。在低漏电测量、电源时序控制、传感器聚合和总线开关方面降低设计复杂性并优化系统成本。我们还提供支持特定于协议的信号的解决方案,包括 I2C、SPI、USB、HDMI 等。

按类别浏览

TMUX5413
模拟和精密开关和多路复用器

具有 1.8V 逻辑电平(逻辑低电平 + 高电平)的 50V、21Ω RON、1:1 (SPST)、4 通道开关

价格约为 (USD) 1ku | 0.662

TMUXHS221F
协议和总线开关和多路复用器

Dual 2:1 USB 2.0 Mux/DeMux with 30V overvoltage protection and 1.2V logic

价格约为 (USD) 1ku | 0.345

TMUX5411
模拟和精密开关和多路复用器

具有 1.8V 逻辑电平(逻辑低电平)的 50V、21Ω RON、1:1 (SPST)、4 通道开关

价格约为 (USD) 1ku | 0.662

HD3SS3220L
协议和总线开关和多路复用器

带 DRP 控制器的 10Gbps USB 3.1 Type-C 2:1 多路复用器

价格约为 (USD) 1ku | 1.2

TMUX5412
模拟和精密开关和多路复用器

具有 1.8V 逻辑电平(逻辑高电平)的 50V、21Ω RON、1:1 (SPST)、4 通道开关

价格约为 (USD) 1ku | 0.662

TMUX9612
模拟和精密开关和多路复用器

220V, Flat ron, 1:1 (SPST), 4-channel switches with latch-up immunity and 1.8V logic

价格约为 (USD) 1ku | 8.05