射频收发器

使用高度集成的射频收发器满足您对模拟性能、带宽和功率需求

parametric-filter查看所有产品
利用我们的高通道密度、宽信号带宽和高分辨率集成数据转换器,您能够在要求极严苛的无线、国防和测试收发器应用中更快地进行开发,提供更佳的动态范围并降低物料清单。

按类别浏览

按应用进行选择

通用

对于航空航天、国防通信、雷达和测试设备等多种应用, 这些 AFE 均具有相关特性、支持相关功能,并提供了相关文档。

无线基础设施

这些 AFE 与我们灵活设计的射频收发器产品系列相结合,可实现高性能、成本优化型解决方案,适应各种用例。

相关类别

精选 RF 收发器

设计和开发资源

固件
JESD204 快速设计 IP,用于连接到 TI 高速数据转换器的 FPGA

JESD204 快速设计 IP 旨在为 FPGA 工程师提供一条快速通往运行中的 JESD204 系统的路径。该 IP 经过特别设计,可将下游数字处理和其他应用逻辑与 JESD204 协议的大多数性能和时序关键型限制因素隔离开。该 IP 将帮助设计人员节省固件开发时间并简化 FPGA 集成。

当您使用 TI 的高速数据转换器时,可免专利费使用 JESD204 快速设计 IP。TI 将协助用户配置初始链路,对其进行定制,以便在特定 FPGA 平台和 TI 数据转换器 JMODE 之间使用。在对该 IP 进行测试并确定其可以用于部署工作之后,TI 将会通过安全的下载链接提供该 IP。

JESD204 (...)

评估板
AFE7950 四通道发送、六通道接收 X 带射频采样 AFE 评估模块

AFE7950 系列评估模块 (EVM) 是一个灵活的射频采样收发器平台,通过配置可同时支持最多四个发送、四个接收和两个反馈 (4T4R+2FB) 通道。EVM 可与如下所示的 TI 模式/采集卡解决方案(单独出售)以及许多符合 FPGA FMC 的开发套件相连接。

AFE8192
射频收发器

具有四路反馈路径的宽带 16 通道射频收发器

价格约为 (USD) 1ku | 2499

AFE7958
射频收发器

具有 12GSPS DAC、3GSPS ADC 和 SYSREF 监控功能的 4 发射 6 接收 X 带射频采样 AFE

价格约为 (USD) 1ku | 1423.6

AFE7922
射频收发器

双发射、双接收、400MHz 至 6GHz、射频采样 AFE

价格约为 (USD) 1ku | 1250

技术资源

技术文章
技术文章
Keys to quick success using high-speed data converters
了解 TI 如何轻松实现高速数据转换器和 AFE 评估。 
document-pdfAcrobat PDF
视频系列
视频系列
高速信号链培训系列
在线培训系列,涵盖射频采样、JESD204B 等主题。 
视频系列
视频系列
高速数据转换器基础知识
这些视频介绍高速数据转换器的基础知识,其中包括 ADC 和 DAC 架构概述。