高通道密度、宽信号带宽和高分辨率集成数据转换器可在要求极严苛的无线、国防和测试接收器应用中实现更佳的动态范围和更低的物料清单。
按类别浏览
相关类别
设计和开发资源
固件
JESD204 快速设计 IP,用于连接到 TI 高速数据转换器的 FPGA
JESD204 快速设计 IP 旨在为 FPGA 工程师提供一条快速通往运行中的 JESD204 系统的路径。该 IP 经过特别设计,可将下游数字处理和其他应用逻辑与 JESD204 协议的大多数性能和时序关键型限制因素隔离开。该 IP 将帮助设计人员节省固件开发时间并简化 FPGA 集成。
当您使用 TI 的高速数据转换器时,可免专利费使用 JESD204 快速设计 IP。TI 将协助用户配置初始链路,对其进行定制,以便在特定 FPGA 平台和 TI 数据转换器 JMODE 之间使用。在对该 IP 进行测试并确定其可以用于部署工作之后,TI 将会通过安全的下载链接提供该 IP。
JESD204 (...)
评估板
ADC32RF55 具有低 NSD 的双通道 14 位 3GSPS 射频采样 ADC 评估模块
ADC32RF55 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC32RF55 系列高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC32RF55,后者是一款具有 JESD204B 接口的 14 位双通道 3GSPS ADC,可评估该系列中的所有采样率器件。
评估板
ADC12DJ5200RF 射频采样 12 位双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS ADC 评估模块
ADC12DJ5200RF 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC12DJ5200RF 系列高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC12DJ5200RF,后者是一款具有 JESD204B 接口的 12 位双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS ADC,可评估该系列中的所有分辨率和采样率器件。