射频收发器、接收器、发射器

使用高度集成的解决方案满足您对模拟性能、带宽和功率预算的需求

parametric-filter查看所有产品
我们的射频收发器、接收器和发送器产品系列具有高性能、多通道、多频带功能,适用于先进的无线基础设施、航天、国防以及测试和测量应用。其他特性可实现处理器资源卸载、数字预失真 (DPD)、数字上变频和下变频、低延迟和有限响应滤波器。

按类别浏览

相关类别

设计和开发资源

固件
JESD204 快速设计 IP,用于连接到 TI 高速数据转换器的 FPGA

JESD204 快速设计 IP 旨在为 FPGA 工程师提供一条快速通往运行中的 JESD204 系统的路径。该 IP 经过特别设计,可将下游数字处理和其他应用逻辑与 JESD204 协议的大多数性能和时序关键型限制因素隔离开。该 IP 将帮助设计人员节省固件开发时间并简化 FPGA 集成。

当您使用 TI 的高速数据转换器时,可免专利费使用 JESD204 快速设计 IP。TI 将协助用户配置初始链路,对其进行定制,以便在特定 FPGA 平台和 TI 数据转换器 JMODE 之间使用。在对该 IP 进行测试并确定其可以用于部署工作之后,TI 将会通过安全的下载链接提供该 IP。

JESD204 (...)

评估板
AFE7769D 具有双反馈路径和 CFR/DPD 的四通道射频收发器评估模块

AFE7769D 评估模块 (EVM) 是一个面向 AFE7769D 集成射频 (RF) 收发器的开发平台。AFE7769D 是一款高性能、多通道、四发送、四接收、双反馈 (4T4R2FB) 收发器。它具有一个集成的低功耗数字预失真 (DPD) 引擎和波峰因数抑制 (CFR) 功能,可实现功率放大器 (PA) 线性化并降低峰均比 (PAR)。

发送器链和接收器链的高动态范围可使无线基站生成和接收 2G、3G、4G 和 5G 信号,射频范围为 600MHz 至 6GHz。集成的 PA 非线性估算器和校正器提供了灵活高效的 DPD 解决方案,适用于不同 PA 输出功率级别和频段的 PA (...)

参考设计
航天级分立式射频采样收发器参考设计

该参考设计包含一个 10GSPS 双通道数模转换器和一个 5GSPS 双通道模数转换器,在射频接口上具有有源平衡-非平衡变压器,支持通过 X 频带进行传输。此设计还包含一个航天级时钟子卡和一个航天级电源解决方案子卡。

与射频收发器、接收器、发射器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

AFE8192
射频收发器

具有四路反馈路径的宽带 16 通道射频收发器

价格约为 (USD) 1ku | 2499

AFE7958
射频收发器

具有 12GSPS DAC、3GSPS ADC 和 SYSREF 监控功能的 4 发射 6 接收 X 带射频采样 AFE

价格约为 (USD) 1ku | 1423.6

AFE7922
射频收发器

双发射、双接收、400MHz 至 6GHz、射频采样 AFE

价格约为 (USD) 1ku | 1250

技术资源

应用简报
应用简报
DPD 测试报告:AFE77xxD 与 GTRB267008FC 功率放大器配 合使用(简版) (Rev. A)
DPD 是集成到 TI 的 AFE7769D 等射频收发器中的技术,可以将无线应用中的功率放大器输出进行线性化。请参阅这份涉及高功率放大器的测试报告,以了解详情。
document-pdfAcrobat PDF
模拟设计期刊
模拟设计期刊
了解测试和测量应用中射频采样数据转换器的快速跳频
数据转换器面临着各种挑战,它们需要满足软件定义无线电、无线测试仪和频谱分析仪的多频带需求。探索传统跳频的替代方案,以便与行业需求保持同步。
document-pdfAcrobat PDF
模拟设计期刊
模拟设计期刊
抗混叠滤波器设计技术如何改进有源射频 转换器前端
使用全差分放大器的有源模数转换器前端具有许多优点,例如更好的阻抗匹配、通带平坦性和信号增益。了解用于提高系统级性能的抗混叠滤波器设计。
document-pdfAcrobat PDF