射频低噪声放大器 (LNA)

Low noise RF amplifiers offering optimized noise performance, combined with compression and distortion performance that maximizes system dynamic range

parametric-filter查看所有产品
Our RF low-noise amplifiers (LNAs) enable designers to find the optimal combination of noise, linearity, RF bandwidth, and power demanded by today's and tomorrow's RF receiver needs. 
TRF3302-Q1
射频低噪声放大器 (LNA)

汽车级 1165MHz 至 1630MHz 多频带 GPS 和 GNSS 低噪声放大器 (LNA)

价格约为 (USD) 1ku | 0.45

TRF3302
射频低噪声放大器 (LNA)

1165MHz 至 1630MHz 多频带 GPS 和 GNSS 低噪声放大器 (LNA)

价格约为 (USD) 1ku | 0.23

评估板
TRF3302 评估模块

TRF3302EVM (EVM) 旨在为评估 TRF3302 低噪声放大器提供一种快速方法。该 EVM 默认调整为 1300MHz 至 1630MHz(L1 频段)工作,通过更改单个电感器,该 EVM 可针对 1165MHz 至 1320MHz(L2/L5 频段)进行优化。通过更改四个元件,该 EVM 可以同时在覆盖 1165MHz 至 1630MHz(所有 GPS/GNSS 频段)的宽带范围内工作。

评估板
TRF3302-Q1 评估模块
TRF3302Q1EVM (EVM) 旨在为评估 TRF3302-Q1 低噪声放大器提供一种快速方法。该 EVM 默认调整为 1300MHz 至 1630MHz(L1 频段)工作,通过更改单个电感器,该 EVM 可针对 1165MHz 至 1320MHz(L2/L5 频段)进行优化。通过更改四个元件,该 EVM 可以同时在覆盖 1165MHz 至 1630MHz(所有 GPS/GNSS 频段)的宽带范围内工作。
评估板
TRF3302-Q1 评估模块
TRF3302Q1EVM (EVM) 旨在为评估 TRF3302-Q1 低噪声放大器提供一种快速方法。该 EVM 默认调整为 1300MHz 至 1630MHz(L1 频段)工作,通过更改单个电感器,该 EVM 可针对 1165MHz 至 1320MHz(L2/L5 频段)进行优化。通过更改四个元件,该 EVM 可以同时在覆盖 1165MHz 至 1630MHz(所有 GPS/GNSS 频段)的宽带范围内工作。