我们的全差分放大器为射频设计人员提供了单端输入到互补差分输出或差分输入到差分输出的灵活性。这些射频差分放大器产品系列提供低失真以驱动精密和高速模数转换器 (ADC)。
设计和开发资源
评估板
适用于 4T4R+2FB 射频采样 AFE 的 TRF1208、TRF1108、AFE7950 评估模块
TRF-LSC-AFE7950EVM 评估模块用于评估 TI AFE79xx 系列集成射频采样收发器的性能,该收发器在 RX 上具有 TI TRF1208 单端转差分放大器,在 TX 上具有 TRF1108 差分转单端放大器。AFE79xx 器件支持多达四个发送通道、四个接收通道和两个反馈通道 (4T4R2F),并集成了一个锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO),用于生成数据转换器时钟。AFE79xx 集成了八个兼容 JESD204B 和 JESD204C 的串行器或解串器 (SerDes) 收发器。这些收发器能够以高达 29.5Gbps 的速率运行,并通过板载 FPGA 夹层卡 (...)
评估板
适用于 TRF1208 具有 ADC12DJ5200RF 的高速射频采样全差动放大器的评估模块
TRF1208-ADC12DJ5200RF 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC12DJ5200RF 系列高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC12DJ5200RF,后者是一款具有 JESD204B 接口的 12 位双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS ADC,可评估该系列中的所有分辨率和采样率器件。
用户指南
TRF1305-ADC32RFEVM 评估模块
TRF1305-ADC32RFEVM 评估模块 (EVM) 旨在评估与 TRF1305 全差分射频放大器配对的 ADC32RF5x 系列的高速 JESD204B 接口 ADC。