高侧开关控制器

Drive higher power reliably with integrated protection and diagnostics

parametric-filter查看所有产品
Broad portfolio of high-side switch controllers to address the needs of automotive power distribution architecture. Our smart controllers enable customers to simplify their design by providing robust protection and diagnostics functions to meet system requirements. Find solutions for zonal and body domain controllers, HEV/EV battery management systems, power-path protection systems and a variety of other applications within our portfolio.

按类别浏览

Select by input voltage

Select a high-side switch controller for your design

设计和开发资源

评估板
TPS1211-Q1 智能高侧驱动器评估模块

TPS1211Q1EVM 支持评估 TI 的 TPS12110-Q1 控制器参考电路。TPS12110-Q1 是一款 3.5V 至 40V 智能高侧控制器,具有配备可调断路器计时器的两级可调过流保护、过压保护、快速短路保护、精准模拟电流监测器输出和远程过热保护功能

评估板
适用于智能高侧驱动器的 TPS48111-Q1 评估模块

TPS48111-Q1 评估模块可对 TPS48111-Q1 驱动器进行参考电路评估。TPS48111-Q1 是一款 3.5V 至 80V 的智能高侧控制器,具有预充电驱动器、配有可调断路器计时器的两级可调过流保护、快速短路保护、准确的模拟电流监测器输出和远程过热保护功能。

评估板
适用于 TPS48110-Q1 智能高侧驱动器的评估模块

TPS48110Q1EVM 支持评估 TI 的 TPS48101-Q1 控制器参考电路。TPS48110-Q1 是一款 3.5-80V 智能高侧控制器,具有配备可调断路器计时器的两级可调过流保护、过压保护、快速短路保护、准确的模拟电流监视器输出和远程过热保护功能

TPS1212-Q1
高侧开关控制器

具有双向电流监测、I2t 和诊断功能的汽车级 74V 低 Iq 高侧驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 1.837

TPS1210-Q1
高侧开关控制器

具有短路保护和诊断功能的汽车级 45V 低 Iq 双通道高侧驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 1.15

TPS4810-Q1
高侧开关控制器

具有短路保护和诊断功能的汽车级 100V 低 Iq 双通道高侧驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 1.761

TPS1200-Q1
高侧开关控制器

具有保护和诊断功能的汽车级 45V 低 Iq 高侧驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 1.37

TPS4800-Q1
高侧开关控制器

具有保护和诊断功能的汽车级 100V 低 Iq 高侧驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 1.393

TPS4813-Q1
高侧开关控制器

具有低功耗模式和可调节短路保护功能的汽车级 100V 低 IQ 高侧驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 1.995

High accuracy for improved system safety

checkmark

High accuracy for improved system safety

Detect faults accurately and provide protection with user-configurable threshold and timings, along with monitoring and diagnostic capabilities

checkmark

Fast response for enhanced reliability

Helps improve system reliability by fast reaction to system faults such as undervoltage, overvoltage, short circuit, inrush current and reverse polarity

checkmark

Scalability

Develop scalable and robust high-current protection solution with external field-effect transisotors and smart-side switch controller

了解特色应用

Zonal & body domain controllers
借助可靠的全功能区域模块和配电系统满足汽车电气需求
HEV/EV battery management systems (BMS)
打造可靠的电池管理系统,推动电气化向前发展
HEV/EV onboard & wireless chargers
将具有更高电压能力的电动汽车充电设计推向市场

借助可靠的全功能区域模块和配电系统满足汽车电气需求

无论您的车辆架构是区域架构还是域架构,我们的高侧开关控制器都可提供重要的保护功能和诊断功能,可满足效率和电源管理需求。

优势:

  • 集成的诊断和故障指示可提高系统安全性。
  • 用电子保险丝取代熔断型保险丝有助于优化车辆线束。
  • 低功耗模式和温度检测有助于为系统设计提供额外的灵活性。

特色资源

产品
  • TPS1211-Q1 – 具有保护和诊断功能的汽车级 3.5V 至 45V 高侧驱动器
  • TPS4811-Q1 – 具有保护和诊断功能的汽车级 3.5V 至 100V 高侧驱动器

打造可靠的电池管理系统,推动电气化向前发展

为了实现混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV) 的广泛采用,电池管理系统必须具有可靠的保护和自我诊断功能。我们的高侧开关控制器支持集成保护和诊断功能,同时提高了灵活性。

优势:

  • 宽电压范围,支持 12V、24V 和 48V 电池。
  • 全面的保护功能,包括反极性、短路和过流保护。
  • 远程过热保护有助于提高可靠性。

特色资源

产品
  • TPS1211-Q1 – 具有保护和诊断功能的汽车级 3.5V 至 45V 高侧驱动器
  • TPS4811-Q1 – 具有保护和诊断功能的汽车级 3.5V 至 100V 高侧驱动器

将具有更高电压能力的电动汽车充电设计推向市场

在混合动力电动汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV) 领域,目前的发展趋势是继续转向采用更高的电压,并需要更多的诊断功能。我们的高侧开关控制器提供宽电压范围和准确的电压和电流诊断。

优势:

  • 宽电压范围提供了设计灵活性。
  • 提供反极性、短路、过流、欠压和过压保护。
  • 远程过热监控有助于实现可靠的系统保护。

特色资源

产品
  • TPS4811-Q1 – 具有保护和诊断功能的汽车级 3.5V 至 100V 高侧驱动器
  • TPS1211-Q1 – 具有保护和诊断功能的汽车级 3.5V 至 45V 高侧驱动器