Automotive MCUs

Explore our versatile 32-bit and 64-bit microcontrollers (MCUs), designed to deliver benefits from low cost to excellent real-time performance

parametric-filter查看所有产品
Our diverse and scalable portfolio of automotive MCUs offer a comprehensive hardware and software ecosystem to meet evolving market demands.  Our MCU families feature architectures ranging from cost-optimized Arm Cortex-M0+ cores to next-generation high-performance C29 cores. With flash memory ranging from 8KB to 8MB, you can find a solution solve your next generation design challenges.  We provide rich software, automotive reference designs, easy-to-use graphical tools, and a variety of third-party ecosystems to reduce time to market.

按类别浏览

IDE、配置、编译器或调试器
系统配置工具

SysConfig 是一款配置工具,旨在简化硬件和软件配置挑战,从而加速软件开发。

SysConfig 可作为 Code Composer Studio™ 集成开发环境的一部分以及作为独立应用提供。此外,可以通过访问 TI 开发人员专区,在云中运行 SysConfig。

SysConfig 提供直观的图形用户界面,用于配置引脚、外设、无线电、软件栈、RTOS、时钟树和其他元件。SysConfig 将自动检测、发现和解决冲突,来加快软件开发。

软件开发套件 (SDK)
适用于 F29 实时微控制器的基础软件开发套件 (SDK)

F29x SDK 支持基于 C29x CPU 系列的实时 MCU。这些 SDK 共同为高性能实时控制应用的开发提供了全面的软件包,可以轻松集成主机功能,以及汽车和工业应用所需的控制、安全和网络安全功能。

软件开发套件 (SDK)
MSPM0 软件开发套件 (SDK)

MSPM0 SDK 通过单个软件包提供软件、工具和文档的精选集合,可以加快 MSPM0 MCU 平台应用程序的开发。

F29P329SM-Q1
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs

具有 C29x 200MHz、锁步、2MB 闪存的汽车级功能安全合规型 C2000 64 位 MCU

价格约为 (USD) 1ku | 7.15

MSPM0G3529-Q1
Automotive body & lighting MCUs

具有 512kB 闪存、128kB SRAM、2 个 CAN-FD、2 个 ADC、DAC 和 COMP 的汽车级 80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU

价格约为 (USD) 1ku | 1.72

MSPM0G3518-Q1
Automotive body & lighting MCUs

具有 256kB 闪存、128kB SRAM、2 个 CAN、2 个 ADC、DAC 和 COMP 的汽车级 80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU

价格约为 (USD) 1ku | 1.26

AM263P2-Q1
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs

支持实时控制和可扩展存储器且频率高达 400MHz 的汽车级双核 Arm® Cortex®-R5F MCU

价格约为 (USD) 1ku | 13.981

MSPM0H3216-Q1
Automotive body & lighting MCUs

具有 5V 电源、64KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC 和 LIN 的汽车类 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

价格约为 (USD) 1ku | 0.635

F29H859TU-Q1
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs

具有 C29x 200MHz 三核、锁步、4MB 闪存的汽车级功能安全合规型 C2000™ 64 位 MCU

价格约为 (USD) 1ku | 13.273