隔离式数字输入可在传感器输入或其他输入类型与面向主机控制器接口的逻辑输出之间提供电隔离。与传统光耦合器解决方案相比,我们的隔离式数字输入器件提供了一种具有精确电流限值的简单低功耗替代方案。TI 的隔离式数字输入解决方案可提供多达 8 个通道,从而节省大量空间并降低集成到单个器件中的复杂性。这款光耦合器替代产品可实现紧凑、高密度的 I/O 模块设计,适用于 PLC、交流和伺服驱动器以及保护继电器或变电站自动化电网应用。
技术资源
应用简报
如何简化隔离型 24V PLC 数字输入模块设计 (Rev. C)
您是否要设计 PLC 数字输入模块?了解隔离式数字输入如何简化 IEC61131-2 1 类、2 类和 3 类标准设计。
技术文章
What are isolated digital inputs?
了解隔离式数字输入与数字隔离器的区别,以及为什么说它们是专为可编程逻辑控制 (PLC)、电机控制和电网应用而设计。
应用简报
How to Improve Speed and Reliability of Isolated Digital Inputs in Motor Drives
了解如何提高电机驱动应用中的隔离式数字输入的速度、抗噪性和可靠性。
设计和开发资源
参考设计
采用光学开关的断线检测参考设计
该参考设计展示了一种使用 TI 的 ISO121x 器件对 16 个隔离式数字输入通道的紧凑型实现方式。该设计分为两组,每组八个通道。可在每个通道上仅使用一个附加光学开关,或对每个组使用两个光学开关和一个附加电容器来执行断线检测。此功能无需次级侧电源,这为使用 ISO121x 系列的数字输入模块带来了独特优势。
参考设计
低于 1 W 功耗的 16 通道隔离式数字输入模块参考设计
该参考设计展示了一种使用 TI 的 ISO121x 器件对 16 个隔离式数字输入通道的紧凑型实现方式。此设计无需隔离电源即可工作,且每个通道可支持高达 100kHz 输入信号 (200kbit)。所有 16 个通道的总输入功率消耗低于 1W,可实现紧凑布局并将散热降至最低。
参考设计
PLC 的 96 通道双向数字输入模块参考设计
此参考设计利用 ISO1212(一款隔离式数字输入接收器)实现了一款紧凑的 96 通道隔离数字输入模块。该设计展示了 ISO1212 器件的电流限制功能,其热性能优于传统的光耦合器解决方案。此设计让具有多个通道的数字输入电路板更加紧凑,并可降低电路板温度(低于 50°C)。具有 ISO1212 器件的多路复用器和解码器可将微控制器的引脚数量由 96 个减少至 8 个。该设计经过测试,每个通道可支持 100kHz 输入信号 (200kbit)。该设计的输入功率低于 7.3W,因而热耗散更少。所有信号均可承受符合 IEC6100-4 的 ESD、EFT 和浪涌事件。