搜索我们的基础型和增强型隔离式控制器局域网 (CAN) 收发器产品系列。我们的隔离式 CAN 产品具有高 EMC、高总线故障保护、高抗扰度和低辐射,支持经典 CAN 和 CAN FD 通信,从而在混合动力汽车/电动汽车、电机传动、电网基础设施和电力输送等应用中实现可靠的数据传输。
按类别浏览
按应用进行选择
相关类别
设计和开发资源
参考设计
面向 48V 至 1500V 储能系统的高精度电池管理单元参考设计
此参考设计是一款采用堆叠式 BQ769x2 电池监测器系列的高侧 N 沟道 MOSFET 控制(多达 32 节串联)电池管理单元 (BMU)。此设计还集成了一个 CAN 接口,用于堆叠高压(高达 1500V)储能站应用的 BMU。高侧 N 沟道 MOSFET 架构和优化的驱动电路可提供轻松的开关控制。此参考设计可实现低待机和运输模式功耗,并减小两组之间的电流差。此参考设计适用于 48V 至 1500V 储能系统。
参考设计
汽车类隔离式 CAN 和电源前端参考设计
此参考设计演示了广泛应用于汽车环境且采用小型封装的增强型隔离式 CAN 通信。在混合动力车辆和电动车辆 (HEV/EV) 中,高电压网络会相对于机箱接地浮动。对于在悬浮高电压与低电压系统之间连接的电源和通信通道,需要进行隔离。本参考设计具有低传输延迟,可降低环路延迟并支持较高的 CAN 波特率。
参考设计
高能效的隔离式 CANopen 接口参考设计
CAN 和 CANopen 是传统现场总线协议,适用于工厂自动化中的许多应用。只要高电压有可能损坏终端设备,就需要隔离设备。当今的智能工厂利用多个节能的高效自动化节点。该参考设计包含 ISO1050 和 SN6501 器件,构建为 BeagleBone Black CAPE。然后,可以利用现有 Linux 软件基础设施在 BeagleBone Black 开发板上轻松对该设计进行测试。