系统基础芯片 (SBC)

使用我们经济实惠且节能的系统基础芯片 (SBC) 优化您的设计

parametric-filter查看所有产品
我们的 SBC 将具有灵活数据速率 (CAN FD) 的控制器局域网 (CAN)、具有信号改善功能 (CAN SIC) 的控制器局域网或具有电源元件的本地互连网络 (LIN) 收发器集成到单个封装中。还可以通过其他集成功能增强您的设计,包括看门狗、高侧开关输出 (HSS)、总线故障保护、器件诊断和 CAN 或 LIN 收发器通道扩展功能。我们的 SBC 专为各种汽车和工业应用而设计。

按类别浏览

按类型选择

通用

我们的通用 SBC 提供 CAN 或 LIN 收发器,该收发器具有集成式无电池 (12V) 电压稳压器 (LDO) 以及看门狗、唤醒和高侧开关等监控功能。

中程

中程 SBC 提供 CAN 或 LIN 收发器,该收发器具有集成式无电池 (12V) 电压稳压器(降压和/或 LDO)以及看门狗、唤醒、高侧开关等监控功能。

高级

我们的高级 SBC 提供 CAN 收发器,该收发器具有集成式无电池 (12V) 电压稳压器 (LDO) 和 SPI 协议特定控制器以及看门狗和唤醒等监控功能。

相关类别
CAN 收发器

支持 CAN FD(灵活数据速率)和 CAN SIC(信号改善功能)的高抗扰性和低辐射 CAN 收发器

LIN 收发器

适用于低速、短距离汽车应用的符合 AEC-Q100 标准的高抗扰性、低辐射、单线稳健通信收发器

特色系统基础芯片

设计和开发资源

评估板
适用于具有 LDO 输出和看门狗的 CAN FD 系统基础芯片的 TCAN1167-Q1 评估模块

此 EVM 可用于评估 TCAN1167 系列器件。通过测试点、J13 接头和 DSUB9 连接器(许多汽车应用中用于布线的通用器件)可轻松接入 CAN 总线。所有引脚均通过接头或测试点可用。具有可通过测试点提供输出的集成式 LDO。覆盖区可实现 CAN 总线保护,并提供不同的端接选项。

评估板
TLIN1431-Q1 具有 WAKE、HSS 和看门狗的 LIN 评估模块

此 EVM 可用于评估 TLIN1431-Q1 系列器件,包括 TLIN14315RGY 和 TLIN14313RGY。电路板上的所有 IC 信号都可用,并且 TLIN1431-Q1 的功能可通过电路板的功能访问。

评估板
TCAN4550-Q1 ‌具有集成收发器的 CAN FD 控制器评估模块

EVM 可用于评估 TCAN4550 SPI 转 CAN FD 控制器和收发器解决方案。  可通过 DB9 连接器(或通过接头引脚)轻松访问 CAN 总线信号,并可通过单个双行接头访问数字接口(SPI 线路和 GPIO)。  器件的输入时钟可来自板载晶振,也可来自外部单端时钟源。

TCAN2450-Q1
系统基础芯片 (SBC)

具有降压稳压器的汽车级 CAN FD 信号改善 (SIC) 系统基础芯片 (SBC)

价格约为 (USD) 1ku | 2.048

TCAN2451-Q1
系统基础芯片 (SBC)

具有降压稳压器和局部联网功能的汽车级 CAN FD SIC 系统基础芯片 (SBC)

价格约为 (USD) 1ku | 2.128

TCAN2845-Q1
系统基础芯片 (SBC)

具有局部联网功能的汽车类 CAN FD 系统基础芯片 (SBC)

价格约为 (USD) 1ku | 1.805

TCAN2847-Q1
系统基础芯片 (SBC)

具有局部联网功能的汽车类 CAN FD 和 LIN 系统基础芯片 (SBC)

价格约为 (USD) 1ku | 1.955

TCAN2857-Q1
系统基础芯片 (SBC)

具有局部联网功能的汽车类 CAN FD SIC 和 LIN 系统基础芯片 (SBC)

价格约为 (USD) 1ku | 2.401

TCAN2855-Q1
系统基础芯片 (SBC)

Automotive CAN FD SIC System Basis Chip (SBC) with partial networking

价格约为 (USD) 1ku | 2.251

为何选择我们的系统基础芯片?

checkmark

经优化的系统

利用我们在单个芯片上高度集成的收发器、电源控制元件和特殊功能,减小系统电路板尺寸并降低复杂性。

checkmark

节能

通过我们的 SBC 的低功耗睡眠和各种待机模式来调节系统功耗,从而延长电池寿命。

checkmark

质量性能

使用符合原始设备制造商 (OEM) 全球安全标准、互操作性和 EMC 合规性的强大产品系列来设计可靠的系统。

checkmark

灵活的设计

通过具有 SPI 访问的共享状态机重复使用软件工作,跨多个设计进行扩展,并在一系列引脚对引脚兼容器件中进行选择

了解特色应用

车身电子装置与照明
创建可扩展且灵活的系统来提高性能和可靠性
混合动力、电动和动力总成系统
设计用于任何环境的稳健动力总成和电气系统
高级驾驶辅助系统 (ADAS)
提供先进的自适应安全系统,实现顺畅的驾驶体验

创建可扩展且灵活的系统来提高性能和可靠性

借助 TI 经济实惠的集成式 SBC,提供舒适的驾驶体验。

通过减小总体解决方案尺寸,并在单个芯片内组合收发器与稳压器和高侧开关等功能,优化方向盘和尾灯模块等终端应用的设计。

特色资源

参考设计
  • TIDA-020027 – 汽车全功能侧后视镜模块参考设计
  • TIDA-020032 – 用于汽车门禁的低功耗 Bluetooth® + CAN 卫星模块参考设计
产品
  • TLIN1431-Q1 – 适用于具有集成 VREG 和看门狗的 12V 系统的汽车 LIN SBC
  • TLIN1028-Q1 – 具有集成稳压器的汽车本地互联网络 (LIN) 收发器
  • TCAN4550-Q1 – 具有集成 CAN FD 控制器和收发器的汽车类系统基础芯片 (SBC)

设计用于任何环境的稳健动力总成和电气系统

我们的 SBC 产品系列通过平衡高电压总线故障保护和优化芯片尺寸的需求,支持不断发展的电动汽车市场。

SBC 将通过集成总线接口与稳压器(LDO、降压稳压器)、看门狗计时器、高侧开关等功能,优化您的汽车系统。

特色资源

参考设计
  • TIDM-02009 – 经过 ASIL D 等级功能安全认证的高速牵引和双向直流/直流转换参考设计
  • TIDEP-01014 – 用于演示 Hercules™ 微控制器上的 CAN FD 通信的参考设计
产品
  • TLIN1431-Q1 – 适用于具有集成 VREG 和看门狗的 12V 系统的汽车 LIN SBC
  • TCAN11623-Q1 – 具有集成 5V 电源和 3.3V、70mA LDO 的汽车类 CAN-FD 收发器
  • TCAN4550-Q1 – 具有集成 CAN FD 控制器和收发器的汽车类系统基础芯片 (SBC)

提供先进的自适应安全系统,实现顺畅的驾驶体验

我们的 SBC 功能安全文档将帮助您达到 ASIL 等级。

基于 CAN 的 SBC 集成了看门狗计时器、唤醒、高侧开关等功能,可用于实现所需的系统功能。

特色资源

参考设计
  • TIDA-020004 – 可通过双路 CAN FD 进行目标数据输出的汽车 RFCMOS 77GHz 雷达模块参考设计
产品
  • TCAN11625-Q1 – 具有集成 5V 电源和 5V、100mA LDO 的汽车类 CAN-FD 收发器
  • TCAN1164-Q1 – 具有 LDO 输出和看门狗的汽车类 CAN FD 系统基础芯片
  • TCAN4550-Q1 – 具有集成 CAN FD 控制器和收发器的汽车类系统基础芯片 (SBC)

技术资源

视频系列
视频系列
CAN、LIN 和 SBC 概述视频
开始学习 CAN/LIN/SBC 视频系列,了解其标准,包括其物理层电气信号特性及其帧结构和数据通信协议。
技术文章
技术文章
系统基础芯片 101 - CAN、CAN FD 和 LIN SBC 的入门指南 (Rev. A)
阅读该技术文章,其中介绍了基于 CAN FD 和 LIN 的 SBC,包括其电源控制功能以及将多个分立器件集成到一个解决方案中的潜力。
document-pdfAcrobat PDF
视频
视频
使用 TCAN4550-Q1 系统基础芯片实现 CAN 和 CAN FD
观看该培训,了解这两个接口之间的差异及其在当今现有系统中的配置方式。了解如何使用 TCAN4550-Q1 SBC 实现 CAN 和升级到 CAN FD。