RS-485 和 RS-422 收发器

提高远距离的数据可靠性和系统性能

parametric-filter查看所有产品
了解我们用于 RS-422 和 RS-485 接口的高性能收发器产品系列。我们的 RS-422 和 RS-485 收发器采用业界超小的封装,并提供集成保护和高抗扰度,从而在恶劣和嘈杂的环境中提供可靠的性能。

按类别浏览

按类型选择

ESD 集成收发器

RS-485 收发器具有高达 30kV IEC 61000-4-2 接触放电保护和 30kV HBM 保护的集成式 ESD 保护,通过消除外部保护来减少成本和电路板空间

支持故障保护的收发器

RS-485 收发器在数据引脚上具有高总线故障保护并具有宽共模电压,设计用于在恶劣的工业环境中进行保护和执行

支持浪涌保护的收发器

RS-485 收发器具有高水平的集成浪涌保护 (IEC 61000-4-5),可减少外部保护组件

相关类别
隔离式 RS-485 收发器

RS-485 收发器具有集成电容式隔离,在总线线路收发器与逻辑电平接口之间提供 2.5kVRMS 隔离

RS-485 特色产品系列

THVD8000T
RS-485 和 RS-422 收发器

具有 OOK 调制和扩展工作温度范围、适用于电力线通信的 RS-485 收发器

价格约为 (USD) 1ku | 12.5

THVD9491-SEP
RS-485 和 RS-422 收发器

具有灵活的 I/O 电源和 IEC ESD 保护功能的抗辐射 3V 至 5.5V RS-485 收发器

技术资源

应用手册
应用手册
Using THVD80x0 Devices to Communicate Over an AC Outlet
THVD8000 和 THVD8010 在使用两根线实现 RS-485 信号的电力线通信时非常出色。了解通过 110V 交流、220V 交流或几百伏直流电力线传输 RS-485 信号的系统解决方案。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
RS-485:高故障保护、宽输入共模及抗尖峰脉冲功能
了解故障保护、输入共模范围和抗尖峰脉冲使能等功能如何帮助设计人员创建更强大的 RS-485 系统。  讨论每个特性,使用 THVD24x0 器件进行实验室测试并得出结果。 
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
RS-485:自动方向介绍及其在系统中的作用
本文讨论了 RS-485 的自动方向控制功能,并使用 THVD14x6 器件进行了实验室测试。THVD14x6 具有自动方向控制功能,在系统的隔离通道或 GPIO 引脚有限的情况下,它是理想选择。
document-pdfAcrobat PDF

了解特色应用

工业自动化
在有电噪声的环境中,保护工业控制器和现场器件之间的通信链路
楼宇自动化
使用稳健的远距离通信连接 HVAC 和照明系统
能源基础设施
在功率计和光伏逆变器中实现远距离数据传输,以支持稳定的电网通信
电器
支持电器中控制板与传感器之间的通信,同时降低 EMI 并扩大共模范围
医疗保健
在敏感环境中工作的医疗设备中,确保空间受限的子系统之间能够进行准确的数据传输
机器人
在机器人系统中的电机驱动器和控制器之间实现快速可靠的数据链路

在有电噪声的环境中,保护工业控制器和现场器件之间的通信链路

在 PLC、伺服驱动器和通信模块之间,通过稳健的差分信号实现可靠的工厂通信。我们的 RS-485 收发器可通过长电缆传输高速数据,并为所有工业环境提供增强的防噪性能。

特色资源

参考设计
  • TIDA-010948 – 具有位置反馈和工业通信协议的 6 轴电机控制参考设计
  • TIDA-010030 – 适用于 13 串、48V 锂离子电池组的精准电量计与 50μA 待机电流参考设计
产品
  • THVD1450 – 具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器
  • THVD2450 – 具有 IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V、RS-485 ±70V 故障保护收发器
  • THVD1500 – 具有 ±8-kV IEC ESD 保护功能且速率高达 500kbps 的 5V RS-485 收发器

使用稳健的远距离通信连接 HVAC 和照明系统

通过集成的压摆率控制和失效防护逻辑简化 HVAC、照明和安全控制设计,从而帮助更大限度地减少 EMI 和信号损失。我们的 RS-485 收发器可提高密集楼宇的系统可靠性,并实现长距离通信。

特色资源

参考设计
  • TIDA-060027 – 保护 RS-485 收发器免受持续高电压/电过应力影响的参考设计
  • TIDM-FRAM-THERMOSTAT – 采用 FRAM 微控制器实现的温度调节装置
产品
  • THVD1500 – 具有 ±8-kV IEC ESD 保护功能且速率高达 500kbps 的 5V RS-485 收发器
  • THVD2410V – 具有灵活 IO 和 70V 总线故障保护功能的 3V 至 5.5V、1Mbps、半双工 RS-485 收发器
  • THVD2419 – 具有高达 3kV IEC 浪涌和 ±42V 故障保护功能的 3V 至 5.5V 250Kbps RS-485 收发器

在功率计和光伏逆变器中实现远距离数据传输,以支持稳定的电网通信

通过适用于智能仪表、继电器和逆变器的稳健数据链路,提供电网级可靠性。我们的 RS-485 收发器具有宽工作电压和共模范围,可实现远距离通信,非常适合具有弹性且面向未来的能源系统。

特色资源

参考设计
  • TIDA-010935 – 太阳能电力线通信参考设计
  • TIDA-010216 – 适用于大容量应用且具有低侧 MOSFET 控制功能的 16 芯串联电池包参考设计
产品
  • THVD1406 – 具有自动方向控制和 ±12kV IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V 500Kbps RS-485 半双工收发器
  • THVD2450 – 具有 IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V、RS-485 ±70V 故障保护收发器
  • THVD2410 – 具有 IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V、RS-485 ±70V 故障保护收发器

支持电器中控制板与传感器之间的通信,同时降低 EMI 并扩大共模范围

设计具有高效板对板通信的紧凑、互联电器。我们的 RS-485 收发器采用小型封装,具有抗噪能力、低 EMI 和宽共模范围,因此非常适合 HVAC 单元、电动工具和其他电器。

特色资源

参考设计
  • TIDA-010216 – 适用于大容量应用且具有低侧 MOSFET 控制功能的 16 芯串联电池包参考设计
  • TIDA-00731 – RS-485 IEC ESD、EFT 和浪涌保护参考设计
产品
  • THVD2410 – 具有 IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V、RS-485 ±70V 故障保护收发器
  • THVD8000 – 具有 OOK 调制功能、适用于电力线通信的 RS-485 收发器
  • THVD1452 – 具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器

在敏感环境中工作的医疗设备中,确保空间受限的子系统之间能够进行准确的数据传输

使用小型封装在监测器、诊断工具和输液系统中实现紧凑型系统。我们的 RS-485 收发器具有集成的失效防护逻辑,有助于保护敏感设备并确保在医疗环境中进行可靠通信。

特色资源

参考设计
  • TIDA-01629 – 适用于伺服驱动器且具有智能栅极驱动器的 48V/500W 三相逆变器参考设计
  • TIDA-00177 – HIPEFACE DSL 编码器的双线接口参考设计
产品
  • THVD2410V – 具有灵活 IO 和 70V 总线故障保护功能的 3V 至 5.5V、1Mbps、半双工 RS-485 收发器
  • THVD2450V – 70V 总线故障保护、灵活 IO、3V 至 5.5V、50Mbps 半双工 RS-485 收发器
  • THVD1410 – 具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器

在机器人系统中的电机驱动器和控制器之间实现快速可靠的数据链路

借助高速 RS-485 链路,在机械臂、传感器和驱动器中实现同步运动和反馈。我们的 RS-485 收发器在小型封装中提供失效防护功能,从而使工业机器人保持快速、精确的响应能力。

特色资源

参考设计
  • TIDA-01629 – 适用于伺服驱动器且具有智能栅极驱动器的 48V/500W 三相逆变器参考设计
  • TIDA-010026 – 适用于 EnDat2.2 绝对编码器的稳健接口参考设计
产品
  • THVD1420 – 采用小型封装选项、具有 ±12kV IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V、12Mbps、RS-485 收发器
  • THVD8000 – 具有 OOK 调制功能、适用于电力线通信的 RS-485 收发器
  • THVD1550 – 具有 ±18-kV IEC ESD 保护功能的 5V RS-485 收发器