LIN 收发器
借助我们符合 AEC-Q100、LIN 2.2a、ISO 17987-4 和 SAE J2602 的 LIN 收发器,开发紧凑稳健的设计。
我们的 LIN 收发器提供单通道和多通道选项,具有唤醒/抑制等差异化特性,并支持高达 24V 系统和 K-Line 应用。除了业界通用 SOIC 和 VSON 封装,还可通过业界超小型封装之一 SOT 来节省布板空间。借助我们的产品,在低速、短距离汽车应用中改善单线通信的总线故障保护和辐射。
按类别浏览
按类型选择
相关类别
新产品
为何选择我们的 LIN 收发器?
小尺寸
除了业界通用 SOIC 和 VSON 封装,还可通过业界超小型封装 SOT 来节省布板空间。
出色的总线故障保护
借助支持 45V 和 60V 总线故障保护的引脚对引脚解决方案,提高设计灵活性,支持系统在 12V、24V 及更高电压下运行。
低辐射
专为实现出色稳健性和超出原始设备制造商 (OEM) 要求的卓越 EMC 性能而设计。
技术资源
了解特色应用
区域和车身域控制器
开发具有超低辐射和超强总线故障保护的 12V、24V 及更高电压系统。
汽车照明
设计具有低电磁辐射的紧凑型照明系统
汽车门禁和安全系统
在先进的小型封装中创建具有唤醒功能的低功耗汽车门禁系统。
开发具有超低辐射和超强总线故障保护的 12V、24V 及更高电压系统。
为 12V 和 24V 系统创建具有引脚对引脚支持的多功能区域和车身域控制器设计。我们的 LIN 收发器还具有卓越的 EMC 性能,确保系统强大可靠。
特色资源
终端设备/子系统
参考设计
- TIDEP-01022 – 汽车网关参考设计
产品
- TLIN1021A-Q1 – 具有抑制和唤醒功能的汽车类故障保护 LIN 收发器
- TLIN1022A-Q1 – 具有显性状态超时的汽车类双路本地互连网络 (LIN) 收发器
- TLIN2024A-Q1 – 具有显性状态的汽车类四路本地互连网络 (LIN) 收发器
设计具有低电磁辐射的紧凑型照明系统
随着汽车照明技术的不断发展,实现较小器件尺寸的同时确保通信可靠性变得至关重要。
我们的 LIN 收发器采用业界通用和较小型封装,可提供强大的性能和出色的 EMC,专为紧凑型应用而设计。
特色资源
参考设计
- TIDA-020029 – 适用于汽车尾灯的数字接口 LED 驱动模块参考设计
- TIDA-050040 – 用于卤素替换的汽车 LED 前照灯驱动器模块参考设计
产品
- TLIN1029A-Q1 – 具有显性状态超时的 TLIN1029A-Q1 本地互连网络 (LIN) 收发器
- TLIN1021A-Q1 – 具有抑制和唤醒功能的汽车类故障保护 LIN 收发器
- TLIN1039-Q1 – 具有显性状态超时故障保护功能的局域互联网络 (LIN) 收发器
在先进的小型封装中创建具有唤醒功能的低功耗汽车门禁系统。
借助支持唤醒/抑制功能的器件,更大限度地降低汽车门禁设计的功耗。我们的单通道收发器具有紧凑型选项,适用于空间受限的应用。
特色资源
参考设计
- TIDA-01632 – 车用低功耗 Bluetooth® 汽车门禁卫星节点参考设计
产品
- TLIN1029A-Q1 – 具有显性状态超时的 TLIN1029A-Q1 本地互连网络 (LIN) 收发器
- TLIN1021A-Q1 – 具有抑制和唤醒功能的汽车类故障保护 LIN 收发器