我们的 IO-Link 接口收发器可为三线制动器和传感器连接的点对点工业通信提供系统级保护。这些器件采用具有引脚可配置性的小型封装,可帮助您简化设计、降低系统成本并支持多种传感器类型。
按类别浏览
按类型选择
相关类别
新产品
技术资源
视频
IO-Link 技术让工厂更智能
了解 TI 的 TIOL111 IO-Link 收发器和具有集成 EMC 保护的 TIOS101 数字传感器输出驱动器如何简化您的设计并降低系统成本
应用简报
如何利用 IO-Link 解决方案实现更智能的工厂?
本应用简报介绍了 IO-Link 和德州仪器 (TI) 的 IO 产品系列如何为当前和未来的工厂设计实现传感器、执行器和控制系统之间的连接。
技术文章
IO-Link: The backbone of the smart factory
IO-Link 是实现工厂向“智能工厂”过渡的一个重要接口,在智能工厂中,可通过轻松交换和利用数据来保持工厂高效运行。
了解特色应用
现场变送器和传感器
连接工厂的现场变送器和传感器,同时提高可靠性和效率
PLC、DCS 和 PAC
设计灵活的控制系统、以便与各种现场器件通信。
工业与协作机器人
在工业机器人和协作机器人设计中实现简化的集成与维护。
连接工厂的现场变送器和传感器,同时提高可靠性和效率
工厂依靠来自现场变送器和传感器的准确数据来监控多个变量,包括接近度、压力和温度。
我们的 IO-Link 器件提供集成的 IEC 61000-4-4 (EFT)、IEC 61000-4-5 浪涌保护、故障报告功能(欠压、过流和过热)以及 LDO,采用小型 VQFN 封装。这使您能够在严苛的工业环境中进行通信,同时降低功耗并节省布板空间。
特色资源
终端设备/子系统
参考设计
- TIDA-010263 – 传感器和传动器参考设计的 IO-Link 器件实现
- TIDA-01335 – 配备 RTD 前端的超小型 IO-Link 传感器变送器参考设计
- TIDA-01386 – 具有 IO-Link 的超声波距离传感器参考设计
产品
硬件开发
- BOOSTXL-IOLINKM-8 – 八端口 IO-Link 主站 BoosterPack™
- TIOX1X2XEVM – 用于 IO-Link 的 TIOL112x 和 TIOS102x 评估模块
- TIOL221EVM – TIOL221 评估模块
技术资源
设计灵活的控制系统、以便与各种现场器件通信。
PLC、DC 和 DAC 系统可确保对工厂进行实时监控和配置。
我们的 IO-Link 产品系列提供 IO-Link 收发器和数字输入/输出,具有 7V 至 36V 的宽电源电压范围,还具备 SPI 接口兼容性,可与多种传感器、执行器和系统进行通信。
特色资源
参考设计
- TIDA-010234 – 八端口 IO-Link 主站参考设计
- TIDA-010016 – 8 端口 IO-Link 主站参考设计
产品
硬件开发
- BOOSTXL-IOLINKM-8 – 八端口 IO-Link 主站 BoosterPack™
- TIOX1X2XEVM – 用于 IO-Link 的 TIOL112x 和 TIOS102x 评估模块
- TIOL221EVM – TIOL221 评估模块
在工业机器人和协作机器人设计中实现简化的集成与维护。
轻松将 IO-Link 集成到协作机器人的设计中,从而对机器人及其周围环境进行实时诊断和维护。
我们的 IO-Link 器件采用节省空间的小型封装,集成诸多特性,例如单通道或双通道配置、反极性保护和电流限制设置。
特色资源
产品
硬件开发
- BOOSTXL-IOLINKM-8 – 八端口 IO-Link 主站 BoosterPack™
- TIOX1X2XEVM – 用于 IO-Link 的 TIOL112x 和 TIOS102x 评估模块
- TIOL221EVM – TIOL221 评估模块
技术资源
- 电子书:工业机器人设计工程师指南 – 电子书