V3Link 串行器/解串器

适用于医疗、监控等应用的工业级高速视频 FPD-Link 串行器/解串器补充产品系列

parametric-filter查看所有产品
V3Link 串行器/解串器 IC 是高速串行器和解串器,用于通过电缆将原始未压缩的视频、数据和功率进行板间传输。V3Link 串行器/解串器与业界通用传感器和显示接口兼容,可与各种类型的电缆和连接器配合使用。使用 V3Link 串行器/解串器可更大限度地减少芯片和布线,同步多个摄像头和/或在系统中实现 AI 和高性能处理。如需更多选项,请考虑我们符合汽车规格的 FPD-Link 串行器/解串器。

按类别浏览

按类型选择

V3Link 摄像头串行器/解串器

V3Link 摄像头器件通过业界通用的 MIPI CSI-2 和并行接口将处理器连接到成像仪、激光雷达和雷达等。

V3Link 显示串行器/解串器

V3Link 显示器件将处理器与触摸显示屏相连,支持多种混合搭配的接口技术,包括 HDMI、MIPI CSI-2 和 DSI、OpenLDI、RGB、DVI、eDP/DP 等。

V3Link 摄像头套件

基于 V3Link 串行器/解串器的 ArduCam 多通道摄像头模块快速原型设计套件。  

特色 V3Link 产品系列

选择 V3Link 串行器/解串器的原因

checkmark

尽量减少布线

V3Link 串行器/解串器可通过一条线缆同时传输高速视频、功率、双向时钟、控制、GPIO、I2C、I2S 信号等,支持微型同轴电缆。

checkmark

去除多余的组件

我们传输的数据是原始、未经压缩的,不需要压缩处理器或人为操作!您还可以告别时钟模块、接口转换器等。

checkmark

固定的信号完整性

固有的良好信号完整性,最远可达 15m,此外还增加了许多功能,可确保即使在恶劣条件下也能完好无损地传输数据。

了解特色应用

内窥镜检查
V3Link 经验证的先进 SerDes 数据传输 IC 可实现纤薄的电缆和外形,而不会影响成本、视频质量或功耗。
电器
事实证明,穿过狭小空间和弯曲铰链的电缆布线是 V3Link 可轻松清除的主要障碍,同时通过更少和更小的芯片和电缆实现更低的 BOM。
机器人感应模块
我们的高速 V3Link 串行器/解串器 IC 可聚合和同步多个传感器,在可扩展且面向未来的拓扑中更快地进行处理和制定决策,从而确保客户取得成功。
零售自动化
我们的高速 V3Link 串行器/解串器 IC 可聚合和同步多个摄像头馈送,同时支持实时 AI 决策,这对于识别和跟踪人员和物品移动至关重要

V3Link 经验证的先进 SerDes 数据传输 IC 可实现纤薄的电缆和外形,而不会影响成本、视频质量或功耗。

更小、更快、更可靠是内窥镜和外科手术机器人等医疗成像设备的重要特征。

基本系统需要:

  • 在整个电缆长度上实现可靠的不间断视频
  • 现场实时控制成像仪和 GPIO 设置
  • 更少、更小的芯片和电缆
  • 连接简单,更容易制造一次性内窥镜,低功率,更好的热管理
  • 为摄像头和连接的所有外设提供同步嵌入式时钟
  • 与超小摄像头模块中使用的业界通用接口兼容
  • 可抵御电缆磨损所导致的问题

特色资源

产品
  • TSER953 – 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 串行器
  • TDES954 – 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 解串器双路集线器

事实证明,穿过狭小空间和弯曲铰链的电缆布线是 V3Link 可轻松清除的主要障碍,同时通过更少和更小的芯片和电缆实现更低的 BOM。

摄像头正在为实现智能家居技术铺平道路,但也为系统设计人员带来了许多需要克服的挑战。事实证明,穿过狭小空间和弯曲铰链的电缆布线是 V3Link 可轻松清除的主要障碍,同时通过更少和更小的芯片和电缆实现更低的 BOM。

基本系统需要:

  • 更少、更小和成本更低的芯片和电缆
  • 连接简单,制造更轻松 + 可扩展性
  • 低功耗操作
  • 多摄像头聚合
  • 与业界通用接口兼容
  • 可抵御因电缆老化而导致的问题

特色资源

产品
  • TSER953 – 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 串行器
  • TDES954 – 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 解串器双路集线器

我们的高速 V3Link 串行器/解串器 IC 可聚合和同步多个传感器,在可扩展且面向未来的拓扑中更快地进行处理和制定决策,从而确保客户取得成功。

自主工业和移动机器人正在利用 AI 和传感器融合创建实时机器视觉“安全笼”,从而避免发生事故。

基本系统需要:

  • 在整个电缆长度上实现可靠的不间断视频
  • 用于实现精确计时的低确定性延迟
  • 现场实时控制成像仪和 GPIO 设置
  • 为业界通用处理器接口提供聚合视频流
  • 为传感器和连接的所有外设提供同步嵌入式时钟
  • 可抵御电缆磨损所导致的问题
  • 更少、更小的芯片和电缆

特色资源

产品
  • TSER953 – 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 串行器
  • TDES960 – 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 解串器四路集线器

我们的高速 V3Link 串行器/解串器 IC 可聚合和同步多个摄像头馈送,同时支持实时 AI 决策,这对于识别和跟踪人员和物品移动至关重要

资产跟踪是在供应链中成功开展零售业务(从仓库中的自动分拣线,到无收银员结算商店中的库存管理和付款)的关键。

基本系统需要:

  • 在整个电缆长度上实现可靠的不间断视频
  • 用于实现精确计时的低确定性延迟
  • 能够向冗余处理器转发视频
  • 现场实时控制成像仪、GPIO 设置
  • 为业界通用处理器接口提供聚合视频流
  • 为传感器和连接的所有外设提供同步嵌入式时钟
  • 更少、更小的芯片和电缆

特色资源

产品
  • TSER953 – 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 串行器
  • TDES960 – 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 解串器四路集线器

技术资源

视频
视频
V3Link™ 工业串行器/解串器 IC
详细了解我们全新的 V3Link™ 工业串行器/解串器 IC。此在线研讨会内容涵盖 V3Link™ 简介,如何应对高速视频链路中的挑战以及全新的 V3Link™ 芯片组和特性。
视频
视频
什么是 V3Link™ SerDes?
V3Link™ 是一种高速双向视频串行器/解串器技术,可通过单根线缆在数米范围内实现视频数据、控制信号和功率的未压缩传输。了解更多信息并探索典型应用。
技术文章
技术文章
How to transfer high-resolution video data over a single wire in machine vision-ba
V3Link™ 器件提供通用链路技术,非常适合大多数需要实时采集、传输和分析高分辨率视频数据的应用。 
document-pdfAcrobat PDF