光谱分析和光纤网络产品

针对速度、可编程性和高精度近红外 (NIR) 感应以及 OpNet 衰减和开关进行了优化

parametric-filter查看所有产品
TI DLP® 技术支持近红外 (NIR) 光谱分析,通过高信噪比、可编程波长选择和广泛的第三方设计支持生态系统来实现。DLP 产品还支持快速、准确和可靠的光纤网络应用,例如开关、衰减器、监测和调节(包括可重新配置的光学分插多路复用器 (ROADM))。 

按类别浏览

按应用进行选择

了解特色应用

NIR 光谱仪
利用 DLP 技术设计快速精确的小型光谱扫描仪和光谱仪
光谱扫描仪
DLP 技术支持快速、手持式光谱扫描仪,适用于监测和检测材料
光纤网络
利用 DLP 技术设计具有精确高速光学开关的高级光学网络解决方案

利用 DLP 技术设计快速精确的小型光谱扫描仪和光谱仪

所有分子对不同的波长都有独特的反应。光谱分析利用这些独特的反应来识别和定性不同的材料。

扫描材料时,使用衍射光栅或棱镜将光谱分散到 DMD 上,然后可以将特定波长反射到单元探测器上,这样,可使用更小的外形、更低的成本和更高的性能进行化学分析。

  • 实现低成本、强信号单点 InGaAs 探测器
  • 扩展了所支持的波长范围(最大 2500nm)
  • 完全可编程性,实现灵活扫描

特色资源

终端设备/子系统
参考设计
  • TIDA-00554 – 面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪
  • TIDA-00155 – 用于对液体和固体进行光学分析的 DLP® 近红外光谱仪
产品
  • DLP2010NIR – 0.2 英寸 WVGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)
  • DLP4500NIR – 0.45 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)
硬件开发

DLP 技术支持快速、手持式光谱扫描仪,适用于监测和检测材料

所有分子对不同的波长都有独特的反应。光谱分析利用这些独特的反应来识别和定性不同的材料。

可编程 DLP 芯片可以使用单元件探测器快速扫描和监测特定波长。扫描仪可以智能地监测并识别污染、成熟度等变化。这样,就能以更低的成本、更高的性能和更小的外形尺寸进行材料分析。

  • 实现低成本、强信号单点 InGaAs 探测器
  • 扩展了所支持的波长范围(最大 2500nm)
  • 完全可编程性,实现灵活扫描

特色资源

终端设备/子系统
参考设计
  • TIDA-00554 – 面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪
产品
  • DLP2010NIR – 0.2 英寸 WVGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)
硬件开发

利用 DLP 技术设计具有精确高速光学开关的高级光学网络解决方案

DLP 产品还支持光学网络应用,如波长开关、监控、调节和可重新配置的光学分插多路复用器 (ROADM)。

  • 扩展了所支持的波长范围(涵盖 355 - 2500nm)
  • 高度隔离
  • 在使用寿命期内即使温度变化也可保持可靠性能
  • 可针对波长选择、信号衰减等进行完全编程
  • 快速开关速度 (>4.8kHz)

特色资源

产品
  • DLP2010NIR – 0.2 英寸 WVGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)
  • DLP650LNIR – 0.65 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)

为什么选择 TI 光谱分析和光纤网络产品?

checkmark

可编程 MEMS 阵列

数十万个可控像素,在温度范围内和使用寿命期限内保持稳定,可实现紧凑、稳健的设计。

checkmark

高速开关

使用快速切换速度来选择波长、衰减信号,并使用可编程滤波器和多路复用进行高速扫描。

checkmark

扩展了所支持的波长范围

这些器件设计用于在 700nm 至 2500nm 的指定波长和各种光源下可靠地运行。

基于 DLP 技术的光谱分析基础知识

基于 DLP 技术的光谱分析基础知识

适用于 NIR 光谱分析应用的 TI DLP 技术基础知识,包括光谱概览、光电探测器、NIR 测量、DLP 技术优势和化学计量。

应用手册
针对 DLP DMD 窗口的波长透射率考虑因素 (Rev. C)
此报告提供了有关 DMD 窗口在波长频谱不同区域的透射率的信息。对于了解 DMD 系统的整体光学效率而言,理解透射率非常重要。
PDF
应用手册
DLP® NIRscan™ Nano Optical Design Considerations
了解 NIR 光谱仪中的关键光学参数及其对系统尺寸和性能的相互依赖影响。还可以了解 DLP NIRscan Nano EVM 的设计选择。
PDF

光谱分析和光纤网络产品 设计和开发

研究适合您的应用的芯片组,使用评估模块快速对设计进行原型验证,下载最新的可用软件,选择光学模块制造商,通过在线工程支持解决您的设计问题,并使用第三方设计和开发生态系统来加快将您的解决方案推向市场。

硬件

使用这些带有技术文档的强大评估模块 (EVM) 开始评估您的应用的数字微镜器件 (DMD) 和控制器 arrow-right

软件

下载适合您的 DLP 控制器的固件 (FW)、软件开发套件 (SDK)、图形用户界面 (GUI) 或应用程序编程接口 (API) arrow-right

光学模块

选择现成光学模块(包括数字微镜器件 (DMD))的制造商,加快产品上市速度 arrow-right

教育资源

我们的工程师可为您提供快速可靠的技术支持,他们将回答您的技术问题并共享知识以解决您的设计问题 arrow-right

合作伙伴

与各种设计和开发生态系统第三方合作,提供光学模块、设计服务以及专业软件或元件 arrow-right

设计和开发资源

设计工具
DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
评估板
DLP® NIRscan™ Nano 评估模块

DLP NIRscan Nano 是一个用于便携式近红外线光谱仪解决方案的电池供电型袖珍评估模块 (EVM)。NIRscan Nano 具有 DLP2010NIR 数字微镜器件 (DMD),支持低功耗蓝牙,因而可实现手持式光谱仪的移动实验室测量。此 EVM 包含 DLP2010NIR DMD、衍射光栅以及单元件检测器,可取代昂贵的基于 InGaAs 线性阵列的检测器设计。凭借其 TI Tiva™ TM4C1297NCZAD 处理器,可通过移动网络利用云中的数据库来实现相当于实验室的实时分析,该分析功能支持食品或皮肤分析以及可穿戴健康监测器解决方案。开发人员还可以通过创新型 iOS 与 (...)

评估板
DLP® 0.65 英寸、1080p、S600 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

此 DLP 评估模块 (EVM) 包含 DLP6500FYE,后者是一款包含 1920 x 1080 个微镜(间距为 7.56µm)的 0.65 英寸 2xLVDS 数字微镜器件 (DMD)。与 DLPLCRC900EVM 配合使用时,用户可以获得像素精确控制及高达 9,523Hz 的 1 位图形速率。

对于需要使用高度灵活的开发套件来将 DLP 技术整合到各类光导应用的设计人员而言,DLPLCR65EVM 是一款合适的评估工具。此 EVM 为解决方案的实现提供了简单途径,从而更大程度提高 DLP 高速可见光系列产品的分辨率、光通量和亮度。

与光谱分析和光纤网络产品相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

技术资源

视频系列
视频系列
DLP 实验室:光控制
本培训首先介绍 DLP® 技术的基础知识和机械注意事项。本次课程包括专门设计的应用特定主题,有助于您快速、轻松地了解整个设计流程。
应用手册
应用手册
Optimizing the DLP® Spectrometer Signal Chain
本应用报告描述了基于 DLP 技术的光谱仪信号链组件的设计注意事项,以及它们的相互作用对系统整体性能的影响。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
DLP® NIRscan™ Nano Optical Design Considerations
该应用报告确定了关键光学参数,并讨论了它们对光谱仪设计的系统尺寸和性能的相互依赖影响。
document-pdfAcrobat PDF