NIR (>700nm) DMD
Advance spectroscopy, optical networking and laser sintering with programmable near-infrared (NIR) light
了解特色应用
利用 DLP 技术设计快速精确的小型光谱扫描仪和光谱仪
所有分子对不同的波长都有独特的反应。光谱分析利用这些独特的反应来识别和定性不同的材料。
扫描材料时,使用衍射光栅或棱镜将光谱分散到 DMD 上,然后可以将特定波长反射到单元探测器上,这样,可使用更小的外形、更低的成本和更高的性能进行化学分析。
- 实现低成本、强信号单点 InGaAs 探测器
- 扩展了所支持的波长范围(最大 2500nm)
- 完全可编程性,实现灵活扫描
特色资源
- TIDA-00554 – 面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪
- TIDA-00155 – 用于对液体和固体进行光学分析的 DLP® 近红外光谱仪
- DLP2010NIR – 0.2 英寸 WVGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)
- DLP4500NIR – 0.45 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)
- DLPNIRNANOEVM – DLP® NIRscan™ Nano 评估模块
DLP 技术支持快速、手持式光谱扫描仪,适用于监测和检测材料
所有分子对不同的波长都有独特的反应。光谱分析利用这些独特的反应来识别和定性不同的材料。
可编程 DLP 芯片可以使用单元件探测器快速扫描和监测特定波长。扫描仪可以智能地监测并识别污染、成熟度等变化。这样,就能以更低的成本、更高的性能和更小的外形尺寸进行材料分析。
- 实现低成本、强信号单点 InGaAs 探测器
- 扩展了所支持的波长范围(最大 2500nm)
- 完全可编程性,实现灵活扫描
特色资源
- TIDA-00554 – 面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪
- DLP2010NIR – 0.2 英寸 WVGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)
- DLPNIRNANOEVM – DLP® NIRscan™ Nano 评估模块
利用 DLP 技术设计具有精确高速光学开关的高级光学网络解决方案
DLP 产品还支持光学网络应用,如波长开关、监控、调节和可重新配置的光学分插多路复用器 (ROADM)。
- 扩展了所支持的波长范围(涵盖 355 - 2500nm)
- 高度隔离
- 在使用寿命期内即使温度变化也可保持可靠性能
- 可针对波长选择、信号衰减等进行完全编程
- 快速开关速度 (>4.8kHz)
特色资源
- DLP2010NIR – 0.2 英寸 WVGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)
- DLP650LNIR – 0.65 英寸 WXGA NIR DLP® 数字微镜器件 (DMD)
- 针对 DLP DMD 窗口的波长透射率考虑因素 (Rev. C) – 应用手册
- 可见波长的 DMD 光学效率 (Rev. B) – 应用手册
Why choose TI near-infrared DMDs?
Programmable MEMS array
Hundreds of thousands of controllable pixels that are stable over temperature and lifetime to enable compact, robust designs.
High speed switching
Use fast switching speed to select wavelengths, attenuate signals, and perform scans at high speeds with programmable filters and multiplexing.
Extended wavelength support
These parts are designed to operate reliably at NIR (>700nm) wavelengths, and a wide range of light sources.
Fundamentals of DLP technology-based spectroscopy
Fundamentals of DLP technology-based spectroscopy
TI DLP technology fundamentals for NIR spectroscopy applications, including an over view of the light spectrum, photdoetectors, NIR measurements, DLP technology advantages, and chemometrics.
针对 DLP DMD 窗口的波长透射率考虑因素 (Rev. C)
DLP® NIRscan™ Nano Optical Design Considerations
NIR (>700nm) DMD 设计和开发
Investigate the right chipset for your application, quickly prototype your design with an evaluation module, download the latest available software, select an optical module maker, solve your design issues with online engineering support and use a design and development ecosystem third-party to accelerate deployment of your solution to the market.
硬件
Start an assessment of a digital micromirror device (DMD) and controller for your application with these robust evaluation modules (EVMs) with technical documentation
软件
Download the appropriate firmware (FW) for your DLP controller, software development kit (SDK), graphical user interface (GUI) or application programming interface (API)
光学模块
Accelerate your time to market by choosing a manufacturer of an off-the-shelf optical module, including the digital micromirror device (DMD)
教育资源
Receive fast and reliable technical support from our engineers, who will answer your technical questions and share their knowledge to solve your design issues
合作伙伴
Works with a variety of design and development ecosystem third parties to provide optical modules, deliver design services, supply specialty software or provide specialized components