按类别浏览
了解特色应用
通过直接标记驾驶员视野中的真实物体,强化驾驶员对周围情况的态势感知
抬头显示将关键驾驶信息直接投射到驾驶员的视野中,从而缩短驾驶员的反应时间并强化对周围情况的态势感知。可以显示车速、限速、导航提示等车辆信息以及车道偏离和碰撞警告等高级安全特性。AR HUD 支持更长的投影距离,可标记真实世界的物体,以缩短反应时间并实现更轻松的导航。
- 卓越的图像质量
- 明亮的低功耗显示
- 出色的太阳能负载性能
- 支持偏光太阳镜
- 支持全息膜和波导
特色资源
- DLP5530S-Q1 – 符合汽车功能安全标准的 DLP® 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD)
- DLP3030PGUQ1EVM – DLP3030-Q1 图片生成单元 (PGU) 评估模块
- DLP5530PGUQ1EVM – DLP5530-Q1 图片生成单元 (PGU) 投影仪评估模块
- DLP-HUD-LUMEN-CALC – AR HUD 流明预算估算计算器
- DLP-HUD-VOLUME-CALC – AR HUD 体积估算计算器
可将仪表组信息投影到挡风玻璃上,而无需驾驶员将视线从路面上移开
利用全息摄影和挡风玻璃膜集成技术的最新进展,汽车制造商现在可以选择通过置于车辆仪表板中的小型 DLP 投影仪将仪表组信息直接投影到挡风玻璃上。对于大型显示,全息挡风玻璃仪表组占用的空间不到传统抬头显示空间的十分之一。
- 包装体积小(< 1 升投影仪)
- 具有激光色域性能的 LED 照明
- 投影仪放置灵活
- 无需挡风玻璃楔块即可消除重影
- 明亮 (<15k cd/m2) 的全彩色显示
特色资源
- DLP5530S-Q1 – 符合汽车功能安全标准的 DLP® 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD)
- DLP5530PROJTGQ1EVM – DLP5530-Q1 具有真正绿色 LED 的内部投影仪评估模块
将关注点、商业和其他乘客相关信息直接投射到车窗上
使用 DLP 投影仪技术,任何内部玻璃表面都可以实现显示功能。示例应用包括后排乘客信息娱乐显示、全景车顶显示以及前排乘客和驾驶员信息娱乐显示。
内部车窗显示的主要优点包括:
- 提供多种窗膜技术
- 只能在车内观看全息显示
- 可与触摸感应相结合,打造完全互动的显示
- 不使用时,车窗外观和性能与标准车窗一样
特色资源
- DLP5530S-Q1 – 符合汽车功能安全标准的 DLP® 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD)
- DLP5530PROJQ1EVM – DLP5530-Q1 内部投影仪评估模块
- DLP5530PROJTGQ1EVM – DLP5530-Q1 具有真正绿色 LED 的内部投影仪评估模块
移动服务可以通过基于行驶位置的广告活动来增加每月收入
基于地理定位的广告活动提供了一个令人激动的新机遇,让移动服务提供商能够在现有的业务模式上增加额外收入。基于位置的广告可让营销人员在特定地理区域或零售地点的特定范围内找到目标客户。可以根据位置、一天中的时间、驾驶路线甚至天气状况来定制消息服务。
- 提供多种窗膜技术
- 与车顶广告相比,降低了油耗和道路噪声
- 不使用时,车窗外观和性能与标准车窗一样
特色资源
- DLP5532-Q1 – 适用于内部显示和透明窗口显示的汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件
- DLP5530PROJQ1EVM – DLP5530-Q1 内部投影仪评估模块
将任何车窗用作对外显示,实现车辆与车辆或车辆与行人通信。
使用 DLP 投影仪和挡风玻璃膜,汽车 OEM 可以将任何车窗用作对外显示,实现车辆与车辆 (V2V) 或车辆与行人的通信 (V2C)。例如,后窗可用于警示来车减速,以避免事故发生。
挡风玻璃通信的主要优势包括:
- 提供多种窗膜技术
- 支持自动驾驶车辆通信
- 提供高流明 DLP 投影仪选项
- 不使用时,车窗外观和性能与标准车窗一样
特色资源
- DLP5532-Q1 – 适用于内部显示和透明窗口显示的汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件
- DLP5530PROJQ1EVM – DLP5530-Q1 内部投影仪评估模块
为何选择 TI DLP® 汽车内部显示产品
可扩展的解决方案
显示屏幕尺寸和具有 DMD 尺寸的分辨率标度。DLP 技术可与支持当今和未来显示应用的 LED、激光或 405nm 照明结合使用。
明亮、色彩鲜艳、节能的显示
利用 DLP 技术打造具有出色的色彩再现效果的明亮、逼真、节能的显示,支持 125% 的色域(LED 照明)和 172% 的激光照明。
已通过汽车认证
DLP 技术符合汽车标准,支持 -40°C 至 105°C 的工作温度,在温度范围内性能始终如一。高帧速率支持消除了色彩分离。
设计和开发资源
DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)