借助专门设计的近红外 (NIR) 器件,TI DLP® 技术助力提供了一系列用于 3D 扫描和机器视觉的高速芯片。凭借可编程图形、可扩展平台和高速像素数据速率优势,可实现创新的结构光设计和其他 700nm 以上的图形生成解决方案。借助第三方光学模块、算法软件和设计支持,立即着手进行设计。
设计和开发资源
设计工具
DLP® 产品第三方搜索工具
为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
评估板
DLP650LNIR DMD 评估模块
此 DLP 评估模块 (EVM) 包含 DLP650LNIR,后者是一个 0.65 NIR WXGA 系列 450 DMD,适用于使用 850 至 2000 nm 近红外 (NIR) 光源的应用。DLPLCR65NEVM 是一个高级成像选项,适用于激光烧结、烧蚀、打标、编码、打印应用和其他使用 NIR 光源的应用。在搭配 DLPLCRC410EVM 使用时,用户可以获得像素精确控制及高达 12,500Hz 的 1 位图形速率。
参考设计
面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪
该超便携近红外线 (NIR) 光谱仪参考设计利用德州仪器 (TI) 的 DLP 技术及单元件 InGaAs 检测器进行高性能的测量,该设计具有便携式外形,与采用昂贵 InGaAs 阵列检测器的架构或易损的旋转光栅架构相比更实惠。该参考设计支持蓝牙低耗能,从而可为包括食品、农业、药品、石油化工产品等在内的各类应用提供针对手持式光谱仪的移动实验室测量。通过使用 TI Tiva 处理器,云中的数据库可通过移动网络进行利用,实现实时等效分析,其支持食品或皮肤分析以及可穿戴健康监测器解决方案。开发人员还可以通过创新型 iOS 与 Android 平台创建自己的数据集合和分析。