超声波 AFE

用于医疗超声和声纳应用的完全集成式高性能模拟前端

parametric-filter查看所有产品
我们的超声波 AFE 产品系列具有种类繁多的高度集成模拟前端解决方案,可用于优质的高端/中端手推车式系统和手持/便携式超声系统。  此产品系列具有灵活的配置能力,支持以下各项的组合:通道数、接口类型 (LVDS/JESD)、时间增益补偿 (TGC)、连续波 (CW) 模式、信号带宽,以及功率与噪声的权衡。超声 AFE 产品系列还提供具有各种通道数、多级脉冲发生器、电流驱动、波束形成器等数字功能和可变带宽功能的集成式发送器。

具备超声波 AFE

TX73L64
超声波 AFE

具有集成传输波束形成器和低噪声放大器的 64 通道 3 级 1A 脉冲发生器

价格约为 (USD) 1ku | 161

AFE5401-EP
超声波 AFE

四通道集成模拟前端(增强型产品)

价格约为 (USD) 1ku | 35.4

TX73H32
超声波 AFE

具有 2A 脉冲发生器和集成发射波束形成器的 32 通道三级变送器

价格约为 (USD) 1ku | 117.3