精密 ADC

品类丰富的 SAR 和 Δ-Σ ADC 产品系列以及方便易用的设计资源

parametric-filter查看所有产品
我们的模数转换器 (ADC) 提供高达 32 位的分辨率,以紧凑的外形提供出色的精度、更快的吞吐量和低功耗。我们的 ADC 提供各种逐次逼近寄存器 (SAR) 和 Δ-Σ 架构,具有要求严苛应用所需的灵活性和可靠性。

按类别浏览

按参数规格进行选择

精选精密 ADC

精密 ADC 设计和开发

使用我们强大的工具和资源加速您的设计过程。从概念到产品,我们帮助您轻松优化模拟信号链性能。

硬件

搜索精密 ADC 参数表,查找符合您应用需求的理想器件。 arrow-right

软件

使用 PSpice® for TI 设计和仿真工具评估模拟电路的功能。 arrow-right

TI 开发人员专区

搜索我们的固件示例库,了解如何控制、配置、读取和操作我们的产品。 arrow-right

教育资源

观看教学视频,了解如何充分利用 ADC 的特性和性能。 arrow-right

设计工具

使用模拟电路计算器加速模拟电路设计工程师经常涉及的重复性计算。 arrow-right

E2E

在设计过程的各个阶段,可查看 TI E2E™ 设计支持论坛获取帮助。 arrow-right

设计和开发资源

计算工具
模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

设计工具
精密 ADC Github
一组用于控制、配置、读取以及操作 TI 精密 ADC 的固件示例。您可为微控制器应用查找用于配置和操作精密 ADC 的示例固件。
应用软件和框架
用于精密 ADC 的温度传感器(RTD、热电偶、热敏电阻)固件

此温度传感器线性化固件为测量大多数常见温度传感器(包括电阻温度检测器 [RTD]、热电偶、NTC 和 PTC 等热敏电阻、模拟温度传感器)和对其进行线性化提供了软件例程。

该软件包含支持在 ADC 和微处理器 (MCU) 之间通信的模数 (ADC) 硬件抽象层,将传感器数据线性转换为温度值的传感器 API,以及说明如何利用源代码通过传感器、精密 ADC 和 MCU 读取温度的示例。

与精密 ADC相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

ADS122C14
精密 ADC

配有 PGA、VREF、两个 IDAC 和 I²C 的八通道 24 位 64kSPS Δ-Σ ADC

价格约为 (USD) 1ku | 3.5

ADS1278QML-SP
精密 ADC

抗辐射加固 24 位 8 通道同步采样 Δ-Σ ADC

ADS125H18
精密 ADC

具有高电压输入 (±10V) 并使用 5V 电源的 16 通道、24 位 1MSPS Δ-Σ ADC

价格约为 (USD) 1ku | 8.5

ADS125P08
精密 ADC

具有集成通道自动序列发生器和 FIFO 缓冲器的 16 通道、24 位 1MSPS Δ-Σ ADC

价格约为 (USD) 1ku | 10.5

ADS122S14
精密 ADC

具有 PGA、VREF、两个 IDAC 和 SPI 的八通道 24 位 64kSPS Δ-Σ ADC

价格约为 (USD) 1ku | 3.5

ADS8688W
精密 ADC

具有 ±12V 差动输入的 16 位、500kSPS、8 通道单电源 SAR ADC

价格约为 (USD) 1ku | 6.99

可满足您的所有设计需求的精密 ADC

checkmark

实现卓越的精度

利用我们的 ADC 处理和生成质量更高的数据,通过在更宽的温度范围内实现更低的噪声、更高的分辨率和更低的漂移,确保应用的端到端精度。

checkmark

更大程度地增大系统带宽

利用我们的高吞吐量精密 ADC 以低延迟转换高分辨率数据,以更快的更新速率和更短的稳定时间来处理更多通道。

checkmark

通过低功耗精密 ADC 获得更高的每毫瓦性能

我们的低功耗精密 ADC 具有灵活的断电模式、带微控制器唤醒功能的自主警报监控和低电压运行功能,可更大限度地延长电池寿命。

checkmark

缩减电路板尺寸

采用世界上较小的一些 ADC,实现更小的尺寸或更高的通道密度,同时保持高性能。我们的小尺寸封装选项包括 X2SON 和 WCSP。

了解特色应用

电表
高分辨率同步采样 ADC,可用于电量计量中的能量计算。
多参数患者监护
低噪声、高精度 ADC,可测量医疗应用中的流量、温度和压力。
现场发送器
精密 ADC,旨在为常见过程变量的检测应用提供强大的直流性能。
机器人
用于机器人应用中位置、电流和电压检测的高精度、高带宽精密 ADC
半导体自动化测试设备
高速、高分辨率 ADC 可用于对所有类型的测试仪进行精确的半导体参数测量
航空航天与国防
航天级增强型产品和增强型航天塑料高精度 ADC 可在航天任务、航空电子设备和国防应用中测量电压、电流和温度

高分辨率同步采样 ADC,可用于电量计量中的能量计算。

我们的高精度同步采样 ADC 具有低功耗特性并采用极小的封装。使用精密 ADC 可灵活选择 MCU,同时保持精确的能耗计算能力。

  • 可靠的计算:高动态范围 (100dB),可实现出色的精度
  • 实现高效能源测量:更低功耗 (3.3mW)
  • 最大化布板空间:采用小型 (3mm x 3mm) QFN 封装 

特色资源

终端设备/子系统
产品
  • ADS131M04 – 四通道、24 位、64kSPS、同步采样 Δ-Σ ADC
  • ADS131M08 – 24 位 32kSPS 8 通道同步采样 Δ-Σ ADC
技术资源

低噪声、高精度 ADC,可测量医疗应用中的流量、温度和压力。

使用具有集成模拟前端和低噪声 PGA 的精密 ADC 在温度和压力检测应用中测量 RTD、热电偶、热敏电阻和桥式传感器数据,同时降低信号链复杂性和尺寸。

  • 集成模拟前端:保持精度的同时降低信号链复杂性和尺寸
  • 提供可靠的患者诊断信息:低噪声(增益 = 128 时为 19nVRMS)和高精度(24 位)

特色资源

产品
  • ADS124S08 – 适用于传感器测量且具有 PGA 和电压基准的 24 位、4kSPS、12 通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1220 – 具有 PGA、VREF、SPI 和两个 IDAC 的 24 位 2kSPS 四通道低功耗 Δ-Σ ADC
技术资源

精密 ADC,旨在为常见过程变量的检测应用提供强大的直流性能。

现场变送器可监测过程变量,包括温度、压力、重量以及工厂自动化和控制中常见的其他变量。TI 的现场变送器 ADC 在室温下具有强大的直流性能,支持宽工作温度范围,并且具有低静态电流。

  • 可灵活调整功耗和数据速率:ADC 功耗与传感器的数据速率要求呈线性关系。
  • 提供高性能:高分辨率(24 位)、低功耗 (280μA) 和超小型封装。

特色资源

终端设备/子系统
参考设计
  • TIDA-00168 – 采用 RTD 或 集成温度传感器实现冷端温度补偿 (CJC) 的热电偶 AFE
  • TIDA-00095 – 用于 2 线、4 到 20 mA 电流环路系统的 RTD 温度发送器
  • TIDA-00189 – 隔离式回路供电的热电偶发送器参考设计
产品
  • ADS124S08 – 适用于传感器测量且具有 PGA 和电压基准的 24 位、4kSPS、12 通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1220 – 具有 PGA、VREF、SPI 和两个 IDAC 的 24 位 2kSPS 四通道低功耗 Δ-Σ ADC
  • ADS122C04 – 具有 PGA、VREF、2 个 IDAC 和 I2C 接口的 24 位 2kSPS 4 通道低功耗小型 Δ-Σ ADC
硬件开发
技术资源
设计工具和仿真
软件开发
  • ADC-TEMP-SENSOR-FW – 用于精密 ADC 的温度传感器(RTD、热电偶、热敏电阻)固件

用于机器人应用中位置、电流和电压检测的高精度、高带宽精密 ADC

利用高精度精密 ADC 在机器人系统中实现精确的电流和位置测量。我们的高速、高分辨率 ADC 旨在以超小的延迟提供准确可靠的结果。

优势:

  • 对于位置感应,我们的精密 ADC 具有可降低位置反馈控制环路中噪声和延迟的集成驱动器。 
  • 对于电流和电压检测,我们的精密 ADC 可测量不同传感器类型的电流和电压。

特色资源

产品
  • ADS9219 – 采用 6mm x 6mm QFN 封装、具有 ADC 驱动器和基准驱动器的双通道、18 位、20Msps/通道 SAR ADC
  • ADS7054 – 14 位 1MSPS 差分输入小型低功耗 SAR ADC
  • ADS8688 – 具有双性极输入范围的 16 位 500kSPS 8 通道单电源 SAR ADC
硬件开发
  • ADS7057EVM-PDK – ADS7057 14 位 2.5MSPS 小型低功耗 SAR ADC 性能演示套件 (PDK)
  • ADS8688EVM-PDK – ADS8688 16 位、500kSPS、8 通道、单电源 SAR ADC EVM 性能演示套件 (PDK)

高速、高分辨率 ADC 可用于对所有类型的测试仪进行精确的半导体参数测量

在所有类型的测试仪中实现精确的半导体参数测量,包括并行执行 (PE)、参数测量单元 (PMU) 和数字模式激励 (DPS) 测试仪卡。我们的高速、高分辨率和小尺寸 ADC 旨在提供精确可靠的结果,即使在高速、高精度应用中也是如此。

优势: 

  • 通道密集型解决方案优化了布板空间。
  • 快速通道吞吐量有助于减少总体测试时间。

特色资源

产品
  • ADS9813 – 具有集成模拟前端的八通道、18 位、2MSPS/通道、同步采样 ADC
  • ADS9817 – 具有集成模拟前端的八通道、18 位、2MSPS/通道、双路同步采样 ADC
  • ADS8588S – 采用单电源并具有双极性输入的 16 位高速 8 通道同步采样 ADC
硬件开发
  • ADS9813EVM – ADS9813 评估模块
  • ADS9817EVM – ADS9817 评估模块
  • ADS8588SEVM-PDK – ADS8588S 16 位、高速 8 通道、同步采样 ADC EVM 性能演示套件 (PDK)

航天级增强型产品和增强型航天塑料高精度 ADC 可在航天任务、航空电子设备和国防应用中测量电压、电流和温度

我们的高可靠性 ADC 产品系列可提供适用于所有轨道级别的解决方案。耐辐射和抗辐射 ADC 可用于航天项目;增强型产品 ADC 可用于高海拔项目。

优势:

  • 耐辐射:高电离辐射总剂量 (100krad) 和单粒子锁定 (120MeV)。
  • 工作温度范围(–55°C 至 125°C)适用于极端气候条件。
  • 产品系列包括多种分辨率(12 至 31 位)、采样率(4kSPS 至 1,000kSPS)和通道数(2 至 16)。

特色资源

参考设计
  • TIDA-010197 – 精度低于 1% 的多功能卫星运行状况监控和控制平台参考设计
  • TIDA-060042 – 串联电阻温度检测器 (RTD) 传感参考设计
产品
  • ADC128S102QML-SP – 耐辐射、八通道、50kSPS 至 1MSPS、12 位模数转换器 (ADC)
  • ADC168M102R-SEP – 抗辐射、8 通道、1MSPS、16 位同步采样 SAR ADC
  • ADS1278-SP – 抗辐射加固 24 位 8 通道同步采样 Δ-Σ ADC
硬件开发

技术资源

应用手册
应用手册
RTD 测量基本指南 (Rev. A)
详细了解用于测量温度的电阻式温度检测器 (RTD) 传感器。这些传感器是市面上非常精确的温度传感器,可覆盖较大的温度范围。
document-pdfAcrobat PDF
电子书
电子书
模拟工程师电路设计指导手册:数据转换器 (Rev. A)
模拟工程师电路设计指导手册:数据转换器可提供模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 子电路设计理念,便于您快速借鉴这些理念来满足特定系统需求。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
电桥测量基本指南 (Rev. A)
查看此应用手册,简要了解电桥电路、如何使用电桥测量不同的力、如何设置 ADC 测量以及测量中可能会出现哪些误差。
document-pdfAcrobat PDF