高速 ADC (≥10 MSPS)

我们创新的产品系列引领行业发展,树立了高速 ADC 的新性能标准

parametric-filter查看所有产品
我们的高速模数转换器(analog-to-digital converter, ADC)系列产品为航空航天、国防军工、无线通信、工业应用及测试测量等领域的高速信号转换需求提供解决方案。 借助先进的高速、高性能和低功耗器件,实现您的系统设计。

按类别浏览

相关类别

所有高性能射频收发器

您是否在寻找一款全集成的收发器? 我们的集成 TX+RX 方案值得您考虑。

特色高速 ADC

设计和开发资源

固件
JESD204 快速设计 IP,用于连接到 TI 高速数据转换器的 FPGA

JESD204 快速设计 IP 旨在为 FPGA 工程师提供一条快速通往运行中的 JESD204 系统的路径。该 IP 经过特别设计,可将下游数字处理和其他应用逻辑与 JESD204 协议的大多数性能和时序关键型限制因素隔离开。该 IP 将帮助设计人员节省固件开发时间并简化 FPGA 集成。

当您使用 TI 的高速数据转换器时,可免专利费使用 JESD204 快速设计 IP。TI 将协助用户配置初始链路,对其进行定制,以便在特定 FPGA 平台和 TI 数据转换器 JMODE 之间使用。在对该 IP 进行测试并确定其可以用于部署工作之后,TI 将会通过安全的下载链接提供该 IP。

JESD204 (...)

参考设计
使用 ADC12DJ3200 的 L、S、C 和 X 带的直接射频采样雷达接收器参考设计

此参考设计利用 ADC12DJ3200 评估模块 (EVM) 演示直接射频采样接收器,适用于在 HF、VHF、UHF、L、S、C 和部分 X 带上运行的雷达。模数转换器 (ADC) 的宽模拟输入带宽和高采样率 (6.4GSPS) 可为单通道或双通道 ADC 提供多频带覆盖。该 ADC 具有直接射频采样功能,取消了对多个降压转换级的需求,减少了组件数量,因此降低了系统整体的复杂性。

参考设计
1GHz 信号带宽射频采样接收器参考设计
射频采样架构为传统超外差架构提供了替代方案。射频采样模数转换器 (ADC) 以高采样率运行,可将射频 (RF) 信号直接转换为数字信号。由于采样率较高,射频采样架构支持很宽的信号带宽。更高的信号带宽可提升系统容量,实现更快的数据传输或支持更多用户接入。

该参考设计的核心器件为 ADC32RF45,这是一款双通道、14 位分辨率的 ADC,采样率最高可达 3GSPS。最大信号带宽由 ADC 采样率除以 2 设定。采用此参考设计,信号带宽可超过 1GHz。最大输入频率由 ADC 输入缓冲器与输入变压器的输入带宽决定。该参考设计支持直接捕获高达 4GHz 的射频信号,该频率适合所有主要电信频带和 S (...)

ADS52J66
高速 ADC (≥10 MSPS)

具有 JESD204B 接口的 8 通道 14 位 125MSPS 模数转换器 (ADC)

价格约为 (USD) 1ku | 422.98

ADC34RF72
高速 ADC (≥10 MSPS)

四通道、16 位、1.5GSPS、超低噪声频谱密度 (NSD) 射频采样接收器

价格约为 (USD) 1ku | 1322.5

ADC3664-SEP
高速 ADC (≥10 MSPS)

耐辐射、30krad 18 位双通道 125MSPS ADC

ADC3683-SEP
高速 ADC (≥10 MSPS)

抗辐射、30krad、18 位、65MSPS、双通道低功耗 ADC

ADC3648
高速 ADC (≥10 MSPS)

具有 LVDS 接口和高达 32768 倍抽取率的 14 位双通道 250MSPS ADC

价格约为 (USD) 1ku | 87.5

ADC3548
高速 ADC (≥10 MSPS)

具有 LVDS 接口和高达 32768 倍抽取率的 14 位单通道 250MSPS ADC

价格约为 (USD) 1ku | 56.87

技术资源

视频系列
视频系列
TI 高精度实验室 - ADC
按需视频课程和教程,包括有关器件架构的介绍以及利用理论和实践知识解决应用特定问题的高级方法。
资源
资源
高速信号链培训系列
在线培训系列,涵盖射频采样、JESD204B 等主题。
资源
资源
高速 ADC 电路
了解介绍高速 ADC 子电路设计理念的综合性资料库(包含免费电子书),借鉴这些理念来轻松满足您的特定终端设备需求。