振荡器

在我们的 BAW 振荡器中利用 BAW(体声波)技术的优势

parametric-filter查看所有产品
我们的产品系列包括基于 BAW 的先进固定频率振荡器,其抖动性能低于 100fs,能够在 10 年老化和振动过程中保持出色稳定性,并采用业界通用封装来实现低电流消耗。我们的振荡器经过优化,可用于各种通信、工业、企业和汽车应用。

按类别浏览

按特性选择

单端振荡器

具有标准 LVCMOS 频率,在 25MHz 时典型抖动 <500fs,稳定性为 ±25ppm、±50ppm

差分振荡器

具有标准的 LVDS、LVPECL 和 HCSL 频率,在 156.25MHz 时典型 RMS 抖动为 90fs(12kHz 至 20MHz),稳定性为 ±25ppm、±50ppm

精选振荡器

CDC6C-Q1
振荡器

汽车级、低功耗、低 ppm、体声波 (BAW)、固定频率 LVCMOS 振荡器

价格约为 (USD) 1ku | 0.484

CDC6C
振荡器

低功耗、低抖动、体声波 (BAW) 固定频率 LVCMOS 振荡器

价格约为 (USD) 1ku | 0.288

了解有关 TI BAW 技术的更多信息

BAW 技术

我们的体声波 (BAW) 谐振器技术为稳定、安全和高性能的通信基础设施铺平了道路。设计人员可以利用我们创新的 BAW 技术来缩减 BOM、提高网络性能并增强抗振动和抗冲击的能力。观看 TI BAW 时钟技术视频,了解详情。

应用手册
使用单个 LVCMOS 振荡器驱动多个负载 (Rev. B)
了解从 BAW 振荡器分离输出布线以驱动多个负载的建议拓扑和相应的传输线路效果。 
PDF | HTML
应用手册
独立 BAW 振荡器相对于石英晶体振荡器的优势
了解 BAW 振荡器与石英振荡器的对比。更高的灵活性,更优的温度稳定性、抖动性能、电源防噪性能,更好的振动稳定性和抗冲击性能。
PDF | HTML

技术资源

应用手册
应用手册
Vibration and Shock Sensitivity: A Comparative Study of Oscillators
了解如何设计一个包含时钟振荡器同时不影响振荡器振动灵敏度的系统。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
独立 BAW 振荡器相对于石英晶体振荡器的优势
了解 BAW 振荡器相对于石英振荡器的主要优势,包括更出色的灵活性、温度稳定性和抖动性能。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
Time Domain Jitter Measurement Consideration for Low-Noise Oscillators
了解实时振荡器用于时域抖动分析的局限性。
document-pdfAcrobat PDF