时钟缓冲器

使用我们的时钟缓冲器简化您的时钟树设计

parametric-filter查看所有产品
我们的时钟缓冲器产品系列具有超低附加抖动和低输出偏移,并可在宽温度范围内工作,适用于以性能为导向和成本敏感的工业、汽车和航天应用。支持的业界通用输出格式包括低压互补金属氧化物半导体、低压差分信号、低压正发射极耦合逻辑、电流模式逻辑、高速电流转向逻辑 (HCSL) 和低功耗 HCSL,具有多达 20 个用于数据中心和企业级计算等外设组件快速互连 6.0 应用的输出。

按类别浏览

按缓冲器类型选择
按应用进行选择
PCIe 缓冲器

业内先进的附加抖动、PCIe 第 1 代到第 6 代以及符合 DB2000QL 标准的扇出缓冲器。

汽车级缓冲器    

符合 AEC-Q100 标准的汽车级低噪声缓冲器。

航天级缓冲器

种类繁多的耐辐射和抗辐射射频、SYSREF 和标准扇出缓冲器产品系列。

精选时钟缓冲器

CDCLVP111-SEP
时钟缓冲器

具有可选输入时钟驱动器的抗辐射 1:10 LVPECL 高速时钟缓冲器

LMK1C1102A
时钟缓冲器

1.8V、2.5V 或 3.3V 异步 2 通道输出 LVCMOS 缓冲器

价格约为 (USD) 1ku | 0.506

LMK1C1104A
时钟缓冲器

1.8V、2.5V 或 3.3V 异步 4 通道输出 LVCMOS 缓冲器

价格约为 (USD) 1ku | 0.665

LMK1C1103A
时钟缓冲器

1.8V、2.5V 或 3.3V 异步 3 通道输出 LVCMOS 缓冲器

价格约为 (USD) 1ku | 0.605

LMK1C1108A
时钟缓冲器

1.8V、2.5V 或 3.3V 异步 8 通道输出 LVCMOS 缓冲器

价格约为 (USD) 1ku | 1.434

LMK1C1106A
时钟缓冲器

1.8V、2.5V 或 3.3V 异步 6 通道输出 LVCMOS 缓冲器

价格约为 (USD) 1ku | 1.392

为何选择时钟缓冲器解决方案?

checkmark

业内超低附加抖动

借助业界附加抖动超低(低至 3fs)、适用于符合 PCIe 第 6 代标准解决方案的时钟缓冲器产品系列降低系统本底噪声。

checkmark

一站式服务

我们一站式提供从单端扇出缓冲器到通用多路复用缓冲器的产品系列,满足您的所有时钟缓冲器需求。

checkmark

直接可替代的封装解决方案

借助现有时钟缓冲器的高性能引脚对引脚替代方案(采用业界通用封装)简化您的设计过程。

技术资源

白皮书
白皮书
时钟在数据中心中的重要性
详细了解 PCIe 时钟基础知识以及时钟架构、PCIe 测试标准和后处理工具。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
PCIe 应用的时钟
详细了解数据中心的时钟和影响系统级性能的不同标准,以及我们如何致力于提供完整的时钟解决方案来简化和满足所有数据中心要求。
document-pdfAcrobat PDF
用户指南
用户指南
RC19XXX、9QXL2001X 与 LMKDB1XXX、CDCDB2000 直 接替换指南.
详细了解用作 RC19xxx 和 9QXL2001X 直接替代产品的 LMKDB1xxx 缓冲器。
document-pdfAcrobat PDF

了解特色应用