电池保护器

具有先进精度和集成度的可靠电池保护解决方案

parametric-filter查看所有产品
我们知道,包含锂基(锂离子和锂聚合物)化学物质的电池包非常注重性能和安全性。因此,我们设计了可检测单芯和多芯电池中各种故障情况(包括过压、欠压、放电过流和短路)的电池保护 IC,从而使您可以增强电池包的安全性。

按类别浏览

按类型选择

查找您的电池保护器

BQ2969T
电池保护器

具有 CTR 或 PTC 功能的 2 到 4 节锂离子电池过压保护器

价格约为 (USD) 1ku | 0.138

技术资源

视频
视频
如何堆叠非汽车保护器和监控器
了解如何在堆叠配置中使用我们的电池监控器和保护器。
视频
视频
工业应用中高芯数电池包的设计注意事项
观看本视频,了解基本系统配置(包括电量监测计、监控器和初级或次级保护器)的优缺点,视频同时提供了不同电池类型的示例。
视频
视频
电池保护器、监控器还是电量监测计?
获取系统要求的简要概述,以帮助您选择电池保护器、监控器或电量监测计。

设计和开发资源

参考设计
具有精确电池测量和高侧 MOSFET 控制功能的 10 节至 16 节串联电池包参考设计
此参考设计是一款待机和运输模式电流消耗低、电芯电压精度高的 10-16 芯串联锂离子、磷酸铁锂电池组设计。它能够非常精确地监控各电芯的电压和温度、电池包电流和 MOSFET 温度,并防止锂离子、磷酸铁锂电池包出现电芯过压、欠压、过热和充放电过流以及放电短路现象。采用高侧 N 沟道 MOSFET 架构,具有强大的驱动开关能力。利用高效的辅助电源策略,此参考设计可实现 100μA 待机功耗和 10μA 运输模式功耗,因此能够节省更多能源并实现更长的运输时间和空闲时间。借助上述特性,此参考设计非常适用于电动自行车和电动踏板车电池包应用。
参考设计
堆叠式过压电池保护器参考设计
48V-60V 电池系统的辅助级保护电路现已成为工业应用的强制性要求。TIDA-00108 参考设计向用户提供了一种可靠的堆叠式架构实现方案,可在不降低 10-15 节串联可充电电池组高精度电压检测性能的前提下完成部署。在 bq7718xy 系列中,每节电池都通过嵌入式延迟计时器进行独立监控,以防止内联保险丝误跳闸
参考设计
单节锂离子/锂聚合物电池保护 IC 参考设计

bq297xy 器件为锂离子/锂聚合物电池提供了保护功能,并跨外部功率 FET 进行监控以提供针对高充电或放电电流的保护。此外,还有针对过度充电和电量耗尽的电池的监控和保护。在常规模式下运行时,这些特性可以很低的电流消耗实现。

与电池保护器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。