电池监测器和平衡器

准确的电池监控和集成保护

parametric-filter查看所有产品
精确的监控可提高电源使用效率,从而延长运行时间并降低电池尺寸和成本。在各种电池管理系统中,我们的监控器和平衡器可实时提供电池电压、温度和电流的精确读数。我们品类齐全的产品系列可以在汽车电气化、电动交通和家用电器等方面实现超高的创新水平。

按类别浏览

按类型选择

查找您的电池监控器和平衡器

BQ79716B-Q1
电池监测器和平衡器

符合 ASIL-D 标准的汽车级 16 节串联精密电池监测器、平衡器和集成保护器

价格约为 (USD) 1ku | 6.22

BQ79758B-Q1
电池监测器和平衡器

具有电流检测功能、符合 ASIL-D 标准的汽车类 18 节串联精密电池监测器和平衡器

价格约为 (USD) 1ku | 7.99

BQ79718B-Q1
电池监测器和平衡器

符合 ASIL-D 标准的汽车级 18 节串联精密电池监测器、平衡器和集成保护器

价格约为 (USD) 1ku | 6.99

BQ78702B
电池监测器和平衡器

符合 ASIL-B 标准的 18S 可堆叠电池监测器,带平衡器和集成保护器

价格约为 (USD) 1ku | 4.5

BQ76907-Q1
电池监测器和平衡器

适用于 LiFePO4 和超级电容器的汽车类 7S 串联低功耗高精度电池监测器和保护器

价格约为 (USD) 1ku | 1

BQ78706
电池监测器和平衡器

符合 ASIL-B 标准的工业类 14 节可堆叠电池监测器、平衡器和集成保护器

价格约为 (USD) 1ku | 4.83

电源发展趋势

可实现低噪声和高精度的电池监控器和平衡器

通过高精度电压监测和故障检测功能,在每个电芯上实现时间同步测量。对于混合动力汽车/电动汽车中的电池管理系统,我们的汽车电池监控器和平衡器集成了噪声滤除功能,无需外部元件。  对于工业系统,我们具有集成保护功能的监控器可以完全控制电压、电流和温度,以实现出色的系统性能。

视频系列
BQ76952 和 BQ76942 电池监控器
该培训系列可帮助您使用 BQ76952 和 BQ76942 电池监控器确保系统的安全和保护。 
技术文章
Improving voltage measurement accuracy in battery monitoring systems
本文重点介绍锂基电池的电压监测,以确保真空吸尘器、电动工具和电动自行车等电池供电系统的安全运行。
PDF | HTML
实现低噪声和高精度的特色产品
BQ76952 正在供货 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器
BQ76942 正在供货 适用于 3 节至 10 节串联电池的多节电池监测器和保护器
BQ76940 正在供货 9 至 15 节锂电池和锂磷酸盐电池监视器(bq76940 系列)

技术资源

视频
视频
电动汽车 BMS 中的有线通信与无线通信
了解电动汽车 (EV) 中有线和无线电池管理系统的设计注意事项。
视频
视频
工业应用中高芯数电池包的设计注意事项
观看本视频,了解基本系统配置(包括电量监测计、监控器和初级或次级保护器)的优缺点,视频同时提供了不同电池类型的示例。
白皮书
白皮书
为新兴电动交通工具提供动力的工业电池组
了解向环保型交通运输方式发展的全球趋势如何推动人们对寿命更长的电池包的需求。
document-pdfAcrobat PDF

了解特色应用

电池备份单元 (BBU)
使用我们的电池监测器和平衡器准确监测高电芯数电池管理系统
电池包:无绳电动工具
提高电池监测系统中的电池电压、电流和温度测量精度
电池包:真空吸尘器/扫地机器人
借助我们的电池监测器和平衡器满足您的电池安全和精度要求

使用我们的电池监测器和平衡器准确监测高电芯数电池管理系统

优势

  • 多化合物电池监测器,具有电芯均衡功能,适用于 3 节至 16 节串联电芯,解决方案尺寸小
  • 广泛的保护套件,包括电压、温度、电流和内部诊断
  • 灵活的通信选项,包含 400kHz I2C、SPI 和 HDQ 单线接口
  • 集成的一次性可编程 (OTP) 存储器可在生产线上进行编程
  • 用于高侧 NFET 保护的集成电荷泵,可选择自主恢复

特色资源

参考设计
  • TIDA-010208 – 具有精确电池测量和高侧 MOSFET 控制功能的 10 节至 16 节串联电池包参考设计
产品
  • BQ76952 – 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器
硬件开发
  • BQ76952EVM – 3 节至 16 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池监控器和保护器评估模块
软件开发
  • BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) 软件

提高电池监测系统中的电池电压、电流和温度测量精度

优势

  • 多化合物电池监测器,具有电芯均衡功能,适用于 3 节至 10 节串联电芯,解决方案尺寸小
  • 广泛的保护套件,包括电压、温度、电流和内部诊断
  • 灵活的通信选项,包括 400kHz I2C、SPI 和 HDQ 单线接口
  • 集成的一次性可编程 (OTP) 存储器可在生产线上进行编程
  • 用于高侧 NFET 保护的集成电荷泵,可选择自主恢复

特色资源

产品
  • BQ76942 – 适用于 3 节至 10 节串联电池的多节电池监测器和保护器
硬件开发
  • BQ76942EVM – 3 节至 10 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池监控器和保护器 EVM
软件开发
  • BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) 软件

借助我们的电池监测器和平衡器满足您的电池安全和精度要求

优势

  • 多化合物电池监测器,具有电芯均衡功能,适用于 3 节至 10 节串联电芯,解决方案尺寸小
  • 广泛的保护套件,包括电压、温度、电流和内部诊断
  • 灵活的通信选项,包括 400kHz I2C、SPI 和 HDQ 单线接口
  • 集成的一次性可编程 (OTP) 存储器可在生产线上进行编程
  • 用于高侧 NFET 保护的集成电荷泵,可选择自主恢复

特色资源

产品
  • BQ76942 – 适用于 3 节至 10 节串联电池的多节电池监测器和保护器
硬件开发
  • BQ76942EVM – 3 节至 10 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池监控器和保护器 EVM
软件开发
  • BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) 软件

设计和开发资源

应用软件和框架
Battery Management Studio (bqStudio) 软件

Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。

bqStudio 不支持 bq20xxx 和 bq30xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。

参考设计
具有精确电池测量和高侧 MOSFET 控制功能的 10 节至 16 节串联电池包参考设计
此参考设计是一款待机和运输模式电流消耗低、电芯电压精度高的 10-16 芯串联锂离子、磷酸铁锂电池组设计。它能够非常精确地监控各电芯的电压和温度、电池包电流和 MOSFET 温度,并防止锂离子、磷酸铁锂电池包出现电芯过压、欠压、过热和充放电过流以及放电短路现象。采用高侧 N 沟道 MOSFET 架构,具有强大的驱动开关能力。利用高效的辅助电源策略,此参考设计可实现 100μA 待机功耗和 10μA 运输模式功耗,因此能够节省更多能源并实现更长的运输时间和空闲时间。借助上述特性,此参考设计非常适用于电动自行车和电动踏板车电池包应用。

与电池监测器和平衡器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。