电池电量监测

适用于任何电池系统的精确监测产品

parametric-filter查看所有产品
我们为从智能手机、笔记本电脑和电动工具到真空吸尘器和储能系统 (ESS) 的各种应用提供高精度电量监测计。有些电量监测计配备了集成保护或用于多达 15 芯串联电池的更高电压应用。我们获得专利的电量监测算法有助于电量监测计准确测量各种化学物质(包括锂离子、磷酸铁锂和镍氢)的充电状态和运行状况。

按类别浏览

按类型选择

查找您的电池电量监测计

BQ41Z50
电池电量监测

2-4 节串联锂离子高度集成式电池电量计和保护器

价格约为 (USD) 1ku | 2.3

用于电池电量监测的 Impedance Track™ 技术入门

了解什么是电池电量监测以及为何需要电池电量监测

无论是手机还是真空吸尘器,亦或是电动汽车,您必须了解电池供电设备的剩余电量。我们的电池电量监测计可为您的系统提供准确的充电状态和运行状况信息,延长电池运行时间并减少电池电量耗尽的焦虑。

应用手册
电池电量监测算法比较
本应用手册比较了包括电压相关性、电压和内部电阻校正、库仑计数、补偿放电终止电压 (CEDV) 和 Impedance Track 技术在内的算法。
PDF | HTML
应用手册
Choosing Between Battery Gas Gauges & Monitors to Track Charge Availabilility
本应用报告的目的是在选择电池电量监测计解决方案时提供有关我们产品系列的信息。
PDF
应用简报
Benefits of Battery Gauges and Protectors in Medical Applications
工业领域正在迅速变化,医疗行业对精确电池管理解决方案的需求日益增长。
PDF | HTML
实现Impedance Track 电池电量监测计的特色产品
BQ27Z746 正在供货 具有集成保护器、采用 Impedance Track™ 技术的电池包侧单节电池电量监测计
BQ40Z50-R2 正在供货 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器
BQ34Z100-R2 正在供货 多化合物 Impedance Track™ 独立式电量监测计

深入了解 Impedance Track 技术

详细了解 Impedance Track 电池电量监测算法及其工作原理。Impedance Track 技术使用许多不同的因素来计算充电状态,包括放电深度 (DOD)、总化学容量 (Qmax)、取决于 DOD 的内部电池电阻、电流负载和温度。

视频
深入了解 TI 的 Impedance Track 技术
本视频介绍了系统行为和电池建模如何影响精度,以及如何对特定应用的电量监测计进行微调,从而以合理的精度预测电池容量。
博客
Impedance Track 常见问题解答 (FAQ) 主页
这是常见 Impedance Track 问题的主页。
应用手册
Evaluation 3: Theory/Implementation Impedance Track Battery Fuel-Gauging Algo (Rev. B)
本应用手册介绍了 Impedance Track 算法在我们的 bq20z8x 系列中的实现,以及如何设置与电量监测算法相关的数据闪存常数。
PDF
实现电量监测计的特色产品
BQ27Z746 正在供货 具有集成保护器、采用 Impedance Track™ 技术的电池包侧单节电池电量监测计
BQ40Z50-R2 正在供货 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器
BQ34Z100-R2 正在供货 多化合物 Impedance Track™ 独立式电量监测计

实现更先进的电池监测

了解我们的 Dynamic Z-Track™ 技术的幕后故事,该技术是一种新颖的电池电量监测算法。Dynamic Z-Track 基于我们现有的 Impedance Track™ 技术构建,可提供更高的性能,特别是在电池承受不可预测且极其动态的负载时。

应用手册
Dynamic Z-Track™ 技术:适用于动态负载应用的高级电池电 量监测算法 (Rev. A)
我们的电量监测计有何特别之处?获得专利的监测用 Dynamic Z-Track™ 技术可实现更高的精度,即使在负载不可预测时也是如此。如果您有兴趣详细了解此技术,请下载该应用手册。
PDF | HTML
技术文章
重新定义电池精度:Dynamic Z-Track™ 算法如何预测不稳定 的电池负载
了解 Dynamic Z-Track™ 算法如何在不可预测的电池负荷下提供业界卓越的充电状态精度,从而在我们已有高精度 Impedance Track™ 技术基础上实现进一步提升。
PDF | HTML
实现Dynamic Z-Track™ 技术 的特色产品
新产品 BQ41Z50 正在供货 2-4 节串联锂离子高度集成式电池电量计和保护器
BQ41Z90 预发布 3-16 节串联锂离子高度集成式电池电量计、监测器和保护器

BQStudio 入门

BQStudio 提供一整套工具来帮助您评估、配置、测试、使用我们的电池管理产品,或利用这些产品进行设计。在此处详细了解如何使用 BQStudio。

视频
用于电量监测计评估的 BQStudio 和 TI 工具链简介
本文档介绍了推荐的步骤,用于解决有关采用 Impedance Track 技术的电量监测计的问题。
应用手册
Information to Provide When Reporting Issues With TI Gauges
本文档介绍了推荐的步骤,用于解决 Impedance Track 电量监测计的问题。
PDF

了解如何优化电池电量监测计的性能

只有通过正确的配置,才能在基于 Impedance Track 技术的电池电量监测计中获得出色性能。配置电量监测计的两个主要步骤是对正确的化学物质 ID (ChemID) 进行编程和执行学习周期。

用户指南
Simple Guide to CEDV Data Collection for Gauging Parameter Calculator (GPC) (Rev. B)
Gauging Parameter Calculator (GPC) 是一种数学计算和仿真工具,可帮助您获取特定电池曲线的匹配补偿放电终止电压 (CEDV) 系数。
PDF
用户指南
Golden GG Maker and Resistance Temperature Compensation Optimizer
本用户指南是 GPC Golden Gauge (GG) Maker 工具的简单指南。此文档包括工具概要、要求、如何提交数据以及相应示例。
PDF
应用手册
Impedance Track Gauge Configuration For Dynamic Loads (EPOS)
本应用手册讨论了调整动态负载算法的各种选项,旨在帮助工程师配置基于 Impedance Track 技术的电量监测计。
PDF

实用资源

目前,您已经完成学习周期并配置了基于 Impedance Track 技术的电池电量监测计,现在就可以投入量产了。

应用手册
Gauge Communication
本应用手册介绍了电池电量监测计参数编程如何访问数据存储器,并提供了有关如何读取监测结果的示例。
PDF
应用手册
Information to Provide When Reporting Issues With TI Gauges
本文档介绍了推荐的步骤,用于解决有关采用 Impedance Track 技术的电量监测计的问题。
PDF
应用手册
SMBus Made Simple
系统管理总线 (SMBus) 是我们高级电量监测计的最常用通信形式。许多客户希望设计 SMBus 引擎,以与高级电量监测计通信。
PDF | HTML

技术资源

应用手册
应用手册
Dynamic Z-Track™ 技术:适用于动态负载应用的高级电池电 量监测算法 (Rev. A)
我们的电量监测计有何特别之处?获得专利的监测用 Dynamic Z-Track™ 技术可实现更高的精度,即使在负载不可预测时也是如此。如果您有兴趣详细了解此技术,请下载该应用手册。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
Gauge Communication
电池电量监测计具有一组丰富的参数,这使得其能够与多种电池类型和应用兼容。了解如何设置这些参数以及读取电量监测计结果。
document-pdfAcrobat PDF
视频
视频
电池保护器、监控器还是电量监测计?
该简短的概述提供了系统要求的简短摘要,以帮助您选择电池保护器、监控器或电量监测计。

了解特色应用

医疗
借助我们的电池电量监测计技术,在医疗应用中创建安全且持久耐用的电池系统
电动交通
借助我们的电池电量监测计技术,了解在电动交通应用中何时需要充电
零售自动化和支付
借助我们的电池电量监测计技术,在零售自动化和支付应用中实现对电池的高效使用
扫地机器人
借助我们的电池电量监测计技术,实现更长的运行时间并减少电量跳变回原值的次数

借助我们的电池电量监测计技术,在医疗应用中创建安全且持久耐用的电池系统

优势:

  • 电池电量监测计中集成的保护特性可以增强电池管理系统的安全性,同时降低系统成本。
  • 最大化学容量 (Qmax) 等特性可使电池管理系统无论处于日常使用状态还是存放在货架上,都可以尽可能安全地延长寿命。
  • 通过电芯均衡来更大限度地延长电池寿命,可防止每个电芯过度充电或充电不足。

特色资源

参考设计
  • TIDA-00553 – 集成有充电、电量监测、认证和保护功能的多节电池管理器单元
  • PMP5722 – 单节电池电源解决方案参考设计
产品
  • BQ27Z561-R2 – 适用于 1 节锂离子电池组的 Impedance track 电池电量监测计解决方案
  • BQ40Z50-R2 – 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器
  • BQ35100 – 适用于不可充电电池(初级锂电池)和服务终止监控器的电池电量监测计
硬件开发
  • BQ27Z561EVM-011 – BQ27Z561 单芯可编程电池管理器评估模块
  • BQ40Z50EVM-561 – 1 节、2 节、3 节和 4 节锂离子电池组管理器评估模块
  • BQ35100EVM-795 – 采用放电结束监测计电量监测技术的 bq35100 锂原电池评估模块
设计工具和仿真
  • BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) 软件

借助我们的电池电量监测计技术,了解在电动交通应用中何时需要充电

优势:

  • 内置身份验证可防止使用任何第三方或非官方电池包,从而为系统按预期运行保驾护航。
  • 集成的黑盒功能可在出现意外结果时提供寿命数据。
  • -40°C 至 150°C 的运行温度范围可在几乎任何环境下确保可靠性

特色资源

参考设计
  • TIDA-010030 – 适用于 13 串、48V 锂离子电池组的精准电量计与 50μA 待机电流参考设计
  • TIDA-00255 – 15 节锂离子电池控制器模拟前端参考设计
  • TIDA-00792 – 多节 36-48V 电池管理系统参考设计
产品
  • BQ34Z100 – 1 至 16 节电池 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计
  • BQ78350-R1A – CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器
硬件开发
  • BQ34Z100EVM – Bq34z100EVM 评估模块
  • BQ76940EVM – 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块
设计工具和仿真
  • BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) 软件

借助我们的电池电量监测计技术,在零售自动化和支付应用中实现对电池的高效使用

优势:

  • 精确的监测算法可确保呈现电池的准确充电状态。
  • 采用 Die Size Ball-grid Array (DSBGA) 封装的单节电池电量监测计可实现小尺寸。
  • 借助化合物 ID 系统,可在不影响监测计精度的情况下缩短设计周期。

特色资源

参考设计
  • PMP40496 – 具有 5V USB 的两节电池升压充电系统参考设计
  • TIDA-00593 – 单节锂离子电池组端电量监测计参考设计
产品
  • BQ27426 – 带有预编程化学成分的单节电池系统侧电池电量监测计
  • BQ28Z610-R1 – 适用于 1-2 节串联电池包并具有集成保护器的电池电量监测计
  • BQ27Z561-R2 – 适用于 1 节锂离子电池组的 Impedance track 电池电量监测计解决方案
硬件开发
  • BQ27426EVM-738 – BQ27426 采用简单易用且重新编程的化学配置文件的 Impedance Track 电量监测计 EVM
  • BQ28Z610EVM-532 – Bq28z610 EVM 1 节到 2 节可编程电池管理器评估模块
  • BQ27Z561EVM-011 – BQ27Z561 单芯可编程电池管理器评估模块
设计工具和仿真
  • BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) 软件

借助我们的电池电量监测计技术,实现更长的运行时间并减少电量跳变回原值的次数

优势:

  • ±1mV 的监测精度可实现更长的运行时间并减少电量跳变回原值的次数。
  • 内置身份验证可防止使用任何第三方或非官方电池包,从而为系统按预期运行保驾护航。
  • 通过电芯均衡来更大限度地延长电池寿命,可防止任何单个电芯过度充电或充电不足。

特色资源

参考设计
  • TIDA-00883 – 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器参考设计
  • TIDA-00553 – 集成有充电、电量监测、认证和保护功能的多节电池管理器单元
产品
  • BQ40Z50-R2 – 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器
  • BQ4050 – 1 至 4 节串联 CEDV 电池电量监测计
硬件开发
  • BQ40Z50EVM-561 – 1 节、2 节、3 节和 4 节锂离子电池组管理器评估模块
  • BQ4050EVM-561 – 1 节、2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池包管理器评估模块
设计工具和仿真
  • BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) 软件

设计和开发资源

应用软件和框架
Battery Management Studio (bqStudio) 软件

Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。

bqStudio 不支持 bq20xxx 和 bq30xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。

计算工具
Gauging Parameter Calculator
Gauging Parameter Calculator (GPC) 是一种数学计算和仿真工具,可帮助电池设计人员获取匹配特定电池曲线的补偿放电终止电压 (CEDV) 系数。利用该工具,用户可以提高电量监测计 IC 在温度范围内的准确度。
支持软件
MathCAD 补偿放电终止电压 (CEDV) 工具

该数学计算和仿真工具可帮助电池设计人员使用 TI 的一种基于 CEDV 算法的电量监测计获取电池包特定化学物质的匹配 CEDV 系数。该工具接受 3 对可使用 TI bq Smart Battery Builder 软件以及通过 USB 连接的 CEDV 评估板创建的日志文件。为了准确进行计算,还需要电池包设置的其他参数。可下载的输出文件中包含 CEDV 系数,该系数可编程到数据闪存中,用于创建可以在电池包的大规模生产中使用的黄金映像。

 

需要 EV2300 或 EV2400 PC 接口板与电量监测计连接,且需要使用 PC USB 电缆来与 PC 进行通信。两者都可通过访问 (...)

与电池电量监测相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。