超声波清洗 IC

使用精密驱动器实现可靠的超声波驱动,用于镜头、液体和表面清洁

parametric-filter查看所有产品
我们的超声波镜头清洁 (ULC) 器件可在摄像头和传感器中实现自动检测和清洁。借助 ULC 技术,我们的集成电路能够减小摄像头清洁系统的尺寸并减少所需的维护,并通过自动感应、温度监测和故障检测等功能提高可靠性。

ULC 硬件合作伙伴

与 TI 合作伙伴合作,根据您的需求开发完整的超声波镜头清洁解决方案

我们的 ULC 合作伙伴网络是由备受推崇且享有盛名的公司组成的全球社区,可为我们的半导体解决方案提供补充的产品和服务。产品和服务包括定制传感器改进、摄像头制造和压电制造,用于提供通用或即用型解决方案,帮助客户加快开发速度并缩短产品上市时间。更多合作伙伴即将加入,敬请期待。

ULC 硬件合作伙伴

为何选择我们的超声波清洁 IC?

checkmark

提高摄像头可靠性和系统精度

使用可编程清洁模式和集成算法定制您的设计,以便在各种环境中快速清除摄像头镜头中的水、冰、污垢或灰尘等污染物。

checkmark

减小系统尺寸并降低维护要求

使用镜头清洁专用半导体,无需在镜头清洁系统中再使用复杂的机械器件,也无需人工干预。

checkmark

充分利用我们产品系列的灵活性

支持具有 0V 至 50V 宽电源电压范围、高达 2MHz 的各种清洁系统配置,支持各种孔径尺寸、摄像头镜头形状和设计。

技术资源

技术文章
技术文章
Ultrasonic lens cleaning: A solid-state technology you didn’t know you needed
如何使用 ULC1001 IC 以小尺寸实现可靠的固态镜头清洁,适用于汽车和工业应用中的摄像头和传感器。
document-pdfAcrobat PDF
技术文章
技术文章
What is ultrasonic lens cleaning technology?
了解超声波镜头清洁技术及其如何帮助实现自清洁摄像头应用。
document-pdfAcrobat PDF
视频系列
视频系列
ULC 入门
观看此在线研讨会,了解 ULC 的工作原理、支持它的 ULC 器件以及污染物类型和可使用 ULC 的应用。