对数放大器

宽动态电压或电流输入范围的对数调节输出

parametric-filter查看所有产品
我们的对数放大器专为测量光学模块、激光和医疗设备中常见的低电平和宽动态范围电流而设计。这些器件提供低对数符合性和宽动态范围功能,并采用微型 4mm x 4mm 无引线封装,适用于空间受限型应用。

按类别浏览

按参数规格进行选择

设计和开发资源

模拟工具
PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

评估板
LOG114 评估模块

LOG114EVM 是一个随时可用的平台,用于评估 LOG114 在各种配置下的性能。LOG114EVM 配置为使用 5V 单电源运行。LOG114EVM 中使用的电路旨在于宽输入电流(10nA 至 10mA)范围内运行,并可将输出电压从 1.15V 调节至 2.75V。其他电路包括精密电平转换器和高电流线性校正部分。

LOG200
对数放大器

具有光电二极管偏置和暗电流校正功能的高速精密对数放大器

价格约为 (USD) 1ku | 8.027

LOG300
对数放大器

具有集成式低噪声放大器的 40MHz 对数检测器

价格约为 (USD) 1ku | 1.89

技术资源

模拟设计期刊
模拟设计期刊
Integrated logarithmic amplifiers for industrial applications
这篇文章介绍了集成式对数放大器的运行和架构,并提供了使用 LOG112 和 LOG2112 的两个应用示例。
document-pdfAcrobat PDF
选择指南
选择指南
增强型产品选择指南 (Rev. C)
了解针对航空电子设备和国防应用进行优化的对数放大器器件。
document-pdfAcrobat PDF
EVM 用户指南
EVM 用户指南
LOG114EVM User Guide
了解有关 LOG114EVM 评估板的特性、运行和使用情况的更多信息。
document-pdfAcrobat PDF