功率运算放大器

业内品类齐全的高电压和高电流运算放大器产品系列

parametric-filter查看所有产品
借助我们品类齐全的功率放大器,您可为测试和测量 (T&M)、电力线通信 (PLC) 和汽车等各种市场领域选择集成式或分立式解决方案。我们的器件能够处理高达 180V 的高电压电源和高达 10A 的输出电流,采用微型封装,并具有自保护和诊断标志。新工艺技术可提高直流性能,从而实现更高的系统精度。

按类别浏览

按参数规格进行选择

高电压 (≥ 45 V)

可支持高达 180V 的电源,具有单位增益稳定性。

高电流 (≥200 mA)

出色的输出稳健性,可传输高达 10A 的电流。

小尺寸

针对空间受限型设计和高密度电路板进行了优化的热增强型封装。

查找最适合您的设计需求的功率运算放大器

OPA596
功率运算放大器

采用小型封装的 85V 高速度 (100V/μs) 功率 (400µA) 比精密运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 2.254

为什么选择 TI 功率运算放大器?

checkmark

内置保护和诊断功能

诊断标志和集成保护电路(例如热关断、可调节电流和电流限制)确保在可耐受温度范围内安全运行。

checkmark

应用特定的集成

ALM2403-Q1 等集成解决方案有助于降低 BOM 成本和节省布板空间,并针对低失真(用于位置检测的关键规格)进行了优化。

checkmark

小尺寸

采用 PowerPADTM 集成电路封装的热增强型封装。

checkmark

针对交流性能进行优化

针对全功率带宽进行了优化,从而更大限度地减少位置检测电路的失真。

技术资源

应用简报
应用简报
Applying the ALM2403-Q1 Single-Chip Resolver Solution to Reduce System Costs
此应用报告介绍了如何使用集成式功率放大器(ALM2403-Q1 和 ALM2402F-Q1)来为汽车和工业应用降低设计复杂性和系统成本,提高可靠性和性能。
document-pdfAcrobat PDF
应用简报
应用简报
Driving Piezoelectric Loads With the OPA462 Precision Amplifier
此应用报告介绍了用于驱动压电负载的两种运算放大器配置:单路运算放大器电路和电桥输出布置电路。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
Techniques for Extending the Usable Power Supply Range of the OPA462
此应用报告介绍了 3 个可适应高达 ±180V (360V) 电源电压的更高电压放大器电路,从而将 OPA462 放大器的可用电压输出范围进一步扩展至 ±150V (300Vpp)。
document-pdfAcrobat PDF

设计和开发资源

模拟工具
PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
评估板
具有高电流输出和压摆率的双通道运算放大器评估模块
ALM2403-Q1 是德州仪器 (TI) 的一款具有保护功能的汽车级双路高电压、高电流运算放大器。ALM2403Q1EVM 评估模块 (EVM) 可提供访问相关功能的权限,并测量 ALM2403-Q1 器件的性能。
评估板
OPA462 评估模块

OPA462 评估模块为评估 OPA462 高电压、高电流运算放大器提供了平台。多种元件尺寸支持 Howland 电流泵等许多常见的电路配置。