通用运算放大器

我们品类丰富的通用运算放大器产品系列可满足您的各种系统要求。

parametric-filter查看所有产品
采用小型封装和业界通用封装的丰富通用运算放大器产品系列,供您选择。我们的产品系列提供引脚对引脚解决方案,这些解决方案以极具竞争力的价格为汽车、工业和个人电子产品领域的产品提供多功能性和高性能。

按类别浏览

按参数规格进行选择

小型运算放大器

利用我们尺寸小至 0.8mm x 0.8mm 的通用放大器封装来缩减电路板尺寸

轨至轨 I/O (RRIO) 运算放大器

借助我们的 RRIO 运算放大器扩大动态范围并改善信号完整性

为您的设计选择合适的运算放大器

TLV9142
通用运算放大器

双通道、18V、125kHz、微功耗 (7μA)、低输入偏置电流 (0.5pA) RRIO 运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.357

OPA4H199-SP
通用运算放大器

航天级、四通道、40V 4.5MHz 轨到轨输入和输出运算放大器

TLV9144
通用运算放大器

四通道、18V、125kHz、微功耗 (7μA)、低输入偏置电流 (0.5pA) RRIO 运算放大器

价格约为 (USD) 1ku | 0.491

为何选择我们的通用运算放大器?

checkmark

引脚对引脚封装

借助现有放大器解决方案的引脚对引脚替代方案(采用尺寸小至 0.8mm x 0.8mm 的业界通用封装),可简化您的设计流程。

checkmark

供应连续性

通过我们产能的提升,满足您的高需求量并确保持续供应。

checkmark

产品寿命

我们的库存和制造策略支持我们将放大器的生产维持 20 余年。

checkmark

性能提升

我们的商用器件和专用运算放大器在通用性能和独特功能方面均具有升级规格。

运算放大器监控功能

确保您的系统在指定条件下运行

电压监测涉及跟踪电信号,从而确保系统保持在安全和规定的范围内。该过程可防止损坏周围元件并避免停机,对于确保系统高效运行至关重要。运算放大器可确保在许多应用(例如工业配电、测试和测量、电机驱动器等)中进行精确的电压检测。

可以在各种放大器拓扑中进行电压监测。例如,在不消耗大量源极电流或对电路添加额外负载的情况下测量电压时,可以使用缓冲器配置。或者,也可以将运算放大器用作比较器,用于检测受监测信号是高于还是低于特定的电压阈值。

通过测量输入之间的差异来放大信号

在有两个输入电压的情况下,可以使用运算放大器来放大这两个信号之间的差异。通常,某个电阻器网络设计用来从一个信号中减去另一个信号。可以通过以下两种方式之一实现差分放大:以分立方式与外部电阻器和电容器连接;或者当整个电路在单个芯片上制造时进行集成,从而在输入信号之间提供高精度。

应用包括医疗器械、音频系统和数据采集 (DAQ) 系统等。医疗设备中的运算放大器需要高增益和出色的共模抑制,而精密 DAQ 系统需要低输入失调电压来保持信号完整性。 

实现差分放大器的特色产品
INA500 正在供货 RIN 大于 1MΩ、IQ 为 13.5µA 的低功耗小尺寸衰减差分放大器

通过放大电压来确保准确的电流检测

电流检测用于测量电路中电流的流动,通常在电机控制、电池管理和电源领域有着关键应用。运算放大器放大分流电阻器(电流检测电阻器)上的压降,从而可获得准确的电压读数,该读数与电流成正比。使用已知的电阻值,可以根据输出电压计算原始电流。

在电流检测中,因为运算放大器处理的是微小压降,所以低输入失调电压、低输入偏置电流和使用精密电阻是非常重要的。因此,差分放大器拓扑在表征分流电阻上的毫伏级压降方面可能很有用。

实现电流检测的特色产品
OPA2992 正在供货 双通道 40V、10.6MHz、轨到轨输入和输出低失调电压低噪声运算放大器

使用运算放大器过滤掉不需要的信号并消除谐波

有源滤波器将运算放大器与各种电阻器和电容器结合使用,来调整信号的频率响应。与无源滤波器不同,有源滤波器用于放大信号,以便在增益带宽和稳定性方面提供更好的性能。由于具备高输入阻抗和低输出阻抗,运算放大器可在无需额外电路元件的情况下实现精确的滤波特性。

为滤波应用选择运算放大器时,高带宽等规格可在宽频范围内进行信号处理,低噪声也是保持系统内信号完整性的理想选择。

使用我们的运算放大器处理实际数据

温度和压力检测应用通常涉及将物理量转换为可测量的电信号。在温度检测中,可以在设计中使用热电偶,而压力敏感型应用使用压电式或电容式传感器来捕获模拟数据。

运算放大器放大由这些现实世界传感器读取的信号,以便后续电路元件可以更轻松地处理这些信号。低输入失调电压和漂移确保在不同条件和时间下实现准确测量。根据具体的应用,可能需要低噪声以实现信号完整性。

通过运算放大器调节,使用干净、可靠的信号驱动模数转换器 (ADC)

运算放大器可缓冲和放大 ADC 的输入,在为模数转换准备信号方面发挥着至关重要的作用。为了优化从 ADC 输出的读数,输入到 ADC 的数据必须是干净和可读的。ADC 通常要求输入处于指定范围内并具有特定的电压阻抗;运算放大器提供这种信号调节。

放大器用于将信号提升到可读水平,其低输出阻抗用于驱动 ADC。阻抗匹配可防止 ADC 输入端出现负载效应,从而确保信号不失真。ADC 通常需要一定的电流才能运行,而运算放大器能够产生并保持这个电流来驱动 ADC。

技术资源

视频系列
视频系列
TI 高精度实验室
面向模拟工程师的在线课堂,提供 40 多个实践培训和实验室视频
电子书
电子书
Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D)
可用于随时查阅常用模拟电路方案的电子书
document-pdfAcrobat PDF
资源
资源
滤波器设计工具
可在数分钟内设计、优化和仿真完整多级有源滤波器解决方案的工具