借助我们业界先进的全差分放大器 (FDA),驱动精密和高速模数转换器 (ADC)。我们可提供超低的噪声、失真和功耗等超高性能来助力您的设计。 此外,我们的 FDA 非常适合驱动精密、高速数模转换器 (DAC) 的输出。我们的 FDA 支持单端转差动和差动转单端功能。
按类别浏览
按参数规格进行选择
新产品
设计和开发资源
参考设计
符合仪表标准的高 Q 有源差分带通滤波器参考设计
TIDA-01036 参考设计展示了高品质因数(Q 因数)有源差分带通滤波器。此类滤波器可提高信号源 SNR 并可用于数据采集 (DAQ) 模块测试。该滤波器还可用于在 DAQ 系统模拟前端设计信号调节电路。
参考设计
适用于高速 ADC 的 Dallas Logic Corp 高性能有源接口参考设计
此参考设计由 Dallas Logic Corp 提供,使用 ADC34J22 12b 50MSPS JESD204B 数据转换器和 THS4541 全差分放大器,展示如何设计适用于高速 ADC 的高性能有源接口。此类电路可用于传感器前端、电机控制以及测试和测量应用。可展示电路模型和设计公式的推算结果,以及 PCB 上的实际实施情况。可提供上述实施情况的结果,以便展示与无源交流耦合变压器接口相比极其相似的性能。
From:
Dallas Logic Corporation
参考设计
带交直流耦合固定增益放大器的 16 位 1GSPS 数字化仪参考设计
该参考设计探讨了超宽带固定增益高速放大器 LMH3401 的应用与性能,该放大器用于驱动高速模数转换器 (ADC) ADS54J60 器件。讨论并测量针对共模电压、电源和接口的不同选项(包括交流耦合和直流耦合),以满足各种应用的要求。